สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย ซีรีส์ PS5R-V
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
PS5R-V ยังคงประเพณี IDEC ของ พาวเวอร์ซัพพลาย อุตสาหกรรม คุณภาพสูงราคาไม่แพง เราได้ใช้คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PS5R รุ่นก่อนหน้าและปรับปรุงคุณสมบัติเหล่านี้เพิ่มคุณสมบัติใหม่บางอย่างและวางไว้ในตัวเรือนที่กะทัดรัดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น [คุณสมบัติ]
·ขนาดกะทัดรัดช่วยประหยัดพื้นที่แผง
·ขนาดบาง (กว้าง): 22.5 มม. (10W/15W / 30W) 36 มม. (60W/90W) 46 มม. (120W) 60 มม. (240W)
·อินพุตแรงดันไฟฟ้าสากล: 85-264 V AC/100-370 V DC
· ช่วงอุณหภูมิใช้งานกว้าง
·ขั้วสปริงขึ้นยอมรับขั้ว แหวน และส้อม
·ได้รับการรับรองให้ใช้ในสถานที่อันตราย Class I ส่วนที่ 2
·สามารถติดตั้งได้ 6 ทิศทาง
·ราง DIN หรือ อุปกรณ์ติดตั้งตู้
·การป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกินด้วยการรีเซ็ตอัตโนมัติ
·ตรงตามระบบภูมิคุ้มกันลดลง SEMI F47 (อินพุต 208 V AC)
·เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS