รีเลย์ อินเตอร์เฟส RV8H ซีรีส์

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
·ประหยัดพื้นที่กว้าง 6 มม
·ความสูงเพียง 70 มม. จาก รางปีกนก (DIN Rail)
·หน้าสัมผัสเคลือบทอง
· รีเลย์ ประกอบไว้ล่วงหน้าและ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ DIN
·ขั้ว สกรู เอนกประสงค์ (แบนและฟิลลิปส์)
·ขั้ว แคลมป์ยึด สปริง
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ AC/DC สากลพร้อม แบบฝัง ป้องกันไฟกระชาก ใน ตัวและ LED สีเขียว
· ก้านโยก สำหรับล็อคและถอด รีเลย์
·ช่วง แรงดันขาเข้า กว้าง: 6 ถึง 240 V
· ความคงทนไดอิเล็กทริก และแรงกระตุ้นสูงทนต่อแรงดันไฟฟ้า
·ป้องกันการกลับ ขั้วกระแสไฟฟ้า
·แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 400 V AC
· สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย สูงสุด 1500VA
| จำนวนขั้ว | 1 ขั้ว |
| ระดับการป้องกัน | IP20 |
| ความคงทนไดอิเล็กทริก | ระหว่างหน้า หน้าสัมผัส และ ขดลวด: 4,000 V AC เป็นเวลา 1 นาที ระหว่าง ขั้ว: 1,000 V AC เป็นเวลา 1 นาที |
| ทนการสั่นสะเทือน (การใช้งานที่รุนแรง) | NO: เครื่องวัดความถี่ 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูด 1.0 มม NC: เครื่องวัดความถี่ 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูด 0.4 มม |
| ทนการสั่นสะเทือน (ขีดจำกัดความเสียหาย) | NO: เครื่องวัดความถี่ 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูด 0.5 มม |
| ความต้านทานการกระแทก (การใช้งานที่รุนแรง) | NO: 49 ม. / วินาที² (5 ก.) |
| ความต้านทานแรงกระแทก (ขีดจำกัดความเสียหาย) | 980 ม. / วินาที2 (10 ก.) |