ตัวเลือก Pro-face LT3000 Series - อุปกรณ์รวบรวมข้อมูล FLEX NETWORK

แบรนด์ :
Pro-face by Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [รายละเอียดจำเพาะ]
    - หน่วย พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 24 V DC
    - ความเผื่อ แรงดันไฟฟ้า: DC20.4 to 28.8 V
    - อนุญาตให้มีเวลา อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับชั่วคราว: 10 ms หรือน้อยกว่า (แรงดันไฟเลี้ยง 24 V DC)
    - การใช้พลังงาน ภายใน: 2.5W หรือน้อยกว่า
    - ความคงทนไดอิเล็กทริก: 500 V AC 10 mA เป็นเวลา 1 นาที (ระหว่าง พาวเวอร์ซัพพลาย, Input/Output และ สายดิน)
    - ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า: 10MΩ หรือมากกว่าด้วย เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ที่ 500 V DC (ระหว่างชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่ไม่มีไฟฟ้าทั้งหมด)
    - กระแสพุ่งเข้า: 30 A หรือน้อยกว่า