เครื่องทำความร้อน ซิงก์ขั้นต่ำแบบ Space Heater / ฮีตซิงค์ กันความ โล่กำบัง สำหรับการหยุด 2 จุด

ข้อควรระวัง
- ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง
- โปรดใช้ใน เครื่องทำความร้อน พื้นที่ SHCM2 ซีรีส์เพื่อลดผลกระทบความร้อนจาก เครื่องทำความร้อน
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ฮีตซิงค์: รูเจาะด้านบนช่วยให้ระบายความร้อนได้ ลดความเสี่ยงมือคนงาน สิ่งของหล่น ฯลฯ หน้าสัมผัส กับแหล่งความร้อนที่อุณหภูมิสูง
· โล่กำบัง แผ่นเพลท ความร้อน: พื้นผิว ด้านบนไม่มีรูเจาะ และด้วยการปิดกั้นการพาความร้อน เอฟเฟกต์ความร้อนเหนือ เครื่องทำความร้อน จะถูกระงับ
[วัสดุ]
· แผ่นเหล็กกล้า t = 1.2 มม. ชุบสังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต การขัดเงา (เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ บำบัด ไตรวาเลนท์โครเมต สังกะสี ด้วยไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)
ชนิดขั้นต่ำของ Space เครื่องทำความร้อน สำหรับรายละเอียดการหยุด 2 จุดของ แผ่นกระจายแสง ความร้อน / แผ่นเพลท โล่กำบัง ความร้อน
ลักษณะภายนอก

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

โต๊ะวางชิ้นงาน ที่ รองรับการใช้งาน เครื่องทำความร้อน
| รหัสสินค้า | เครื่องทำความร้อน รองรับการใช้งาน | W | D | H | OUTLINE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ฮีตซิงค์ | โล่กำบัง แผ่นเพลท ความร้อน | |||||
| SHC2-R-P180 | SHC2-I-P180 | SHCM2-1103 SHCM2-2203 SHCM2-1105 SHCM2-2205 | 180 | 90 | 82.2 | [A] |
| SHC2-R-P215 | SHC2-I-P215 | SHCM2-1110 SHCM2-2210 | 215 | |||
| SHC2-R-P275 | SHC2-I-P275 | SHCM2-1120S SHCM2-2220S | 275 | |||
| SHC2-R-H190 | SHC2-I-H190 | SHCM2-1103 SHCM2-2203 SHCM2-1105 SHCM2-2205 | 190 | 60 | 110 | [B] |
| SHC2-R-H235 | SHC2-I-H235 | SHCM2-1110 SHCM2-2210 | 235 | |||
| SHC2-R-H345 | SHC2-I-H345-1(*1) SHC2-I-H345-2(*1) | SHCM2-1120S SHCM2-2220S | 345 | |||
| SHC2-R-V210 | SHC2-I-V210 | SHCM2-1103 SHCM2-2203 SHCM2-1105 SHCM2-2205 | 90 | 60 | 210 | [C] |
| SHC2-R-V235 | SHC2-I-V235 | SHCM2-1110 SHCM2-2210 | 235 | |||
| SHC2-R-V295 | SHC2-I-V295 | SHCM2-1120S SHCM2-2220S | 295 | |||
* เครื่องทำความร้อน ขายปลีก/แยกจำหน่าย