กล่องสวิตช์, SBOX , Fuji แบบใช้ไฟฟ้า, รุ่นมาตรฐาน พร้อม สวิตช์ 1 ตัว

ข้อควรระวัง
- โปรดตรวจสอบ PDF สำหรับ สเปค ละเอียด เช่น ภาพวาดและแผนผัง อุปกรณ์สายไฟ
รายละเอียดสินค้า
กล่องสวิตช์ พร้อมใช้ที่ประกอบและต่อสายแล้ว
[คุณสมบัติ]
· ตู้ประกอบ สวิตช์ และ สายไฟ ที่ประกอบเข้าด้วยกัน
· ไม่จำเป็นต้องมีการ การออกแบบ จัดวาง การประกอบ และอื่นๆ แบบเดิมๆ และสามารถใช้ได้ทันทีหลังจากซื้อ
· ถอดง่ายด้วย สกรู 2 ฝา
· น้ำหนักประมาณ. 1/3 ของน้ำหนักกล่อง เหล็กกล้า
[การใช้งาน]
· ความทนทานต่อการกัดกร่อน และ ความทนทาน ได้ดีเยี่ยมเนื่องจากการใช้ วัสดุ อะลูมิเนียม อัดขึ้นรูป
· เหมาะสำหรับ สวิตช์ ควบคุมการทำงานในโรงงาน อุปกรณ์ ฯลฯ
* ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ไม่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ MISUMI-VONA อาจซื้อได้โดยป้อนหมายเลขชิ้นส่วนของ ผู้ผลิต
กล่องสวิตช์ ที่คุณต้อง "เพียงแค่เลือก"
กล่องสวิตช์ SUS all-in-one
การติดตั้ง สวิตช์ การประกอบตู้ และการ อุปกรณ์สายไฟ ทั้งหมดจะทำก่อนส่งมอบ ช่วยให้คุณสัมผัสข้อดีของกล่อง อุปกรณ์ควบคุม อะลูมิเนียม ได้ง่ายขึ้น

การออกแบบ

การเลือกอะไหล่

การสั่งอะไหล่

การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู

การประกอบตู้

งาน อุปกรณ์สายไฟ
เหตุผลที่แนะนำ "อะลูมิเนียม" สำหรับ กล่องควบคุม

1. น้ำหนักเบา
น้ำหนัก อะลูมิเนียม ประมาณ 1/3 ของ เหล็กกล้า การใช้ อะลูมิเนียม สำหรับ กล่องควบคุม ทำให้ รุ่นน้ำหนักเบา ทั้งเครื่องและช่วยลด โหลดไฟฟ้า ระหว่างการประกอบและขนย้าย น้ำหนักเบายังมีประโยชน์สำหรับการใช้งานมือถือของกล่องหุ้ม สวิตช์ และ จอสัมผัส

2. ระบายความร้อนได้ดีเยี่ยมและอ่อนโยนต่ออุปกรณ์
เปลือกหุ้ม อะลูมิเนียม มี การนำความร้อน สูงและ คุณสมบัติ การกระจายความร้อนได้ดีเยี่ยม ปล่อยความร้อนที่เกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบปิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า เหล็กกล้า สามารถยืด อายุการใช้งาน การใช้งานของอุปกรณ์และอุปกรณ์ และทำให้การทำงานผิดพลาดมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยลง

3. ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยมและอายุการ อายุการใช้งาน
ฐานรอง/แผ่นรอง ของกล่อง อุปกรณ์ควบคุม อะลูมิเนียม ที่ SUS นำเสนอนั้นทำมาจากวัสดุ อะลูมิเนียม วัสดุอัดรีด เช่นเดียวกับ เฟรม อะลูมิเนียม การ กระบวนการอโนไดซิ่ง กระบวนการเตรียมผิว อโนไดซ์ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน และ ความทนทาน ที่ดีเยี่ยม ไม่มีความเสี่ยงที่ แปรงทาสี จะหลุดลอก และทนทานต่อรอยขีดข่วนและฝุ่น ข้อต่อลด ไม่ต้อง งานซ่อมบำรุง

4. หลากหลายไลน์อัพ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ต้นทุนต่ำแต่มีความสามารถในการใช้การได้ดีเยี่ยมโดยใช้วัสดุอลู การขัดเงา อะลูมิเนียม วัสดุอัดรีด ที่ช่วยให้ได้งาน งานละเอียด ในรูปทรงที่ค่อนข้างซับซ้อน และโดยการตัด วัสดุ เป็นขนาดที่เหมาะสมสำหรับการประกอบ