1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หางปลา แบบก้าน ย้ำ MV ซีรีส์【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CONCENT

หางปลา แบบก้าน ย้ำ MV ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 986.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หางปลา แบบแท่งเคลือบ หุ้มฉนวนไฟฟ้า [คุณสมบัติ]·สำหรับ เทอร์มินอล เต็ม 1.25 ถึง 2 mm2, สำหรับ 2 ถึง 3.5 mm2

รหัสสินค้า
WV2500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 986.66

CONCENT 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หางปลา มี ฉนวนกันความร้อน รูปทรง แม่พิมพ์ บาร์ Series อื่น ๆ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 4 วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ไวนิล การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) สีเขียวโปร่งใส
Series WV พื้นที่หน้าตัด สายไฟ รองรับการใช้งาน(mm2) 1.04 ถึง 2.63 JAN Code 4902710629822

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WV2500 ในชุด หางปลา แบบก้าน ย้ำ MV ซีรีส์