อุปกรณ์ควบคุม มาตรฐาน

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    อุปกรณ์ควบคุม มาตรฐาน luca Class 10, 8:32 ก, 110:220 V DC / ac

    รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์การ การใช้งาน เฉพาะ ผลิตภัณฑ์ทนการสั่นสะเทือนความต้านทานแรงกระแทกโหมด แก้ไขความกว้างความสูงความลึกน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมโปรไฟล์ Circularityสัปดาห์ปฏิบัติการระดับความสูงความต้านทานต่อการเกิดไฟฟ้าสถิตการประกันอุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ กิโลวัตต์หมวดการใช้ประโยชน์เครื่องวัดความถี่ เครือข่าย[Uc]แรงดันไฟฟ้าวงจร อุปกรณ์ควบคุมรหัสความเข้ากันได้พิสัย[Ue]แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้[อุ้ย]พิกัดทนแรงดันของฉนวนความเข้ากันได้ของ ผลิตภัณฑ์[Uimp]พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้การรักษาป้องกันชื่อ ผลิตภัณฑ์การใช้งาน อุปกรณ์มี ฟังก์ชั่น หลักความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความต้านทานต่อการแผ่รังสีภูมิคุ้มกันต่อ microbreaksขีด จำกัด แรงดันไฟฟ้าของวงจร อุปกรณ์ควบคุมเวลาทำงานการกระจายความร้อนทนไฟความไวของเฟสล้มเหลวClass ความร้อนเกินพิกัดจุดเทรสโฮลด์ สะดุดประเภท โหลดไฟฟ้าช่วงการปรับ กระแสไฟฟ้า มอเตอร์ ได้รับการจัดอันดับการใช้ การใช้กระแสไฟฟ้า โดยทั่วไปการแยกวงจรอย่างปลอดภัยภูมิคุ้มกันต่อสนามไฟฟ้าภูมิคุ้มกันต่อการลดลงของแรงดันไฟฟ้าคลื่นกระแทกที่ไม่กระจาย
    LUCA32FUTeSys Uอุปกรณ์ควบคุม มาตรฐานลูก้าข้อกำหนดการป้องกันขั้นพื้นฐานสำหรับ มอเตอร์ สตาร์ทเตอร์:เกินและลัดวงจร2 gn, 5 ถึง 300 hz, เสา อุปกรณ์แหล่งจ่าย เปิดตามมาตรฐาน IEC60068-2-6
    4 gn, 5 ถึง 300 hz, เสา อุปกรณ์แหล่งจ่าย ปิดตามมาตรฐาน IEC60068-2-6
    เสา อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 gn เปิดตามมาตรฐาน IEC60068-2-27
    เสา อุปกรณ์แหล่งจ่าย 15 gn ปิดตามมาตรฐาน IEC60068-2-27
    ปลั๊กอิน (ด้านหน้า)45 มม66 มม60 มม0.135 กกแผงด้านหน้าของ IP20 และขั้วต่อแบบมีสายที่สอดคล้องกับ IEC60947-1
    IP20 ใบหน้าอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับ IEC60947-1
    แผงด้านหน้า IP40 ด้านนอกโซน การเชื่อมต่อสายไฟ สอดคล้องกับ IEC60947-1
    EN60947-6-2
    IEC60947-6-2
    UL 60947-4-1 พร้อมตัวกั้นเฟส
    CSA C22.2 60947-4-1 พร้อมตัวกั้นเฟส
    -25 ถึง 70 ° C-40 ถึง 85 ° CCE
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ASEFA
    ATEX
    เรือเดินทะเล
    ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรปที่เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐานใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิตผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากมีการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งในถังขยะ2000 ม8 kV เครื่องวัดระดับน้ำ 3 ในที่ ภายนอกอาคาร ตามมาตรฐาน IEC61000-4-2
    8 kV เครื่องวัดระดับน้ำ 4 เมื่อ หน้าสัมผัส ตาม IEC61000-4-2
    18 เดือน15 กิโลวัตต์ที่ 400:440 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์
    15 กิโลวัตต์ที่ 500 V AC 50/60 Hz
    18.5 กิโลวัตต์ที่ 690 V AC 50/60 Hz
    เอซี -43
    เอซี -41
    AC-44
    40:60 เฮิร์ตซ์110:240 V AC
    110:220 V DC
    ลูก้าTeSys690 โวลต์ AC690 V ตามมาตรฐาน IEC60947-6-2
    600 V เป็นไปตาม UL60947-4-1
    600 V เป็นไปตาม CSA C22.2 no60947-4-1
    ฐานรอง/แผ่นรอง อุปกรณ์แหล่งจ่ายLUB32
    ฐานรอง/แผ่นรอง อุปกรณ์แหล่งจ่ายLUB38
    ฐานรอง/แผ่นรอง อุปกรณ์แหล่งจ่ายLUB320
    ฐานรอง/แผ่นรอง อุปกรณ์แหล่งจ่ายLUB380
    เบรกเกอร์ คอนแทคย้อนกลับLU2B32FU
    เบรกเกอร์ คอนแทคย้อนกลับLU2B38FU
    IEC 60947-6-2 6 กิโลโวลต์TH สอดคล้องกับ IEC60068TeSys Uอุปกรณ์ควบคุม มอเตอร์
    การป้องกัน มอเตอร์
    การป้องกันความผิดพลาดของ สายดิน
    การป้องกันความล้มเหลวของเฟสและความไม่สมดุลของเฟส
    ป้องกันการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจร
    รีเซ็ตด้วยตนเอง
    ลิงค์อนุกรม 2 kV Class 3 ที่สอดคล้องกับ IEC61000-4-4
    4 kV Class 4 วงจรทั้งหมดยกเว้นลิงค์อนุกรมที่เป็นไปตาม IEC61000-4-4
    10 V / m 3 ตามมาตรฐาน IEC61000-4-33 มิลลิวินาที88:264 V สำหรับวงจร AC 110:240 V ในการทำงาน
    88:242 V สำหรับวงจร DC 110:220 V ในการทำงาน
    55 V สำหรับวงจร AC 110:240 V ดรอปเอาต์
    55 V สำหรับวงจร DC 110:220 V แบบเลื่อนออก
    เปิด 35 ms พร้อม LUB32 สำหรับวงจร อุปกรณ์ควบคุม
    เปิด 35 ms พร้อม LUB38 สำหรับวงจร อุปกรณ์ควบคุม
    50 ms ปิดด้วย LUB32 สำหรับวงจร อุปกรณ์ควบคุม
    50 ms ปิดด้วย LUB38 สำหรับวงจร อุปกรณ์ควบคุม
    3 W สำหรับวงจร อุปกรณ์ควบคุม พร้อมLUB32
    3 W สำหรับวงจร อุปกรณ์ควบคุม พร้อมLUB38
    ชิ้นส่วน 960 ° C รองรับ ส่วนประกอบ กระแสไฟฟ้าตาม IEC60695-2-12
    650 ° C เป็นไปตาม IEC60695-2-12
    ใช่Class 10 - จำกัด เครื่องวัดความถี่:40 ถึง 60 Hz - การ การชดเชยค่าอุณหภูมิ:-25 ถึง 70 ° C ตามมาตรฐาน IEC60947-6-2
    Class 10 - จำกัด เครื่องวัดความถี่:40 ถึง 60 Hz - การ การชดเชยค่าอุณหภูมิ:-25 ถึง 70 ° C ตามมาตรฐาน UL 508
    14.2 x ir +/- 20%มอเตอร์ 3 เฟส - ระบายความร้อน:ระบายความร้อนด้วยตัวเอง8 ถึง 32 A280 mA ที่ 110:240 V AC I สูงสุดขณะปิดด้วยLUB32
    280 mA ที่ 110:240 V AC I สูงสุดขณะปิดด้วยLUB38
    280 mA ที่ 110:220 V DC I สูงสุดขณะปิดด้วยLUB32
    280 mA ที่ 110:220 V DC I สูงสุดขณะปิดด้วยLUB38
    25 mA ที่ 110:240 V AC I RMS ปิดผนึกด้วยLUB32
    25 mA ที่ 110:240 V AC I RMS ปิดผนึกด้วยLUB38
    25 mA ที่ 110:220 V DC I RMS ปิดผนึกด้วยLUB32
    25 mA ที่ 110:220 V DC I RMS ปิดผนึกด้วยLUB38
    400 V SELV ระหว่างวงจร อุปกรณ์ควบคุม และวงจรเสริมที่เป็นไปตาม IEC60947-1
    400 V SELV ระหว่างวงจร อุปกรณ์ควบคุม หรือวงจรเสริมและวงจรหลักที่เป็นไปตาม IEC60947-1
    10 V ตามมาตรฐาน IEC61000-4-670% / 500 ms เป็นไปตาม IEC61000-4-11โหมด อนุกรม 1 kV ที่สอดคล้องกับ IEC60947-6-2
    โหมด ทั่วไป 2 kV ที่สอดคล้องกับ IEC60947-6-2
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
    LUCL18B | อุปกรณ์ควบคุม มาตรฐาน | Schneider Electric | MISUMI ประเทศไทย