ชุด อุปกรณ์ควบคุม ขั้นสูง TeSys U

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    อุปกรณ์ควบคุม ขั้นสูง lucb Class 10, 110:220 V DC / ac

    รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์การ การใช้งาน เฉพาะ ผลิตภัณฑ์ทนการสั่นสะเทือนความต้านทานแรงกระแทกโหมด แก้ไขความกว้างความสูงความลึกระดับการป้องกัน IPมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมโปรไฟล์ Circularityสัปดาห์ปฏิบัติการระดับความสูงความต้านทานต่อการเกิดไฟฟ้าสถิตการประกันอุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ กิโลวัตต์หมวดการใช้ประโยชน์เครื่องวัดความถี่ เครือข่าย[Uc]แรงดันไฟฟ้าวงจร อุปกรณ์ควบคุมรหัสความเข้ากันได้พิสัย[Ue]แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้[อุ้ย]พิกัดทนแรงดันของฉนวนความเข้ากันได้ของ ผลิตภัณฑ์[Uimp]พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้การรักษาป้องกันชื่อ ผลิตภัณฑ์การใช้งาน อุปกรณ์มี ฟังก์ชั่น หลักความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความต้านทานต่อการแผ่รังสีภูมิคุ้มกันต่อ microbreaksขีด จำกัด แรงดันไฟฟ้าของวงจร อุปกรณ์ควบคุมเวลาทำงานการกระจายความร้อนทนไฟความไวของเฟสล้มเหลวClass ความร้อนเกินพิกัดจุดเทรสโฮลด์ สะดุดตั้งค่าใหม่ประเภท โหลดไฟฟ้าช่วงการปรับ กระแสไฟฟ้า มอเตอร์ ได้รับการจัดอันดับการใช้ การใช้กระแสไฟฟ้า โดยทั่วไปการแยกวงจรอย่างปลอดภัยภูมิคุ้มกันต่อสนามไฟฟ้าภูมิคุ้มกันต่อการลดลงของแรงดันไฟฟ้าคลื่นกระแทกที่ไม่กระจาย
    LUCB12FUTeSys Uอุปกรณ์ควบคุม ขั้นสูงโชคการป้องกันขั้นพื้นฐานและฟังก์ชั่นขั้นสูง ระบบสื่อสาร2 gn, 5 ถึง 300 hz, เสา อุปกรณ์แหล่งจ่าย เปิดตามมาตรฐาน IEC60068-2-6
    4 gn, 5 ถึง 300 hz, เสา อุปกรณ์แหล่งจ่าย ปิดตามมาตรฐาน IEC60068-2-6
    เสา อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 gn เปิดตามมาตรฐาน IEC60068-2-27
    เสา อุปกรณ์แหล่งจ่าย 15 gn ปิดตามมาตรฐาน IEC60068-2-27
    ปลั๊กอิน (ด้านหน้า)45 มม66 มม60 มมแผงด้านหน้าของ IP20 และขั้วต่อแบบมีสายที่สอดคล้องกับ IEC60947-1
    IP20 ใบหน้าอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับ IEC60947-1
    แผงด้านหน้า IP40 ด้านนอกโซน การเชื่อมต่อสายไฟ สอดคล้องกับ IEC60947-1
    EN60947-6-2
    IEC60947-6-2
    UL 60947-4-1 พร้อมตัวกั้นเฟส
    CSA C22.2 60947-4-1 พร้อมตัวกั้นเฟส
    -25 ถึง 70 ° C-40 ถึง 85 ° CCE
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ASEFA
    ATEX
    เรือเดินทะเล
    ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรปที่เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐานใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิตผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากมีการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งในถังขยะ2000 ม8 kV เครื่องวัดระดับน้ำ 3 ในที่ ภายนอกอาคาร ตามมาตรฐาน IEC61000-4-2
    8 kV เครื่องวัดระดับน้ำ 4 เมื่อ หน้าสัมผัส ตาม IEC61000-4-2
    18 เดือน5.5 กิโลวัตต์ที่ 400:440 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์
    5.5 กิโลวัตต์ที่ 500 V AC 50/60 Hz
    9 กิโลวัตต์ที่ 690 V AC 50/60 Hz
    เอซี -43
    AC-44
    เอซี -41
    40:60 เฮิร์ตซ์110:240 V AC
    110:220 V DC
    โชคTeSys690 โวลต์ AC690 V ตามมาตรฐาน IEC60947-6-2
    600 V เป็นไปตาม UL60947-4-1
    600 V สอดคล้องกับ CSA C22.2 no60947-4-1
    ฐานรอง/แผ่นรอง อุปกรณ์แหล่งจ่ายLUB12
    ฐานรอง/แผ่นรอง อุปกรณ์แหล่งจ่ายLUB32
    ฐานรอง/แผ่นรอง อุปกรณ์แหล่งจ่ายLUB38
    ฐานรอง/แผ่นรอง อุปกรณ์แหล่งจ่ายLUB120
    ฐานรอง/แผ่นรอง อุปกรณ์แหล่งจ่ายLUB320
    ฐานรอง/แผ่นรอง อุปกรณ์แหล่งจ่ายLUB380
    เบรกเกอร์ คอนแทคย้อนกลับLU2B12FU
    เบรกเกอร์ คอนแทคย้อนกลับLU2B32FU
    เบรกเกอร์ คอนแทคย้อนกลับLU2B38FU
    6 กิโลโวลต์ IEC60947-6-2TH สอดคล้องกับ IEC60068TeSys Uอุปกรณ์ควบคุม มอเตอร์
    การป้องกัน มอเตอร์
    การป้องกันความผิดพลาดของ สายดิน
    การป้องกันความล้มเหลวของเฟสและความไม่สมดุลของเฟส
    ป้องกันการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจร
    รีเซ็ตด้วยตนเอง
    ลิงค์อนุกรม 2 kV Class 3 ที่สอดคล้องกับ IEC61000-4-4
    4 kV Class 4 วงจรทั้งหมดยกเว้นลิงค์อนุกรมที่เป็นไปตาม IEC61000-4-4
    10 V / m 3 ตามมาตรฐาน IEC61000-4-33 มิลลิวินาที88:264 V สำหรับวงจร AC 110:240 V ในการทำงาน
    88:242 V สำหรับวงจร DC 110:220 V ในการทำงาน
    55 V สำหรับวงจร AC 110:240 V ดรอปเอาต์
    55 V สำหรับวงจร DC 110:220 V แบบเลื่อนออก
    เปิด 35 ms พร้อม LUB12 สำหรับวงจร อุปกรณ์ควบคุม
    เปิด 35 ms พร้อม LUB32 สำหรับวงจร อุปกรณ์ควบคุม
    เปิด 35 ms พร้อม LUB38 สำหรับวงจร อุปกรณ์ควบคุม
    50 ms ปิดด้วย LUB12 สำหรับวงจร อุปกรณ์ควบคุม
    50 ms ปิดด้วย LUB32 สำหรับวงจร อุปกรณ์ควบคุม
    50 ms ปิดด้วย LUB38 สำหรับวงจร อุปกรณ์ควบคุม
    2 W สำหรับวงจร อุปกรณ์ควบคุม มีLUB12
    3 W สำหรับวงจร อุปกรณ์ควบคุม พร้อมLUB32
    3 W สำหรับวงจร อุปกรณ์ควบคุม พร้อมLUB38
    ชิ้นส่วน 960 ° C รองรับ ส่วนประกอบ กระแสไฟฟ้าตาม IEC60695-2-12
    650 ° C เป็นไปตาม IEC60695-2-12
    ใช่Class 10 - จำกัด เครื่องวัดความถี่:40 ถึง 60 Hz - การ การชดเชยค่าอุณหภูมิ:-25 ถึง 70 ° C ตามมาตรฐาน IEC60947-6-2
    Class 10 - จำกัด เครื่องวัดความถี่:40 ถึง 60 Hz - การ การชดเชยค่าอุณหภูมิ:-25 ถึง 70 ° C ตามมาตรฐาน UL 508
    14.2 x ir +/- 20%รีเซ็ตด้วยตนเองมอเตอร์ 3 เฟส - ระบายความร้อน:ระบายความร้อนด้วยตัวเอง3 ถึง 12 A280 mA ที่ 110:240 V AC I สูงสุดขณะปิดด้วยLUB12
    280 mA ที่ 110:240 V AC I สูงสุดขณะปิดด้วยLUB32
    280 mA ที่ 110:240 V AC I สูงสุดขณะปิดด้วยLUB38
    280 mA ที่ 110:220 V DC I สูงสุดขณะปิดด้วยLUB12
    280 mA ที่ 110:220 V DC I สูงสุดขณะปิดด้วยLUB32
    280 mA ที่ 110:220 V DC I สูงสุดขณะปิดด้วยLUB38
    35 mA ที่ 110:240 V AC I RMS ปิดผนึกด้วยLUB12
    25 mA ที่ 110:240 V AC I RMS ปิดผนึกด้วยLUB32
    25 mA ที่ 110:240 V AC I RMS ปิดผนึกด้วยLUB38
    35 mA ที่ 110:220 V DC I RMS ปิดผนึกด้วยLUB12
    25 mA ที่ 110:220 V DC I RMS ปิดผนึกด้วยLUB32
    25 mA ที่ 110:220 V DC I RMS ปิดผนึกด้วยLUB38
    400 V SELV ระหว่างวงจร อุปกรณ์ควบคุม และวงจรเสริมที่เป็นไปตาม IEC60947-1
    400 V SELV ระหว่างวงจร อุปกรณ์ควบคุม หรือวงจรเสริมและวงจรหลักที่เป็นไปตาม IEC60947-1
    10 V ตามมาตรฐาน IEC61000-4-670% / 500 ms เป็นไปตาม IEC61000-4-11โหมด อนุกรม 1 kV ที่สอดคล้องกับ IEC60947-6-2
    โหมด ทั่วไป 2 kV ที่สอดคล้องกับ IEC60947-6-2
    LUCB18FUTeSys Uอุปกรณ์ควบคุม ขั้นสูงโชคการป้องกันขั้นพื้นฐานและฟังก์ชั่นขั้นสูง ระบบสื่อสาร2 gn, 5 ถึง 300 hz, เสา อุปกรณ์แหล่งจ่าย เปิดตามมาตรฐาน IEC60068-2-6
    4 gn, 5 ถึง 300 hz, เสา อุปกรณ์แหล่งจ่าย ปิดตามมาตรฐาน IEC60068-2-6
    เสา อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 gn เปิดตามมาตรฐาน IEC60068-2-27
    เสา อุปกรณ์แหล่งจ่าย 15 gn ปิดตามมาตรฐาน IEC60068-2-27
    ปลั๊กอิน (ด้านหน้า)45 มม66 มม60 มมแผงด้านหน้าของ IP20 และขั้วต่อแบบมีสายที่สอดคล้องกับ IEC60947-1
    IP20 ใบหน้าอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับ IEC60947-1
    แผงด้านหน้า IP40 ด้านนอกโซน การเชื่อมต่อสายไฟ สอดคล้องกับ IEC60947-1
    EN60947-6-2
    IEC60947-6-2
    UL 60947-4-1 พร้อมตัวกั้นเฟส
    CSA C22.2 60947-4-1 พร้อมตัวกั้นเฟส
    -25 ถึง 70 ° C-40 ถึง 85 ° CCE
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ASEFA
    ATEX
    เรือเดินทะเล
    ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรปที่เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐานใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิตผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากมีการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งในถังขยะ2000 ม8 kV เครื่องวัดระดับน้ำ 3 ในที่ ภายนอกอาคาร ตามมาตรฐาน IEC61000-4-2
    8 kV เครื่องวัดระดับน้ำ 4 เมื่อ หน้าสัมผัส ตาม IEC61000-4-2
    18 เดือน7.5 กิโลวัตต์ที่ 400:440 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์
    9 กิโลวัตต์ที่ 500 V AC 50/60 Hz
    15 กิโลวัตต์ที่ 690 V AC 50/60 Hz
    เอซี -43
    AC-44
    เอซี -41
    40:60 เฮิร์ตซ์110:240 V AC
    110:220 V DC
    โชคTeSys690 โวลต์ AC690 V ตามมาตรฐาน IEC60947-6-2
    600 V เป็นไปตาม UL60947-4-1
    600 V เป็นไปตาม CSA C22.2 no60947-4-1
    ฐานรอง/แผ่นรอง อุปกรณ์แหล่งจ่ายLUB32
    ฐานรอง/แผ่นรอง อุปกรณ์แหล่งจ่ายLUB38
    ฐานรอง/แผ่นรอง อุปกรณ์แหล่งจ่ายLUB320
    ฐานรอง/แผ่นรอง อุปกรณ์แหล่งจ่ายLUB380
    เบรกเกอร์ คอนแทคย้อนกลับLU2B32FU
    เบรกเกอร์ คอนแทคย้อนกลับLU2B38FU
    IEC 60947-6-2 6 กิโลโวลต์TH สอดคล้องกับ IEC60068TeSys Uอุปกรณ์ควบคุม มอเตอร์
    การป้องกัน มอเตอร์
    การป้องกันความล้มเหลวของเฟสและความไม่สมดุลของเฟส
    รีเซ็ตด้วยตนเอง
    การป้องกันความผิดพลาดของ สายดิน
    ป้องกันการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจร
    ลิงค์อนุกรม 2 kV Class 3 ที่สอดคล้องกับ IEC61000-4-4
    4 kV Class 4 วงจรทั้งหมดยกเว้นลิงค์อนุกรมที่เป็นไปตาม IEC61000-4-4
    10 V / m 3 ตามมาตรฐาน IEC61000-4-33 มิลลิวินาที88:264 V สำหรับวงจร AC 110:240 V ในการทำงาน
    88:242 V สำหรับวงจร DC 110:220 V ในการทำงาน
    55 V สำหรับวงจร AC 110:240 V ดรอปเอาต์
    55 V สำหรับวงจร DC 110:220 V แบบเลื่อนออก
    เปิด 35 ms พร้อม LUB32 สำหรับวงจร อุปกรณ์ควบคุม
    เปิด 35 ms พร้อม LUB38 สำหรับวงจร อุปกรณ์ควบคุม
    50 ms ปิดด้วย LUB32 สำหรับวงจร อุปกรณ์ควบคุม
    50 ms ปิดด้วย LUB38 สำหรับวงจร อุปกรณ์ควบคุม
    3 W สำหรับวงจร อุปกรณ์ควบคุม พร้อมLUB32
    3 W สำหรับวงจร อุปกรณ์ควบคุม พร้อมLUB38
    ชิ้นส่วน 960 ° C รองรับ ส่วนประกอบ กระแสไฟฟ้าตาม IEC60695-2-12
    650 ° C เป็นไปตาม IEC60695-2-12
    ใช่Class 10 - จำกัด เครื่องวัดความถี่:40 ถึง 60 Hz - การ การชดเชยค่าอุณหภูมิ:-25 ถึง 70 ° C ตามมาตรฐาน IEC60947-6-2
    Class 10 - จำกัด เครื่องวัดความถี่:40 ถึง 60 Hz - การ การชดเชยค่าอุณหภูมิ:-25 ถึง 70 ° C ตามมาตรฐาน UL 508
    14.2 x ir +/- 20%รีเซ็ตด้วยตนเองมอเตอร์ 3 เฟส - ระบายความร้อน:ระบายความร้อนด้วยตัวเอง4.5 ถึง 18 A280 mA ที่ 110:240 V AC I สูงสุดขณะปิดด้วยLUB32
    280 mA ที่ 110:240 V AC I สูงสุดขณะปิดด้วยLUB38
    280 mA ที่ 110:220 V DC I สูงสุดขณะปิดด้วยLUB32
    280 mA ที่ 110:220 V DC I สูงสุดขณะปิดด้วยLUB38
    25 mA ที่ 110:240 V AC I RMS ปิดผนึกด้วยLUB32
    25 mA ที่ 110:240 V AC I RMS ปิดผนึกด้วยLUB38
    25 mA ที่ 110:220 V DC I RMS ปิดผนึกด้วยLUB32
    25 mA ที่ 110:220 V DC I RMS ปิดผนึกด้วยLUB38
    400 V SELV ระหว่างวงจร อุปกรณ์ควบคุม และวงจรเสริมที่เป็นไปตาม IEC60947-1
    400 V SELV ระหว่างวงจร อุปกรณ์ควบคุม หรือวงจรเสริมและวงจรหลักที่เป็นไปตาม IEC60947-1
    10 V ตามมาตรฐาน IEC61000-4-670% / 500 ms เป็นไปตาม IEC61000-4-11โหมด อนุกรม 1 kV ที่สอดคล้องกับ IEC60947-6-2
    โหมด ทั่วไป 2 kV ที่สอดคล้องกับ IEC60947-6-2