สัญญาณเตือนกระจกหมุนแบบมีสาย

แบรนด์ :
Schneider Electric
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
กระจกหมุน 106 มม. สีแดง 24 VAC-DC
| รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | วัสดุ | [เรา]จัดอันดับ แรงดันไฟเลี้ยง | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อม | โปรไฟล์ Circularity | ขีด จำกัด แรงดันไฟเลี้ยง | การ ติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ | เข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHC | การประกัน | การใช้กระแสไฟฟ้า | มาร์คกิ้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้ง | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | [Uimp]พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ | การรักษาป้องกัน | Class การป้องกันไฟฟ้าช็อต | ความกว้างโดยรวมของ CAD | ความลึกโดยรวมของ CAD | ความยาว สายไฟ | เกจวัด AWG | ความสามารถใน การเชื่อมต่อสายไฟ หนีบ | การส่งสัญญาณเสียง | เครื่องวัดความถี่ กระพริบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XVR10B04 | ฮาร์โมนี XVR | สัญญาณเตือนกระจกหมุนแบบมีสาย | XVR | ABS (อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีน - สไตรีน):ส่วน ตัวเครื่อง PMMA (พอลิเมทิลเมทาคริเลต):โลก | 24 โวลต์ AC / DC | 0.5 กก | IP55 (พร้อม อุปกรณ์เสริม) ตามมาตรฐาน IEC60529 IP23 เป็นไปตาม IEC60529 | EN61000-6-2 EN61000-6-4 | -10 ถึง 50 ℃ | -35 ถึง 70 ℃ | UL | ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียว | การปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิต | 19 ถึง 30 V DC 21.6 ถึง 26.4 V AC | ด้วย สกรู M4 3 ตัว | ใช่ | 18 เดือน | 125 mA | CE | 106 มม | LED ความส่องสว่าง สูงสีแดง | 0.8 กิโลโวลต์ | TC | Class II เป็นไปตาม IEC61140 | 106 มม | 106 มม | 400 มม | AWG 18 | 0.83 มม. ² | ไม่มี | 2.3 เฮิร์ตซ์ |