สัญญาณ ไฟส่องสว่าง พร้อมเสียงกริ่ง

แบรนด์ :
SCHNEIDER
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ไฟสัญญาณ ไฟส่องสว่าง นี้ได้รับการออกแบบให้เป็น อุปกรณ์เสริม ระบบไฟส่องสว่าง การส่องสว่างให้กับไฟเสา
[คุณสมบัติ]
· รูปแบบการกระพริบ แบบปรับได้ เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนขั้นสูงแก่พนักงานประจำ พื้น ที่อยู่รอบๆ เครื่องจักร ได้
· รวมเสียงสัญญาณเตือนความดัง 90 เดซิเบลสำหรับแจ้งเตือนสถานะ เครื่องจักร ที่สำคัญ
· ไฟ LED ที่มีความทนทานสูง ทำให้ต้องเปลี่ยนและหยุด กระบวนการแปรรูป น้อยลง
| รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | วัสดุ | [เรา]จัดอันดับ แรงดันไฟเลี้ยง | ทนการสั่นสะเทือน | ความกว้าง | ความสูง | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | ความชื้นสัมพัทธ์ | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | กระแสพุ่งเข้า | การใช้กระแสไฟฟ้า | รูปแบบการประกอบ | มาร์คกิ้ง | ประเภทการส่งสัญญาณ | mUe n แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้ง | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | ความยาว | การใช้งาน อุปกรณ์ | ประเภทหน่วยธนาคารสัญญาณหรือ ไฟบอกสถานะ | การส่งสัญญาณเสียง | การใช้พลังงาน ใน W | ทิศทางการติดตั้ง | Class ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XVR3B05S | ฮาร์โมนี XVR | ดวงประทีป | XVR3 | PC (โพลีคาร์บอเนต):เลนส์ PBT ( โพลีบิวทิลีน เทเรฟทาเลต) + PC (โพลีคาร์บอเนต):ตัวเครื่อง EPDM (เอทิลีนโพพิลีน ไดอีนโมโนเมอร์):ฐานรอง/แผ่นรอง | 12:24 V DC | 4.6 gn (ด้านข้าง) 4.6 gn (กลับหัว) 7.1 gn (ตรง) | 100 มม | 139 มม | 0.538 กก | IP23 (ด้านข้าง) IP23 (กลับด้าน) IP23 (ตั้งตรง) | 35 ถึง 85% โดยไม่มีการควบแน่น | -20 ถึง 50 ℃ | -35 ถึง 70 ℃ | 3 ก | 3000 mA | พร้อมประกอบ | CE | หมุน กระพริบ แวบวับ | 10:30 V DC | 100 มม | LED สีส้ม | 100 มม | ยก Bulldozer รถนำทางอัตโนมัติ (AGV) | หน่วย LED | ออด:70 ถึง 90 dB ที่ 1 ม | 3.1 วัตต์ | ตรงในร่ม ด้านข้างในร่ม ในร่มคว่ำ กลางแจ้งตั้งตรง | Class II | - |
| XVR3M05S | ฮาร์โมนี XVR | ดวงประทีป | XVR3 | PC (โพลีคาร์บอเนต):เลนส์ PBT ( โพลีบิวทิลีน เทเรฟทาเลต) + PC (โพลีคาร์บอเนต):ตัวเครื่อง EPDM (เอทิลีนโพพิลีน ไดอีนโมโนเมอร์):ฐานรอง/แผ่นรอง | 100:230 โวลต์ AC | 4.6 gn (ด้านข้าง) 4.6 gn (กลับหัว) 4.6 gn (ตรง) | 100 มม | 139 มม | 0.538 กก | IP23 (ด้านข้าง) IP23 (กลับด้าน) IP23 (ตั้งตรง) | 35 ถึง 85% โดยไม่มีการควบแน่น | -10 ถึง 50 ℃ | -20 ถึง 70 ℃ | 0.5 ก | 500 mA | พร้อมประกอบ | CE | หมุน กระพริบ แวบวับ | 90:253 โวลต์ AC | 100 มม | LED สีส้ม | 100 มม | ยก Bulldozer รถนำทางอัตโนมัติ (AGV) | หน่วย LED | ออด:70 ถึง 90 dB ที่ 1 ม | 3.2 วัตต์ | ตรงในร่ม ด้านข้างในร่ม ในร่มคว่ำ กลางแจ้งตั้งตรง | Class II | CCC |