ไฟบอกสถานะ ธนาคารพร้อมเสียงกริ่ง + ไฟส่องสว่าง 3 ชุด

แบรนด์ :
SCHNEIDER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ไฟบอกสถานะ พร้อมกริ่ง + ไฟส่องสว่าง 3 ดวง Ø45มม

    รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบmUs n แรงดันไฟเลี้ยงน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IP       มาตรฐาน       อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมสัปดาห์กฎระเบียบ REACHการประกันการใช้กระแสไฟฟ้ามาร์คกิ้ง     เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง       [อุ้ย]พิกัดทนแรงดันของฉนวน  ชื่อส่วนประกอบ          หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน           เส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้งแหล่งกำเนิดแสงไฟการเชื่อมต่อ - ขั้ว[Uimp]พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้การรักษาป้องกันโหมด ติดตั้งอุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้งประเภทหน่วยธนาคารสัญญาณหรือ ไฟบอกสถานะ               ขีด จำกัด ขนาดเกลียว               สี บล็อค แสงประเภท ฐานรอง/แผ่นรอง ธนาคาร ไฟบอกสถานะองค์ประกอบชุดเครื่องวัดความถี่ พื้นฐาน             เครื่องวัดความถี่ กระพริบ           ความสว่าง
    XVMB1RAGSHarmony XVMประกอบล่วงหน้าและ
    ธนาคาร ไฟบอกสถานะ สายเคเบิล
    24 โวลต์ AC / DC0.449 กกตำแหน่ง แนวตั้ง IP42 ที่สอดคล้องกับ IEC60529EN / IEC60947-5-1
    EN / IEC60947-1
    -10 ถึง 50 ° C-25 ถึง 70 ° CCCCผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากมีการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งในถังขยะการประกาศ REACH18 เดือน15 mA บน ชุดฐาน PLCCE0 ถึง 80 dB ที่ 1 ม250 V ตามมาตรฐาน IEC60947-1XVMClass I เป็นไปตาม IEC60947-1
    Class I เป็นไปตาม IEC60947-5-1
    Class I เป็นไปตาม IEC61140
    45 มมหลอดไส้สีส้มพร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง BA 15d สัญญาณคงที่ <5 W
    หลอดไส้สีเขียวพร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง BA 15d สัญญาณคงที่ <5 W
    หลอดไส้สีแดงพร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง BA 15d สัญญาณคงที่ <5 W
    บินนำความสามารถในการจับยึด:1 x 0.325 มม. ² (AWG 22)4 กิโลโวลต์ IEC60947-1TCแนวตั้งสายยาง อลูมิเนียม3 หน่วย ไฟส่องสว่าง0.85:1.1 ไม่เป็นไปตาม IEC60947-5-1แดง / ส้ม / เขียวฐานพร้อมกริ่งในตัวปก
    FIXING PLATE พลาสติก
    สายยาง อุปกรณ์รองรับท่อ อลูมิเนียม
    ชุดฐาน PLC
    4 กิโลเฮิร์ตซ์--
    XVMB2R6A5GSSBHarmony XVMประกอบล่วงหน้าและ
    ธนาคาร ไฟบอกสถานะ สายเคเบิล
    24 โวลต์ AC / DC0.466 กกตำแหน่ง แนวตั้ง IP42 ที่สอดคล้องกับ IEC60529EN / IEC60947-5-1
    EN / IEC60947-1
    -10 ถึง 50 ° C-25 ถึง 70 ° CCCCผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากมีการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งในถังขยะการประกาศ REACH18 เดือน140 mA บนชุด สายยาง ปล่อยแฟลช AC
    98 mA บนชุด สายยาง ปล่อยแฟลช DC
    15 mA บน ชุดฐาน PLC
    45 mA บนชุด LED กระพริบ
    43 mA บนชุด LED คงที่
    CE0 ถึง 80 dB ที่ 1 ม250 V ตามมาตรฐาน IEC60947-1XVMClass I เป็นไปตาม IEC60947-1
    Class I เป็นไปตาม IEC60947-5-1
    Class I เป็นไปตาม IEC61140
    45 มมหลอดปล่อยแฟลชสีแดง
    LED สว่างเป็นพิเศษสีส้มพร้อมการส่งสัญญาณกะพริบ ฐานรอง/แผ่นรอง BA 15d
    LED สีเขียวสว่างเป็นพิเศษพร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง BA 15d การส่งสัญญาณที่มั่นคง
    บินนำความสามารถในการจับยึด:1 x 0.325 มม. ² (AWG 22)4 กิโลโวลต์ IEC60947-1TCแนวตั้งสายยาง อลูมิเนียม3 หน่วย ไฟส่องสว่าง0.85:1.1 ไม่เป็นไปตาม IEC60947-5-1เขียว / ส้ม (กะพริบ) / แดง (กะพริบ)ฐานพร้อมกริ่งในตัวสายยาง อุปกรณ์รองรับท่อ อลูมิเนียม
    ปก
    FIXING PLATE พลาสติก
    ชุดฐาน PLC
    4 กิโลเฮิร์ตซ์1 Hz พร้อมไฟ LED กระพริบ
    0.8 Hz พร้อมชุด สายยาง ปล่อยแฟลช
    900cd / ตร.ม.
    สำหรับหน่วย LED