แฟลช ขั้ว สัญญาณทาวเวอร์ ROG

แบรนด์ :
Schneider Electric
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
แฟลช ขั้ว สัญญาณ ROG ทาวเวอร์ 40 มม
| รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | วัสดุ | [เรา]จัดอันดับ แรงดันไฟเลี้ยง | ความสูง | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อม | โปรไฟล์ Circularity | การ ติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ | เข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHC | การประกัน | การใช้กระแสไฟฟ้า | มาร์คกิ้ง | เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง | ชื่อส่วนประกอบ | ตำแหน่งการติดตั้ง | หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน | เส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้ง | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | mUimp n พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ | การรักษาป้องกัน | Class การป้องกันไฟฟ้าช็อต | ความยาว สายไฟ | ส่วนตัดขวางของ สายไฟ | เกจวัด AWG | ประเภทหน่วยธนาคารสัญญาณหรือ ไฟบอกสถานะ | การส่งสัญญาณเสียง | เครื่องวัดความถี่ กระพริบ | เครื่องวัดความถี่ พื้นฐาน | ประเภทวงจรจ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XVC4B35S | Harmony XVC4 | ทำสายล่วงหน้า ไฟหอคอยเสาหิน | XVC | โพลีคาร์บอเนต:หน่วย ไฟส่องสว่าง ABS (อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีน - สไตรีน):ชุดฐาน PLC PBT + ABS (UL94HB):ฝาด้านบน SGP (ชุบโครเมียม): สายยาง อุปกรณ์รองรับท่อ | 24 โวลต์ | 594.5 มม | 0.64 กก | การติดตั้ง พื้นผิว แนวตั้ง IP23 ตาม EN / IEC60529 การติดตั้ง พื้นผิว เรียบ IP54 ตาม EN / IEC60529 | EN / IEC 61000-6-2 EN / IEC 61000-6-3 | -10 ถึง 50 ° C | -35 ถึง 70 ° C | UL | ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียว | การปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิต | บน สายยาง อุปกรณ์รองรับท่อ 17 มม | ใช่ | 18 เดือน | 115 มิลลิแอมป์ | CE | 70 ถึง 85 dB (เสียงต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง)ที่ 1 ม | XVC | บน สายยาง อุปกรณ์รองรับท่อ 17 มม | Class I เป็นไปตาม EN / IEC61140 | 40 มม | LED คงที่หรือกะพริบเป็นสีแดง LED คงที่หรือกะพริบเป็นสีส้ม LED คงที่หรือกะพริบเป็นสีเขียว | 0.8 กิโลโวลต์ | TC | Class I เป็นไปตาม EN / IEC61140 | 900 มม | 0.33 มม. 2 | AWG 22 | 3 หน่วย ไฟส่องสว่าง | ออด | 1 เฮิร์ต | 2.23 กิโลเฮิร์ตซ์ | AC / DC |