โมดูล ระบบสื่อสาร

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    โมดูล ระบบสื่อสาร สำหรับ TeSys U

    รหัส ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบความเข้ากันได้ของ ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมโปรไฟล์ Circularityชื่อย่อของอุปกรณ์ระดับการป้องกัน IPอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน           การรับรอง ผลิตภัณฑ์               สัปดาห์การส่งสัญญาณท้องถิ่นการประกันการใช้กระแสไฟฟ้าแรงบิดขันแน่นอินเทอร์เฟซทางกายภาพความเข้ากันได้ของช่วงตำแหน่งการติดตั้งการเชื่อมต่อ - ขั้ว      ประเภท ต่อเชื่อมแบบบัส      โหมด ติดตั้ง                        จำนวนเอาต์พุต                        การใช้งาน อุปกรณ์มี ฟังก์ชั่น หลักที่อยู่เวลากลับพิทช์ การเชื่อมต่อสายไฟ
    ASILUFC 51โมดูล ระบบสื่อสารLUCB / LUCM / LUCD / LUCA / LUCL / LUCCTeSysผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรปที่เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐานใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิตASILULIP20 เป็นไปตาม IEC60529-25 ถึง 70 ° CAS-Interface V2.1 เลขที่52303ผลิตภัณฑ์ จะต้องทิ้งในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจง 
    และไม่เคยลงเอยในถังขยะ
    ไฟ LED 2 แผงด้านหน้า18 เดือน200 mA เอาต์พุต 24 V
    25 mA การทำงานปกติ
    เงื่อนไขความผิด 30 mA
    อินพุต:0.5 ถึง 0.6 Nm 3.5 mm
    เอาต์พุต:0.2 ถึง 0.25 Nm 2.5 มม
    7ก. 7TeSys U LUB ฐานรอง/แผ่นรอง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไม่ย้อนกลับ
    TeSys U LU2B ฐานรอง/แผ่นรอง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ถอยหลัง
    ด้านหน้าอินพุต:ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 0.2 ถึง 1.5 มม. ² ยืดหยุ่น โดยไม่ต้องใช้ปลาย สายไฟ
    อินพุต:ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 0.2 ถึง 1.5 มม. ² ชนิดแข็ง โดยไม่ต้องปลาย สายไฟ
    อินพุต:ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 0.25 ถึง 1.5 มม. ² ยืดหยุ่น ด้วยปลาย สายไฟ
    อินพุต:ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 0.2 ถึง 1 มม. ² ยืดหยุ่น โดยไม่ต้องใช้ปลาย สายไฟ
    อินพุต:ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 0.2 ถึง 1 มม. ² ชนิดแข็ง โดยไม่ต้องปลาย สายไฟ
    อินพุต:ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 0.25 ถึง 1 มม. ² ยืดหยุ่น ด้วยปลาย สายไฟ
    อินพุต:ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 0.5 ถึง 1 มม. ² ยืดหยุ่น ด้วยปลาย สายไฟ
    เอาต์พุต:ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 0.14 ถึง 1 มม. ² ยืดหยุ่น โดยไม่ต้องใช้ปลาย สายไฟ
    เอาต์พุต:ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 0.14 ถึง 1 มม. ² ชนิดแข็ง โดยไม่ต้องปลาย สายไฟ
    เอาต์พุต:ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 0.25 ถึง 0.5 มม. ² ยืดหยุ่น ด้วยปลาย สายไฟ
    เอาต์พุต:ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 0.25 ถึง 1 มม. ² ยืดหยุ่น ด้วยปลาย สายไฟ
    เอาต์พุต:ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 0.14 ถึง 0.5 มม. ² ชนิดแข็ง โดยไม่ต้องปลาย สายไฟ
    เอาต์พุต:ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 0.14 ถึง 0.75 มม. ² ยืดหยุ่น โดยไม่ต้องใช้ปลาย สายไฟ
    เอาต์พุต:ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 0.25 ถึง 0.34 มม. ² ยืดหยุ่น ด้วยปลาย สายไฟ
    เอาต์พุต:ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 0.5 มม. ² ยืดหยุ่น ด้วยปลาย สายไฟ
    AS-อินเตอร์เฟซปลั๊กอิน2 เฉพาะด้าน สำหรับ สตาร์ทเตอร์ - การทำงานของ ขดลวด ตัวควบคุมระบบสื่อสารโมดูล ระบบสื่อสาร62 ทาส10 มิลลิวินาทีเอาต์พุต 3.81 มม
    อินพุต 5.08 มม
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
    ASILUFC51 | โมดูล ระบบสื่อสาร | Schneider Electric | MISUMI ประเทศไทย