ฐานรอง/แผ่นรอง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ที่ไม่ย้อนกลับ TeSys Ultra

แบรนด์ :
Schneider Electric
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ฐานรอง/แผ่นรอง อุปกรณ์แหล่งจ่าย TeSys U, 12 A ไม่มีการ อุปกรณ์ควบคุม เชื่อมต่อ
| รหัส ผลิตภัณฑ์ | คำอธิบายเสา | องค์ประกอบการ หน้าสัมผัสเสริม | พิสัย | ความลึก | ความสูง | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | ความกว้าง | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | อัตราการทำงานสูงสุด | น้ำหนักสุทธิ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | ทนการสั่นสะเทือน | ความต้านทานแรงกระแทก | โหมด แก้ไข | ความทนทาน กล | ระดับการป้องกัน IP | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อม | โปรไฟล์ Circularity | สัปดาห์ | ปฏิบัติการระดับความสูง | ความต้านทานต่อการเกิดไฟฟ้าสถิต | การประกัน | หมวดการใช้ประโยชน์ | เครื่องวัดความถี่ เครือข่าย | [Uc]แรงดันไฟฟ้าวงจร อุปกรณ์ควบคุม | แรงบิดขันแน่น | รหัสความเข้ากันได้ | [Ue]แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | [mUi]พิกัดทนแรงดันของฉนวน | [ith]กระแสไฟฟ้า | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | [Uimp]พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ | การรักษาป้องกัน | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | การใช้งาน อุปกรณ์ | [ได้แก่]จัดอันดับการดำเนินงาน กระแสไฟฟ้า | ความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว | ความต้านทานต่อการแผ่รังสี | ภูมิคุ้มกันต่อ microbreaks | เวลาทำงาน | การกระจายความร้อน | ทนไฟ | ความเหมาะสมในการแยก | การใช้ การใช้กระแสไฟฟ้า โดยทั่วไป | การแยกวงจรอย่างปลอดภัย | ภูมิคุ้มกันต่อสนามไฟฟ้า | ภูมิคุ้มกันต่อการลดลงของแรงดันไฟฟ้า | [Ics]จัดอันดับความสามารถในการทำลายบริการ | ประเภทผู้ติดต่อเสริม | เครื่องวัดระดับน้ำ ความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ | คลื่นกระแทกที่ไม่กระจาย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUB120 | 3P | 1 ไม่ + 1 NC | TeSys | 126 มม | 154 มม | -25 ถึง 60 ° C พร้อม LUCM -25 ถึง 70 ° C พร้อม LUCA, LUCB, LUCC, LUCD | 45 มม | ฐานรอง/แผ่นรอง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไม่ย้อนกลับ | 3600 รอบ / ชม | 0.865 กก | LUB | เสา อุปกรณ์แหล่งจ่าย 2 gn (f = 5 ถึง 300 hz) เปิดอยู่ เป็นไปตาม IEC60068-2-27 4 gn (f = 5 ถึง 300 hz) ขั้ว อุปกรณ์แหล่งจ่าย ปิด เป็นไปตาม IEC60068-2-27 | เสา อุปกรณ์แหล่งจ่าย 10 gn เปิดตามมาตรฐาน IEC60068-2-27 เสา อุปกรณ์แหล่งจ่าย 15 gn ปิดตามมาตรฐาน IEC60068-2-27 | คลิป (รางปีกนก (DIN Rail)) สกรู- ยึดอยู่กับที่ (แผ่นเพลท) | 15 รถจักรยานยนต์ | IP20 เป็นไปตาม IEC 60947-1 (แผงด้านหน้าและขั้วต่อแบบมีสาย) IP20 เป็นไปตาม IEC 60947-1 (หน้าปัดอื่น ๆ ) IP40 ตามมาตรฐาน IEC 60947-1 (แผงด้านหน้าด้านนอกโซน การเชื่อมต่อสายไฟ ) | EN60947-6-2 IEC60947-6-2 UL 60947-4-1 พร้อมตัวกั้นเฟส CSA C22.2 60947-4-1 พร้อมตัวกั้นเฟส | -40 ถึง 85 ° C | CE UL CSA CCC EAC ASEFA ATEX เรือเดินทะเล | ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียว | การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรปที่เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐาน | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิต | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากมีการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งในถังขยะ | 2000 ม | 8 kV เครื่องวัดระดับน้ำ 3 ในที่ ภายนอกอาคาร ตามมาตรฐาน IEC61000-4-2 8 kV เครื่องวัดระดับน้ำ 4 เมื่อ หน้าสัมผัส ตาม IEC61000-4-2 | 18 เดือน | เอซี -41 เอซี -43 AC-44 | 40:60 เฮิร์ตซ์ | 24 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ 24 V DC 48:72 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ 48:72 โวลต์ DC 110:240 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ 110:220 V DC | วงจร อุปกรณ์ควบคุม:ไขควง แบน 0.8 ถึง 1.2 นิวตันเมตร 5 มม วงจร อุปกรณ์ควบคุม:0.8 ถึง 1.2 Nm ไขควง ฟิลิปส์หมายเลข 1 5 มม อุปกรณ์แหล่งจ่าย:ไขควง แบน 1.9 ถึง 2.5 นิวตันเมตร 6 มม อุปกรณ์แหล่งจ่าย:1.9 ถึง 2.5 Nm ไขควง ฟิลิปส์เบอร์ 2 6 มม | LUB | 690 V AC อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 690 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-6-2 (ระดับมลพิษ 3) 600 V เป็นไปตาม UL60947-4-1 600 V เป็นไปตาม CSA C22.2 no60947-4-1 | 12 ก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย:ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 10 มม. 2 ชนิดแข็ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย:ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 6 มม. 2 ยืดหยุ่น ด้วยปลาย สายไฟ อุปกรณ์แหล่งจ่าย:ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 2.5 ถึง 10 มม. ยืดหยุ่น โดยไม่ต้องใช้ปลาย สายไฟ อุปกรณ์แหล่งจ่าย:ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 6 มม. 2 ยืดหยุ่น ด้วยปลาย สายไฟ อุปกรณ์แหล่งจ่าย:ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 6 mm2 ชนิดแข็ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย:ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 1.5 ถึง 6 mm2 ยืดหยุ่น โดยไม่ต้องใช้ปลาย สายไฟ วงจร อุปกรณ์ควบคุม:ไม่มี การเชื่อมต่อสายไฟ | 6 kV ตามมาตรฐาน IEC60947-6-2 | TH สอดคล้องกับ IEC60068 | TeSys U | อุปกรณ์ควบคุม มอเตอร์ การป้องกัน มอเตอร์ | 12 A ที่ <= 440 V 12 A ที่ 500 V 9 A ที่ 690 V | ลิงค์อนุกรม 2 kV Class 3 ที่สอดคล้องกับ IEC61000-4-4 4 kV Class 4 วงจรทั้งหมดยกเว้นลิงค์อนุกรมที่เป็นไปตาม IEC61000-4-4 | 10 V / m 3 ตามมาตรฐาน IEC61000-4-3 | 3 ms สำหรับวงจร อุปกรณ์ควบคุม | เปิด 35 ms พร้อม LUCA, LUCB, LUCC, LUCD, LUCM สำหรับวงจร อุปกรณ์ควบคุม 50 ms ที่> = 72 V ปิดด้วย LUCA, LUCB, LUCC, LUCD สำหรับวงจร อุปกรณ์ควบคุม 60 ms ที่ 48 V ปิดด้วย LUCA, LUCB, LUCC, LUCD สำหรับวงจร อุปกรณ์ควบคุม 70 ms ที่ 24 V ปิดด้วย LUCA, LUCB, LUCC, LUCD สำหรับวงจร อุปกรณ์ควบคุม ปิด 75 ms พร้อม LUCM สำหรับวงจร อุปกรณ์ควบคุม | 2 W สำหรับวงจร อุปกรณ์ควบคุม พร้อม LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 1.7 W สำหรับวงจร อุปกรณ์ควบคุม พร้อม LUCM | ชิ้นส่วน 960 ° C รองรับ ส่วนประกอบ กระแสไฟฟ้าตาม IEC60695-2-12 650 ° C เป็นไปตาม IEC60695-2-12 | ใช่ | 130 mA สูงสุด 24 V DC I ขณะปิดด้วย LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 140 mA ที่ 24 V AC I สูงสุดขณะปิดด้วย LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 150 mA ที่ 24 V DC I สูงสุดขณะปิดด้วย LUCM 280 mA ที่ 110:220 V DC I สูงสุดขณะปิดด้วย LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 280 mA ที่ 110:สูงสุด 240 V AC I ขณะปิดด้วย LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 280 mA ที่ 48:สูงสุด 72 V AC I ขณะปิดด้วย LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 280 mA ที่ 48:สูงสุด 72 V DC I ขณะปิดด้วย LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 35 mA ที่ 110:220 V DC I RMS ปิดผนึกด้วย LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 35 mA ที่ 110:240 V AC I RMS ปิดผนึกด้วย LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 35 mA ที่ 48:72 V AC I RMS ปิดผนึกด้วย LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 35 mA ที่ 48:72 V DC I RMS ปิดผนึกด้วย LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 60 mA ที่ 24 V DC I RMS ปิดผนึกด้วย LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 70 mA ที่ 24 V AC I RMS ปิดผนึกด้วย LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 70 mA ที่ 24 V DC I RMS ปิดผนึกด้วย LUCM | 400 V SELV ระหว่างวงจร อุปกรณ์ควบคุม และวงจรเสริมตามมาตรฐาน IEC 60947-1 ภาคผนวก N 400 V SELV ระหว่างวงจร อุปกรณ์ควบคุม หรือวงจรเสริมกับวงจรหลักที่เป็นไปตาม IEC 60947-1 ภาคผนวก N | 10 V ตามมาตรฐาน IEC61000-4-6 | 70% / 500 ms เป็นไปตาม IEC61000-4-11 | 50 kA ที่ 230 V 50 kA ที่ 440 V 10 kA ที่ 500 V 4 kA ที่ 690 V | พิมพ์รายชื่อที่เชื่อมโยง (1 NO + 1 NC) ตามมาตรฐาน IEC60947-4-1 พิมพ์หน้า หน้าสัมผัส กระจก (1 NC) ตามมาตรฐาน IEC60947-1 | B10d = 1369863 รอบคอนแทคที่มี โหลดไฟฟ้า ขนาดเกลียว ตาม EN / ISO13849-1 B10d = 20000000 รอบคอนแทคที่มี โหลดไฟฟ้า ทางกลตาม EN / ISO13849-1 | โหมด อนุกรม 1 kV 24:240 V AC เป็นไปตาม IEC60947-6-2 โหมด อนุกรม 1 kV 48:220 V DC เป็นไปตาม IEC60947-6-2 โหมด ทั่วไป 2 kV 24:240 V AC เป็นไปตาม IEC60947-6-2 โหมด ทั่วไป 2 kV 48:220 V DC เป็นไปตาม IEC60947-6-2 |