(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส่วนหัวของปุ่มกดปิด, หยุดฉุกเฉิน Ø22
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | ทนการสั่นสะเทือน | ทนต่อแรงกระแทก | ความทนทานเชิงกล | ระดับการป้องกัน IP | ระดับการป้องกัน NEMA | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณขายไม่แยกชิ้น | การป้องกันระดับ IK | เส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้ง | วัสดุกรอบ | การเคลือบป้องกัน | Class การป้องกันไฟฟ้าช็อต | ชนิดตัวทำงาน | รูปทรงหัวส่งสัญญาณ | รูปแบบตัวทำงาน | การนำเสนออุปกรณ์ | แหวนรองทนทานต่อแรงดันสูง | การรีเซ็ต | ความทนทานทางไฟฟ้า | ความกว้าง | ความสูง | ความลึก | น้ำหนักสุทธิ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | โครงแบบกลม | กฎระเบียบ REACH | แรงบิดขันแน่น | [Ui] พิกัดทนแรงดันไฟฟ้าฉนวน | [Ith] ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อนในอากาศเปิดทั่วไป | โครงสร้างและชนิดหน้าสัมผัส | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | คำอธิบายเทอร์มินัล ISO n°1 | อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | การทำงานของหน้าสัมผัส | การเปิดบวก | การเคลื่อนที่ทำงาน | วัสดุหน้าสัมผัส | วัสดุปลอกยึด | การใช้งานหน้าสัมผัส | รูปทรงหัวสกรู | [Ie] พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งาน | ความเชื่อถือได้ทางไฟฟ้า | ชนิดหัว | WEEE | การประกัน | [Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | REACh ปราศจาก SVHC | โลหะหนักปลอดสารพิษ | ชนิดกุญแจ | ตำแหน่งดึงกุญแจออก | ความกว้างโดยรวมของ CAD | ความสูงโดยรวมของ CAD | ความลึกโดยรวมของ CAD | แรงปฏิบัติการ | รหัสองค์ประกอบทางไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB4BS8342 | Harmony XB4 | ปุ่มหยุดฉุกเฉิน ปิดฉุกเฉินแบบสมบูรณ์ ปุ่มกด | XB4 | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) เป็นไปตาม IEC 60068-2-6 | 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine เป็นไปตาม IEC 60068-2-27 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine เป็นไปตาม IEC 60068-2-27 | 300000 รอบ | IP66 เป็นไปตาม IEC 60529 IP67 IP69 IP69K | NEMA 13 NEMA 4X | EN/IEC 60204-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 IEC 60364-5-53 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/ISO 13850 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1 | -40 ถึง 70°C | -40 ถึง 70°C | CSA LROS (Lloyds register of shipping) DNV เป็นไปตามมาตรฐาน UL GL BV RINA | 1 | IK06 เป็นไปตาม IEC 50102 | 22 mm | โลหะชุบโครเมียม | TH | Class I เป็นไปตาม IEC 60536 | ทริกเกอร์แอคชั่นและการล็อคเชิงกล | แบบกลม | ทรงเห็ดสีแดง Ø 40 มม., ไม่มีเครื่องหมาย | ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์ | 7000000 Pa ที่ 55°C, ระยะห่าง: 0.1 ม. | บิดเพื่อปลดล็อค | 1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 appendix C | 40 mm | 47 mm | 82 mm | 0.118 กก. | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 ถึง 1.2 Nm เป็นไปตาม EN 60947-1 | 600 V (ระดับมลพิษ 3) เป็นไปตาม EN 60947-1 | 10 A เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 | 1 NC | เทอร์มินอลสกรูยึด, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลายสายเคเบิล เป็นไปตาม EN 60947-1 เทอร์มินอลสกรูยึด, >= 1 x 0.22 มม.2 ไม่มีปลายสายเคเบิล เป็นไปตาม EN 60947-1 | (21-22) NC | 10 A ฟิวส์แบบตลับ ชนิด gG เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 | ขาดช้า | เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 appendix K | 1.5 mm (NC เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า) 4.3 มม. (ระยะทั้งหมด) | โลหะผสมเงิน (Ag/Ni) | Zamak | หน้าสัมผัสมาตรฐาน | ร่องแฉกรองรับการใช้งานกับไขควง Philips no 1 ร่องแฉกรองรับการใช้งานกับไขควง pozidriv no 1 ร่องตรงรองรับการใช้งานกับไขควงปากแบน ⌀4 มม. ร่องตรงรองรับการใช้งานกับไขควงปากแบน ⌀5.5 มม. | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 | Λ < 10exp (-6) ที่ 5 V และ 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp (-8) ที่ 17 V และ 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
XB4BS84441 | Harmony XB4 | ปุ่มหยุดฉุกเฉิน ปุ่มกดปิดฉุกเฉิน | XB4 | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) เป็นไปตาม IEC 60068-2-6 | 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine เป็นไปตาม IEC 60068-2-27 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine เป็นไปตาม IEC 60068-2-27 | 300000 รอบ | IP66 เป็นไปตาม IEC 60529 IP69 IP69K | NEMA 13 NEMA 4X | EN/ISO 13850 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 IEC 60364-5-53 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60204-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1 | -40 ถึง 70°C | -40 ถึง 70°C | เป็นไปตามมาตรฐาน UL BV CSA LROS (Lloyds register of shipping) DNV RINA GL | 1 | IK06 เป็นไปตาม IEC 50102 | 22 mm | โลหะชุบโครเมียม | TH | Class I เป็นไปตาม IEC 60536 | ทริกเกอร์แอคชั่นและการล็อคเชิงกล | แบบกลม | ทรงเห็ดสีแดง Ø 40 มม., ไม่มีเครื่องหมาย | ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์ | 7000000 Pa ที่ 55°C, ระยะห่าง: 0.1 ม. | บิดเพื่อปลดล็อค | 1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 appendix C | 40 mm | 47 mm | 82 mm | — | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก (ผลิตภัณฑ์ที่อยู่นอกขอบเขตทางกฎหมายของ EU RoHS) ประกาศ EU RoHS | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งาน | ประกาศ REACH | 0.8 ถึง 1.2 Nm เป็นไปตาม EN 60947-1 | 600 V (ระดับมลพิษ 3) เป็นไปตาม EN 60947-1 | 10 A เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 | 1 NO + 2 NC | เทอร์มินอลสกรูยึด, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลายสายเคเบิล เป็นไปตาม EN 60947-1 เทอร์มินอลสกรูยึด, >= 1 x 0.22 มม.2 ไม่มีปลายสายเคเบิล เป็นไปตาม EN 60947-1 | (13-14) NO | 10 A ฟิวส์แบบตลับ ชนิด gG เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 | ขาดช้า | เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 appendix K | 1.5 mm (NC เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า) 2.6 mm (NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า) 4.3 มม. (ระยะทั้งหมด) | โลหะผสมเงิน (Ag/Ni) | Zamak | หน้าสัมผัสมาตรฐาน | ร่องแฉกรองรับการใช้งานกับไขควง Philips no 1 ร่องแฉกรองรับการใช้งานกับไขควง pozidriv no 1 ร่องตรงรองรับการใช้งานกับไขควงปากแบน ⌀4 มม. ร่องตรงรองรับการใช้งานกับไขควงปากแบน ⌀5.5 มม. | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 | Λ < 10exp (-6) ที่ 5 V และ 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp (-8) ที่ 17 V และ 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 | มาตรฐาน | ผลิตภัณฑ์จะตัองถูกกำจัดทิ้งใน ตลาดสหภาพยุโรป โดยปฏิบัติตามตามวิธีการเก็บขยะเฉพาะทาง และห้ามทิ้งลงถังขยะทั่วไป | 18 เดือน | 6 kV EN 60947-1 | มี | มี | — | — | — | — | — | — | — |
XB4BS9442 | Harmony XB4 | ปุ่มหยุดฉุกเฉิน ปุ่มกดปิดฉุกเฉิน | XB4 | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) เป็นไปตาม IEC 60068-2-6 | 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine เป็นไปตาม IEC 60068-2-27 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine เป็นไปตาม IEC 60068-2-27 | 300000 รอบ | IP66 เป็นไปตาม IEC 60529 IP67 IP69 IP69K | NEMA 13 NEMA 4X | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 IEC 60364-5-53 EN/IEC 60204-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/ISO 13850 JIS C8201-1 | -40 ถึง 70°C | -40 ถึง 70°C | CSA LROS (Lloyds register of shipping) DNV RINA BV เป็นไปตามมาตรฐาน UL GL | 1 | K03 เป็นไปตาม IEC 50102 | 22 mm | โลหะชุบโครเมียม | TH | Class I เป็นไปตาม IEC 60536 | ทริกเกอร์แอคชั่นและการล็อคเชิงกล | แบบกลม | ทรงเห็ดสีแดง Ø 40 มม., ไม่มีเครื่องหมาย | ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์ | 7000000 Pa ที่ 55°C, ระยะห่าง: 0.1 ม. | สถานะเมื่อปลดกุญแจ | 1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 appendix C | 40 mm | 47 mm | 104 mm | 0.133 กก. | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก (ผลิตภัณฑ์ที่อยู่นอกขอบเขตทางกฎหมายของ EU RoHS) ประกาศ EU RoHS | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งาน | ประกาศ REACH | 0.8 ถึง 1.2 Nm เป็นไปตาม EN 60947-1 | 600 V (ระดับมลพิษ 3) เป็นไปตาม EN 60947-1 | 10 A เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 | 1 NC | เทอร์มินอลสกรูยึด, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลายสายเคเบิล เป็นไปตาม EN 60947-1 เทอร์มินอลสกรูยึด, >= 1 x 0.22 มม.2 ไม่มีปลายสายเคเบิล เป็นไปตาม EN 60947-1 | (21-22) NC | 10 A ฟิวส์แบบตลับ ชนิด gG เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 | ขาดช้า | เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 appendix K | 1.5 mm (NC เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า) 4.3 มม. (ระยะทั้งหมด) | โลหะผสมเงิน (Ag/Ni) | Zamak | หน้าสัมผัสมาตรฐาน | ร่องแฉกรองรับการใช้งานกับไขควง Philips no 1 ร่องแฉกรองรับการใช้งานกับไขควง pozidriv no 1 ร่องตรงรองรับการใช้งานกับไขควงปากแบน ⌀4 มม. ร่องตรงรองรับการใช้งานกับไขควงปากแบน ⌀5.5 มม. | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 | Λ < 10exp (-6) ที่ 5 V และ 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp (-8) ที่ 17 V และ 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 | มาตรฐาน | ผลิตภัณฑ์จะตัองถูกกำจัดทิ้งใน ตลาดสหภาพยุโรป โดยปฏิบัติตามตามวิธีการเก็บขยะเฉพาะทาง และห้ามทิ้งลงถังขยะทั่วไป | — | 6 kV EN 60947-1 | — | — | Ronis 455 | ตำแหน่งกลาง | — | — | — | — | — |
XB4BS9445 | Harmony XB4 | ปุ่มหยุดฉุกเฉิน ปุ่มกดปิดฉุกเฉิน | XB4 | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) เป็นไปตาม IEC 60068-2-6 | 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine เป็นไปตาม IEC 60068-2-27 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine เป็นไปตาม IEC 60068-2-27 | 300000 รอบ | IP66 เป็นไปตาม IEC 60529 IP67 IP69 IP69K | NEMA 13 NEMA 4X | EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 IEC 60364-5-53 EN/IEC 60204-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/ISO 13850 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1 | -40 ถึง 70°C | -40 ถึง 70°C | DNV CSA LROS (Lloyds register of shipping) เป็นไปตามมาตรฐาน UL RINA GL BV | 1 | K03 เป็นไปตาม IEC 50102 | 22 mm | โลหะชุบโครเมียม | TH | Class I เป็นไปตาม IEC 60536 | ทริกเกอร์แอคชั่นและการล็อคเชิงกล | แบบกลม | ทรงเห็ดสีแดง Ø 40 มม., ไม่มีเครื่องหมาย | ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์ | 7000000 Pa ที่ 55°C, ระยะห่าง: 0.1 ม. | สถานะเมื่อปลดกุญแจ | 1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม EN/IEC 60947‑5‑1 appendix C | 40 mm | 47 mm | 104 mm | 0.17 กก. | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก (ผลิตภัณฑ์ที่อยู่นอกขอบเขตทางกฎหมายของ EU RoHS) ประกาศ EU RoHS | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งาน | ประกาศ REACH | 0.8 ถึง 1.2 Nm เป็นไปตาม EN 60947-1 | 600 V (ระดับมลพิษ 3) เป็นไปตาม EN 60947-1 | 10 A เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 | 1 NO + 1 NC | เทอร์มินอลสกรูยึด, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลายสายเคเบิล เป็นไปตาม EN 60947-1 เทอร์มินอลสกรูยึด, >= 1 x 0.22 มม.2 ไม่มีปลายสายเคเบิล เป็นไปตาม EN 60947-1 | (13-14) NO | 10 A ฟิวส์แบบตลับ ชนิด gG เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 | ขาดช้า | เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 appendix K | 1.5 mm (NC เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า) 2.6 mm (NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า) 4.3 มม. (ระยะทั้งหมด) | โลหะผสมเงิน (Ag/Ni) | Zamak | หน้าสัมผัสมาตรฐาน | ร่องแฉกรองรับการใช้งานกับไขควง Philips no 1 ร่องแฉกรองรับการใช้งานกับไขควง pozidriv no 1 ร่องตรงรองรับการใช้งานกับไขควงปากแบน ⌀4 มม. ร่องตรงรองรับการใช้งานกับไขควงปากแบน ⌀5.5 มม. | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 เป็นไปตาม EN/IEC 60947-5-1 | Λ < 10exp (-6) ที่ 5 V และ 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp (-8) ที่ 17 V และ 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 | มาตรฐาน | ผลิตภัณฑ์จะตัองถูกกำจัดทิ้งใน ตลาดสหภาพยุโรป โดยปฏิบัติตามตามวิธีการเก็บขยะเฉพาะทาง และห้ามทิ้งลงถังขยะทั่วไป | 18 เดือน | 6 kV EN 60947-1 | — | — | Ronis 455 | ตำแหน่งกลาง | — | — | — | 44 N | — |
ZB4BS834 | Harmony XB4 | หัวสำหรับปิดฉุกเฉิน ปุ่มกด | ZB4 | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) เป็นไปตาม IEC 60068-2-6 | 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine เป็นไปตาม IEC 60068-2-27 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine เป็นไปตาม IEC 60068-2-27 | 300000 รอบ | IP66 เป็นไปตาม IEC 60529 IP69 IP69K | NEMA 13 NEMA 4X NEMA 4 NEMA 12 | EN/IEC 60204-1 JIS C8201-5-1 GB 14048.5 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/ISO 13850 IEC 60364-5-53 UL 508 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-1 | -40 ถึง 70°C | -40 ถึง 70°C | RINA LROS (Lloyds register of shipping) GL CSA BV DNV เป็นไปตามมาตรฐาน UL | 1 | IK06 เป็นไปตาม IEC 50102 | 22 mm | โลหะชุบโครเมียม | TH | Class I เป็นไปตาม IEC 61140 | ทริกเกอร์แอคชั่นและการล็อคเชิงกล | แบบกลม | ทรงเห็ดสีแดง Ø 30 มม., ไม่มีเครื่องหมาย | องค์ประกอบพื้นฐาน | 7000000 Pa ที่ 55°C, ระยะห่าง: 0.1 ม. | บิดเพื่อปลดล็อค | — | — | — | — | 0.068 กก. | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก (ผลิตภัณฑ์ที่อยู่นอกขอบเขตทางกฎหมายของ EU RoHS) ประกาศ EU RoHS | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งาน | ประกาศ REACH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | มาตรฐาน | — | 18 เดือน | — | มี | มี | — | — | 30 mm | 30 mm | 57 mm | — | C7 สำหรับหน้าสัมผัส <4 โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า C8 สำหรับหน้าสัมผัส <4 โดยใช้บล็อกเดี่ยวและคู่ในการติดตั้งด้านหน้า C11 สำหรับหน้าสัมผัส <3 โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า C15 สำหรับหน้าสัมผัส <1 โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า C10 สำหรับหน้าสัมผัส <4 โดยใช้บล็อกเดี่ยวและคู่ในการติดตั้งด้านหน้า |
รหัสสินค้า |
---|
XB4BS8342 |
XB4BS84441 |
XB4BS9442 |
XB4BS9445 |
ZB4BS834 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | รีเซ็ตวิธีการ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ประเภทและองค์ประกอบของผู้ติดต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 527.25 | D30 EMERGENCY STOP TTR HEAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 47 mm | 40 mm | 82 mm | บิดเพื่อปลดล็อค | ปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน ปุ่มกดปิดฉุกเฉินแบบสมบูรณ์ | 1 NC | ||
฿ 684.50 | RED EMERGENCY STOP | 1 ชิ้น | 60 วัน | 47 mm | 40 mm | 82 mm | บิดเพื่อปลดล็อค | ปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน ปุ่มกดปิดฉุกเฉิน | 1 NO + 2 NC | ||
฿ 716.88 | EMERGENCY STOP SWITCHING KEY | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,165.50 | EMERGENCY STOP | 1 ชิ้น | 2 วัน | 47 mm | 40 mm | 104 mm | สถานะเมื่อปลดกุญแจ | ปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน ปุ่มกดปิดฉุกเฉิน | 1 NO + 1 NC | ||
฿ 393.13 | EMERGENCY STOP OP. HEAD | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | - | - | บิดเพื่อปลดล็อค | ส่วนหัวสำหรับปุ่มกดปิดฉุกเฉินสมบูรณ์ | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบกลม | พิสัย | Harmony XB4 | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | -40…70°C |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง