ปุ่มปิดฉุกเฉิน Harmony Easy XA2

แบรนด์ :
Schneider Electric
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ปุ่มกดปิดฉุกเฉิน Ø40 สีแดง Ø22 ไม่มีทริกเกอร์, กด-ดึงขึ้น 1NC
| รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | ทนการสั่นสะเทือน | ทนต่อแรงกระแทก | โหมด แก้ไข | ความทนทานทางไฟฟ้า | ความทนทานเชิงกล | ความกว้าง | ความสูง | ความลึก | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | โครงแบบกลม | WEEE | กฎระเบียบ REACH | REACh ปราศจาก SVHC | แรงบิดขันแน่น | ตำแหน่งปฏิบัติการ | [Ui] พิกัดทนแรงดันไฟฟ้าฉนวน | [Ith] ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อนในอากาศเปิดทั่วไป | ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน | การป้องกันระดับ IK | เส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้ง | โครงสร้างและชนิดหน้าสัมผัส | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | วัสดุกรอบ | อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | [Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | การทำงานของหน้าสัมผัส | การเปิดบวก | การเคลือบป้องกัน | ชนิดตัวทำงาน | รูปทรงหัวส่งสัญญาณ | รูปแบบตัวทำงาน | [Ie] พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งาน | ความเชื่อถือได้ทางไฟฟ้า | การติดตั้งอุปกรณ์ | การรีเซ็ต | ศูนย์กลางการยึด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XA2ET42 | Harmony Easy XA2 | ฉุกเฉินโดยสมบูรณ์ ปุ่มกดปิด | XA2 | 10 gn (f= 40 ถึง 500 Hz) เป็นไปตาม IEC 60068-2-6 | 70 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่น Half Sine เป็นไปตาม IEC 60068-2-27 | นัทยึด: 2 ถึง 2.4 N.m | 500000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม IEC 60947-5-4 500000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, Load Factor: 0.5 เป็นไปตาม IEC 60947-5-4 | 100000 รอบ | 42 mm | 30 mm | 74.2 mm | 0.088 กก. | IP65 เป็นไปตาม IEC 60529 | GB 14048.5 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 GB 14048.1 | -25 ถึง 55°C | -40 ถึง 70°C | CE CCC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | ประกาศ REACH | มี | 0.8 N.m | ตำแหน่งใดก็ได้ | 600 V เป็นไปตาม IEC 60947-1 | 10 A | Class I เป็นไปตาม IEC 536 | IK03 เป็นไปตาม IEC 60529 | 22 mm | 1 NC | เทอร์มินอลสกรูยึด, <= 2 x 1.5 มม.2 เทอร์มินอลสกรูยึด, <= 1 x 2.5 มม.2 เทอร์มินอลสกรูยึด, >= 1 x 0.5 มม.2 ขนาดการเชื่อมต่อ, เทอร์มินอล Faston: 6.3 มม. | พลาสติก | ฟิวส์ 10 A gL เป็นไปตาม IEC 60269-1 | 6 kV IEC 60947-1 | ขาดช้า | กับหน้าสัมผัส NC | TC | ดัน-ดึง | แบบกลม | ทรงเห็ดสีแดง O 40 มม. | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 | Λ < 10exp (-8) ที่ 24 V | รูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 มม. | ดัน-ดึง | >= 30 x 40 มม. (พาแนล) - ความหนา: 1 ถึง 5 มม. |