หัว บูท Harmony XAC สำหรับ สวิตช์กด XAC-B

แบรนด์ :
Schneider Electric
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัว บูทสำหรับ ปุ่มกด XAC-B
วัสดุ: พลาสติก
สี: สีขาว สีดำ สีเขียว และสีแดง
การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ทำงาน 4 และ 16 มม.
| รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ทนการสั่นสะเทือน | ความต้านทานแรงกระแทก | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | กฎระเบียบ REACH | เข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHC | การประกัน | มาร์คกิ้ง | โลหะหนักปลอดสารพิษ | ขายต่อปริมาณที่แบ่งแยกไม่ได้ | ชื่อส่วนประกอบ | ความเข้ากันได้ของ ผลิตภัณฑ์ | ฝาครอบ/ ตัวดำเนินการหรือสี เลนส์ | การป้องกันระดับ IK | ข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ดำเนินการ | ปฏิบัติการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | Class การป้องกันไฟฟ้าช็อต |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XACB9212 | Harmony XAC | หัว ไปที่ปุ่มกด | 15 gn (f = 10 ถึง 500 hz) สอดคล้องกับ IEC60068-2-6 | 100 gn เป็นไปตาม IEC60068-2-27 | 0.005 กก | IP65 เป็นไปตาม IEC60529 | EN60947-5-1 CSA C22.2 14 IEC60947-5-1 | -25 ถึง 70 ℃ | -40 ถึง 70 ℃ | การปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | การประกาศ REACH | ใช่ | 18 เดือน | ไม่มีเครื่องหมาย | ใช่ | 10 | XACB | XESD1281 XESD1191 XESD1181 XESD1291 | สีดำ | IK08 เป็นไปตาม EN50102 | บูตแล้ว | 16 มม | Class II เป็นไปตาม IEC61140 |
| XACB9215 | Harmony XAC | หัว ไปที่ปุ่มกด | 15 gn (f = 10 ถึง 500 hz) สอดคล้องกับ IEC60068-2-6 | 100 gn เป็นไปตาม IEC60068-2-27 | 0.005 กก | IP65 เป็นไปตาม IEC60529 | EN60947-5-1 CSA C22.2 14 IEC60947-5-1 | -25 ถึง 70 ℃ | -40 ถึง 70 ℃ | การปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | การประกาศ REACH | ใช่ | 18 เดือน | ไม่มีเครื่องหมาย | ใช่ | 10 | XACB | XESD1191 XESD1181 XESD1281 XESD1291 | สีเหลือง | IK08 เป็นไปตาม EN50102 | บูตแล้ว | 16 มม | Class II เป็นไปตาม IEC61140 |
| XACB9222 | Harmony XAC | หัว ไปที่ปุ่มกด | 15 gn (f = 10 ถึง 500 hz) สอดคล้องกับ IEC60068-2-6 | 100 gn เป็นไปตาม IEC60068-2-27 | 0.005 กก | IP65 เป็นไปตาม IEC60529 | IEC60947-5-1 EN60947-5-1 CSA C22.2 14 | -40 ถึง 70 ℃ | -40 ถึง 70 ℃ | การปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | การประกาศ REACH | ใช่ | 18 เดือน | ไม่มีเครื่องหมาย | ใช่ | 10 | XACB | XESD1191 XESD1281 XESD1181 XESD1291 | สีดำ | IK08 เป็นไปตาม EN50102 | บูตแล้ว | 16 มม | Class II เป็นไปตาม IEC61140 |