บล็อกไฟสำหรับส่วนหัว Ø22 LED ในตัว

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    บล็อค ไฟสำหรับ หัว Ø22ขั้วต่อ สกรู ยึด แบบ LED แคลมป์ยึด

    รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์[เรา]จัดอันดับ แรงดันไฟเลี้ยง       ทนการสั่นสะเทือน     ความต้านทานแรงกระแทกอายุการใช้งานน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IP      มาตรฐาน      อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมสัปดาห์ขีด จำกัด แรงดันไฟเลี้ยงความต้านทานต่อการเกิดไฟฟ้าสถิตกฎระเบียบ REACHเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHCการประกันปลายทาง ผลิตภัณฑ์การใช้กระแสไฟฟ้ารูปแบบการประกอบแรงบิดขันแน่นประเภทการส่งสัญญาณขายต่อปริมาณที่แบ่งแยกไม่ได้ฐานรอง/แผ่นรอง หลอดไฟ [อุ้ย]พิกัดทนแรงดันของฉนวน แหล่งกำเนิดแสงไฟอุปทาน บล็อค แสงการเชื่อมต่อ - ขั้ว[Uimp]พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้การรักษาป้องกันรูปทรง ของ หัว สกรู  ทนต่อไฟกระชาก   ความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความต้านทานต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าการปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้าสีของ แหล่งกำเนิดแสงไฟรหัสองค์ประกอบทางไฟฟ้าการติดตั้ง บล็อค
    ZALVB5Harmony XALบล็อค แสงZALV24 โวลต์ AC / DC5 gn (f = 12 ถึง 500 hz)
    เป็นไปตาม IEC60068-2-6
    30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง
    เป็นไปตาม EN / IEC60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วครึ่งไซน์
    เป็นไปตาม EN / IEC60068-2-27
    100000 ชม. ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า และ 25 ℃0.015 กกIP20 เป็นไปตาม IEC60529UL 508
    EN / IEC60947-5-4
    EN / IEC60947-5-1
    EN / IEC60947-5-5
    CSA C22.2 14
    JISC8201-5-1
    EN / IEC60947-1
    JISC8201-1
    -40 ถึง 70 ℃-40 ถึง 70 ℃CSA
    UL อยู่ในรายการ
    ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากมีการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งในถังขยะ19.2 ถึง 30 V DC
    21.6 ถึง 26.4 V AC
    6 kV เมื่อ หน้าสัมผัส (บนชิ้นส่วนโลหะ)
    เป็นไปตาม IEC61000-4-2
    8 kV ในอากาศอิสระ (ในชิ้นส่วนฉนวน)
    เป็นไปตาม IEC61000-4-2
    การประกาศ REACHใช่18 เดือนสำหรับชุด อุปกรณ์ควบคุม และสัญญาณ XB5 O 22 มม18 มิลลิแอมป์สำหรับลูกค้าประกอบ0.8 ถึง 1.2 Nm ตาม
    EN60947-1
    มั่นคง5LED250 V (มลพิษระดับ 3) 
    เป็นไปตาม EN / IEC60947-1
    LED ในตัวและมีการป้องกันโดยตรงขั้ว แคลมป์ยึด สกรู <= 2 x 1.5 mm2 พร้อม สายไฟ 
    สิ้นสุดตาม EN / IEC60947-1
    ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู > = 1 x 0.22 mm2 ไม่รวม สายไฟ 
    สิ้นสุดตาม EN / IEC60947-1
    EN / IEC 60947-1 4 กิโลโวลต์THครอส รองรับการใช้งาน กับ ไขควง ฟิลิปส์หมายเลข 1
    Cross รองรับการใช้งาน กับ ไขควง pozidriv no 1
    เจาะ รองรับการใช้งาน กับ ไขควง แบน O 4 มม
    รองรับการใช้งาน กับ ไขควง แบน O 5.5 มม
    1 kV เป็นไปตาม 
    IEC61000-5-1
    2 kV เป็นไปตาม 
    IEC61000-4-4
    10 V / m เป็นไปตาม IEC61000-4-3Class B เป็นไปตาม IEC55011สีเหลืองMR1
    PR1
    ติดตั้งด้านหลัง
    ZALVB6Harmony XALบล็อค แสงZALV24 โวลต์ AC / DC5 gn (f = 12 ถึง 500 hz)
    เป็นไปตาม IEC60068-2-6
    30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง
    เป็นไปตาม EN / IEC60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วครึ่งไซน์
    เป็นไปตาม EN / IEC60068-2-27
    100000 ชม. ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า และ 25 ℃0.015 กกIP20 เป็นไปตาม IEC60529EN / IEC60947-5-4
    CSA C22.2 14
    UL 508
    JISC8201-5-1
    EN / IEC60947-1
    EN / IEC60947-5-5
    EN / IEC60947-5-1
    JISC8201-1
    -40 ถึง 70 ℃-40 ถึง 70 ℃CSA
    UL อยู่ในรายการ
    ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากมีการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งในถังขยะ19.2 ถึง 30 V DC
    21.6 ถึง 26.4 V AC
    6 kV เมื่อ หน้าสัมผัส (บนชิ้นส่วนโลหะ)
    เป็นไปตาม IEC61000-4-2
    8 kV ในอากาศอิสระ (ในชิ้นส่วนฉนวน)
    เป็นไปตาม IEC61000-4-2
    การประกาศ REACHใช่18 เดือนสำหรับชุด อุปกรณ์ควบคุม และสัญญาณ XB5 O 22 มม18 มิลลิแอมป์สำหรับลูกค้าประกอบ0.8 ถึง 1.2 Nm ตาม
    EN60947-1
    มั่นคง5LED250 V (มลพิษระดับ 3) 
    เป็นไปตาม EN / IEC60947-1
    LED ในตัวและมีการป้องกันโดยตรงขั้ว แคลมป์ยึด สกรู <= 2 x 1.5 mm2 พร้อม สายไฟ 
    สิ้นสุดตาม EN / IEC60947-1
    ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู > = 1 x 0.22 mm2 ไม่รวม สายไฟ 
    สิ้นสุดตาม EN / IEC60947-1
    EN / IEC 60947-1 4 กิโลโวลต์THครอส รองรับการใช้งาน กับ ไขควง ฟิลิปส์หมายเลข 1
    Cross รองรับการใช้งาน กับ ไขควง pozidriv no 1
    เจาะ รองรับการใช้งาน กับ ไขควง แบน O 4 มม
    รองรับการใช้งาน กับ ไขควง แบน O 5.5 มม
    1 kV เป็นไปตาม 
    IEC61000-5-1
    2 kV เป็นไปตาม 
    IEC61000-4-4
    10 V / m เป็นไปตาม IEC61000-4-3Class B เป็นไปตาม IEC55011สีน้ำเงินMR1
    PR1
    ติดตั้งด้านหลัง
    ZALVG1Harmony XALบล็อค แสงZALV48:120 V AC5 gn (f = 12 ถึง 500 hz)
    เป็นไปตาม IEC60068-2-6
    30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง
    เป็นไปตาม EN / IEC60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วครึ่งไซน์
    เป็นไปตาม EN / IEC60068-2-27
    100000 ชม. ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า และ 25 ℃0.015 กกIP20 เป็นไปตาม IEC60529EN / IEC60947-5-5
    UL 508
    CSA C22.2 14
    EN / IEC60947-5-1
    EN / IEC60947-5-4
    EN / IEC60947-1
    JISC8201-5-1
    JISC8201-1
    -40 ถึง 70 ℃-40 ถึง 70 ℃UL อยู่ในรายการ
    CSA
    ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากมีการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งในถังขยะ40 ถึง 132 V AC6 kV เมื่อ หน้าสัมผัส (บนชิ้นส่วนโลหะ)
    เป็นไปตาม IEC61000-4-2
    8 kV ในอากาศอิสระ (ในชิ้นส่วนฉนวน)
    เป็นไปตาม IEC61000-4-2
    การประกาศ REACHใช่18 เดือนสำหรับชุด อุปกรณ์ควบคุม และสัญญาณ XB5 O 22 มม14 mAสำหรับลูกค้าประกอบ0.8 ถึง 1.2 Nm ตาม
    EN60947-1
    มั่นคง5LED250 V (มลพิษระดับ 3) 
    เป็นไปตาม EN / IEC60947-1
    LED ในตัวและมีการป้องกันโดยตรงขั้ว แคลมป์ยึด สกรู <= 2 x 1.5 mm2 พร้อม สายไฟ 
    สิ้นสุดตาม EN / IEC60947-1
    ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู > = 1 x 0.22 mm2 ไม่รวม 
    ปลาย สายไฟ ไปตาม EN / IEC60947-1
    EN / IEC 60947-1 4 กิโลโวลต์THครอส รองรับการใช้งาน กับ ไขควง ฟิลิปส์หมายเลข 1
    Cross รองรับการใช้งาน กับ ไขควง pozidriv no 1
    เจาะ รองรับการใช้งาน กับ ไขควง แบน O 4 มม
    รองรับการใช้งาน กับ ไขควง แบน O 5.5 มม
    1 kV เป็นไปตาม 
    IEC61000-5-1
    2 kV เป็นไปตาม 
    IEC61000-4-4
    10 V / m เป็นไปตาม IEC61000-4-3Class B เป็นไปตาม IEC55011ขาวMR1
    PR1
    ติดตั้งด้านหลัง
    ZALVG3Harmony XALบล็อค แสงZALV48:120 V AC5 gn (f = 12 ถึง 500 hz)
    เป็นไปตาม IEC60068-2-6
    30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง
    เป็นไปตาม EN / IEC60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วครึ่งไซน์
    เป็นไปตาม EN / IEC60068-2-27
    100000 ชม. ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า และ 25 ℃0.015 กกIP20 เป็นไปตาม IEC60529UL 508
    EN / IEC60947-5-1
    CSA C22.2 14
    EN / IEC60947-5-5
    EN / IEC60947-5-4
    EN / IEC60947-1
    JISC8201-5-1
    JISC8201-1
    -40 ถึง 70 ℃-40 ถึง 70 ℃CSA
    UL อยู่ในรายการ
    ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากมีการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งในถังขยะ40 ถึง 132 V AC6 kV เมื่อ หน้าสัมผัส (บนชิ้นส่วนโลหะ)
    เป็นไปตาม IEC61000-4-2
    8 kV ในอากาศอิสระ (ในชิ้นส่วนฉนวน)
    เป็นไปตาม IEC61000-4-2
    การประกาศ REACHใช่18 เดือนสำหรับชุด อุปกรณ์ควบคุม และสัญญาณ XB5 O 22 มม14 mAสำหรับลูกค้าประกอบ0.8 ถึง 1.2 Nm ตาม 
    EN60947-1
    มั่นคง5LED250 V (มลพิษระดับ 3) 
    เป็นไปตาม EN / IEC60947-1
    LED ในตัวและมีการป้องกันโดยตรงขั้ว แคลมป์ยึด สกรู <= 2 x 1.5 mm2 พร้อม สายไฟ 
    สิ้นสุดตาม EN / IEC60947-1
    ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู > = 1 x 0.22 mm2 ไม่รวม สายไฟ 
    สิ้นสุดตาม EN / IEC60947-1
    EN / IEC 60947-1 4 กิโลโวลต์THครอส รองรับการใช้งาน กับ ไขควง ฟิลิปส์หมายเลข 1
    Cross รองรับการใช้งาน กับ ไขควง pozidriv no 1
    เจาะ รองรับการใช้งาน กับ ไขควง แบน O 4 มม
    รองรับการใช้งาน กับ ไขควง แบน O 5.5 มม
    1 kV เป็นไปตาม 
    IEC61000-5-1
    2 kV เป็นไปตาม 
    IEC61000-4-4
    10 V / m เป็นไปตาม IEC61000-4-3Class B เป็นไปตาม IEC55011สีเขียวMR1
    PR1
    ติดตั้งด้านหลัง
    ZALVG4Harmony XALบล็อค แสงZALV48:120 V AC5 gn (f = 12 ถึง 500 hz)
    เป็นไปตาม IEC60068-2-6
    30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง
    เป็นไปตาม EN / IEC60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วของคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่งที่เป็นไปตาม EN / IEC60068-2-27
    100000 ชม. ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า และ 25 ℃0.015 กกIP20 เป็นไปตาม IEC60529UL 508
    EN / IEC60947-5-4
    EN / IEC60947-1
    JIS C 4520
    CSA C22.2 14
    EN / IEC60947-5-5
    EN / IEC60947-5-1
    -40 ถึง 70 ℃-40 ถึง 70 ℃UL อยู่ในรายการ
    CSA
    ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากมีการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งในถังขยะ40 ถึง 132 V AC6 kV เมื่อ หน้าสัมผัส (บนชิ้นส่วนโลหะ)
    เป็นไปตาม IEC61000-4-2
    8 kV ในอากาศอิสระ (ในชิ้นส่วนฉนวน)
    เป็นไปตาม IEC61000-4-2
    การประกาศ REACHใช่18 เดือนสำหรับชุด อุปกรณ์ควบคุม และสัญญาณ XB5 O 22 มม14 mAสำหรับลูกค้าประกอบ0.8 ถึง 1.2 Nm ตาม 
    EN60947-1
    มั่นคง5LED250 V (มลพิษระดับ 3) 
    เป็นไปตาม EN / IEC60947-1
    LED ในตัวและมีการป้องกันโดยตรงขั้ว แคลมป์ยึด สกรู <= 2 x 1.5 mm2 พร้อม สายไฟ 
    สิ้นสุดตาม EN / IEC60947-1
    ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู > = 1 x 0.22 mm2 ไม่รวม สายไฟ 
    สิ้นสุดตาม EN / IEC60947-1
    EN / IEC 60947-1 4 กิโลโวลต์THครอส รองรับการใช้งาน กับ ไขควง ฟิลิปส์หมายเลข 1
    Cross รองรับการใช้งาน กับ ไขควง pozidriv no 1
    เจาะ รองรับการใช้งาน กับ ไขควง แบน O 4 มม
    รองรับการใช้งาน กับ ไขควง แบน O 5.5 มม
    1 kV เป็นไปตาม 
    IEC61000-5-1
    2 kV เป็นไปตาม 
    IEC61000-4-4
    10 V / m เป็นไปตาม IEC61000-4-3Class B เป็นไปตาม IEC55011สีแดงMR1
    PR1
    ติดตั้งด้านหลัง
    ZALVG5Harmony XALบล็อค แสงZALV48:120 V AC5 gn (f = 12 ถึง 500 hz)
    เป็นไปตาม IEC60068-2-6
    30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง
    เป็นไปตาม EN / IEC60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วครึ่งไซน์
    เป็นไปตาม EN / IEC60068-2-27
    100000 ชม. ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า และ 25 ℃0.015 กกIP20 เป็นไปตาม IEC60529EN / IEC60947-1
    UL 508
    EN / IEC60947-5-1
    CSA C22.2 14
    JISC8201-5-1
    EN / IEC60947-5-5
    EN / IEC60947-5-4
    JISC8201-1
    -40 ถึง 70 ℃-40 ถึง 70 ℃CSA
    UL อยู่ในรายการ
    ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากมีการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งในถังขยะ40 ถึง 132 V AC6 kV เมื่อ หน้าสัมผัส (บนชิ้นส่วนโลหะ)
    เป็นไปตาม IEC61000-4-2
    8 kV ในอากาศอิสระ (ในชิ้นส่วนฉนวน)
    เป็นไปตาม IEC61000-4-2
    การประกาศ REACHใช่18 เดือนสำหรับชุด อุปกรณ์ควบคุม และสัญญาณ XB5 O 22 มม14 mAสำหรับลูกค้าประกอบ0.8 ถึง 1.2 Nm ตาม 
    EN60947-1
    มั่นคง5LED250 V (มลพิษระดับ 3) 
    เป็นไปตาม EN / IEC60947-1
    LED ในตัวและมีการป้องกันโดยตรงขั้ว แคลมป์ยึด สกรู <= 2 x 1.5 mm2 พร้อม สายไฟ 
    สิ้นสุดตาม EN / IEC60947-1
    ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู > = 1 x 0.22 mm2 ไม่รวม สายไฟ 
    สิ้นสุดตาม EN / IEC60947-1
    EN / IEC 60947-1 4 กิโลโวลต์THครอส รองรับการใช้งาน กับ ไขควง ฟิลิปส์หมายเลข 1
    Cross รองรับการใช้งาน กับ ไขควง pozidriv no 1
    เจาะ รองรับการใช้งาน กับ ไขควง แบน O 4 มม
    รองรับการใช้งาน กับ ไขควง แบน O 5.5 มม
    1 kV เป็นไปตาม 
    IEC61000-5-1
    2 kV เป็นไปตาม 
    IEC61000-4-4
    10 V / m เป็นไปตาม IEC61000-4-3Class B เป็นไปตาม IEC55011สีเหลืองMR1
    PR1
    ติดตั้งด้านหลัง
    ZALVG6Harmony XALบล็อค แสงZALV48:120 V AC5 gn (f = 12 ถึง 500 hz)
    เป็นไปตาม IEC60068-2-6
    30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง
    เป็นไปตาม EN / IEC60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วของคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่งที่เป็นไปตาม EN / IEC60068-2-27
    100000 ชม. ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า และ 25 ℃0.015 กกIP20 เป็นไปตาม IEC60529CSA C22.2 14
    EN / IEC60947-5-1
    JISC8201-5-1
    EN / IEC60947-5-4
    EN / IEC60947-1
    UL 508
    EN / IEC60947-5-5
    JISC8201-1
    -40 ถึง 70 ℃-40 ถึง 70 ℃CSA
    UL อยู่ในรายการ
    ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากมีการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งในถังขยะ40 ถึง 132 V AC6 kV เมื่อ หน้าสัมผัส (บนชิ้นส่วนโลหะ)
    เป็นไปตาม IEC61000-4-2
    8 kV ในอากาศอิสระ (ในชิ้นส่วนฉนวน)
    เป็นไปตาม IEC61000-4-2
    การประกาศ REACHใช่18 เดือนสำหรับชุด อุปกรณ์ควบคุม และสัญญาณ XB5 O 22 มม14 mAสำหรับลูกค้าประกอบ0.8 ถึง 1.2 Nm ตาม 
    EN60947-1
    มั่นคง5LED250 V (มลพิษระดับ 3) 
    เป็นไปตาม EN / IEC60947-1
    LED ในตัวและมีการป้องกันโดยตรงขั้ว แคลมป์ยึด สกรู <= 2 x 1.5 mm2 พร้อม สายไฟ 
    สิ้นสุดตาม EN / IEC60947-1
    ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู > = 1 x 0.22 mm2 ไม่รวม สายไฟ 
    สิ้นสุดตาม EN / IEC60947-1
    EN / IEC 60947-1 4 กิโลโวลต์THครอส รองรับการใช้งาน กับ ไขควง ฟิลิปส์หมายเลข 1
    Cross รองรับการใช้งาน กับ ไขควง pozidriv no 1
    เจาะ รองรับการใช้งาน กับ ไขควง แบน O 4 มม
    รองรับการใช้งาน กับ ไขควง แบน O 5.5 มม
    1 kV เป็นไปตาม 
    IEC61000-5-1
    2 kV เป็นไปตาม 
    IEC61000-4-4
    10 V / m เป็นไปตาม IEC61000-4-3Class B เป็นไปตาม IEC55011สีน้ำเงินMR1
    PR1
    ติดตั้งด้านหลัง
    ZALVM4Harmony XALบล็อค แสงZALV230:240 V AC5 gn (f = 12 ถึง 500 hz)
    เป็นไปตาม IEC60068-2-6
    30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง
    เป็นไปตาม EN / IEC60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วครึ่งไซน์
    เป็นไปตาม EN / IEC60068-2-27
    100000 ชม. ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า และ 25 ℃0.015 กกIP20 เป็นไปตาม IEC60529EN / IEC60947-5-4
    JISC8201-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 14
    EN / IEC60947-5-1
    EN / IEC60947-1
    EN / IEC60947-5-5
    JISC8201-1
    -40 ถึง 70 ℃-40 ถึง 70 ℃CSA
    UL อยู่ในรายการ
    ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากมีการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งในถังขยะ195 ถึง 264 V AC6 kV เมื่อ หน้าสัมผัส (บนชิ้นส่วนโลหะ)
    เป็นไปตาม IEC61000-4-2
    8 kV ในอากาศอิสระ (ในชิ้นส่วนฉนวน)
    เป็นไปตาม IEC61000-4-2
    การประกาศ REACHใช่18 เดือนสำหรับชุด อุปกรณ์ควบคุม และสัญญาณ XB5 O 22 มม14 mAสำหรับลูกค้าประกอบ0.8 ถึง 1.2 Nm ตาม 
    EN60947-1
    มั่นคง5LED250 V (มลพิษระดับ 3) 
    เป็นไปตาม EN / IEC60947-1
    LED ในตัวและมีการป้องกันโดยตรงขั้ว แคลมป์ยึด สกรู <= 2 x 1.5 mm2 พร้อม สายไฟ 
    สิ้นสุดตาม EN / IEC60947-1
    ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู > = 1 x 0.22 mm2 ไม่รวม สายไฟ 
    สิ้นสุดตาม EN / IEC60947-1
    EN / IEC 60947-1 4 กิโลโวลต์THครอส รองรับการใช้งาน กับ ไขควง ฟิลิปส์หมายเลข 1
    Cross รองรับการใช้งาน กับ ไขควง pozidriv no 1
    เจาะ รองรับการใช้งาน กับ ไขควง แบน O 4 มม
    รองรับการใช้งาน กับ ไขควง แบน O 5.5 มม
    1 kV เป็นไปตาม 
    IEC61000-5-1
    2 kV เป็นไปตาม 
    IEC61000-4-4
    10 V / m เป็นไปตาม IEC61000-4-3Class B เป็นไปตาม IEC55011สีแดงMR1
    PR1
    ติดตั้งด้านหลัง
    ZALVM5Harmony XALบล็อค แสงZALV230:240 V AC5 gn (f = 12 ถึง 500 hz)
    เป็นไปตาม IEC60068-2-6
    30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง
    เป็นไปตาม EN / IEC60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วครึ่งไซน์
    เป็นไปตาม EN / IEC60068-2-27
    100000 ชม. ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า และ 25 ℃0.015 กกIP20 เป็นไปตาม IEC60529EN / IEC60947-5-5
    UL 508
    EN / IEC60947-5-1
    CSA C22.2 14
    JIS C 4520
    EN / IEC60947-1
    EN / IEC60947-5-4
    -40 ถึง 70 ℃-40 ถึง 70 ℃CSA
    UL อยู่ในรายการ
    ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากมีการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งในถังขยะ195 ถึง 264 V AC6 kV เมื่อ หน้าสัมผัส (บนชิ้นส่วนโลหะ)
    เป็นไปตาม IEC61000-4-2
    8 kV ในอากาศอิสระ (ในชิ้นส่วนฉนวน)
    เป็นไปตาม IEC61000-4-2
    การประกาศ REACHใช่18 เดือนสำหรับชุด อุปกรณ์ควบคุม และสัญญาณ XB5 O 22 มม14 mAสำหรับลูกค้าประกอบ0.8 ถึง 1.2 Nm ตาม 
    EN60947-1
    มั่นคง5LED250 V (มลพิษระดับ 3) 
    เป็นไปตาม EN / IEC60947-1
    LED ในตัวและมีการป้องกันโดยตรงขั้ว แคลมป์ยึด สกรู <= 2 x 1.5 mm2 พร้อม สายไฟ 
    สิ้นสุดตาม EN / IEC60947-1
    ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู > = 1 x 0.22 mm2 ไม่รวม สายไฟ 
    สิ้นสุดตาม EN / IEC60947-1
    EN / IEC 60947-1 4 กิโลโวลต์THครอส รองรับการใช้งาน กับ ไขควง ฟิลิปส์หมายเลข 1
    Cross รองรับการใช้งาน กับ ไขควง pozidriv no 1
    เจาะ รองรับการใช้งาน กับ ไขควง แบน O 4 มม
    รองรับการใช้งาน กับ ไขควง แบน O 5.5 มม
    1 kV เป็นไปตาม 
    IEC61000-5-1
    2 kV เป็นไปตาม 
    IEC61000-4-4
    10 V / m เป็นไปตาม IEC61000-4-3Class B เป็นไปตาม IEC55011สีเหลืองMR1
    PR1
    ติดตั้งด้านหลัง
    ZALVM6Harmony XALบล็อค แสงZALV230:240 V AC5 gn (f = 12 ถึง 500 hz)
    เป็นไปตาม IEC60068-2-6
    30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง
    เป็นไปตาม EN / IEC60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วครึ่งไซน์
    เป็นไปตาม EN / IEC60068-2-27
    100000 ชม. ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า และ 25 ℃0.015 กกIP20 เป็นไปตาม IEC60529CSA C22.2 14
    EN / IEC60947-5-1
    UL 508
    EN / IEC60947-5-4
    JISC8201-5-1
    EN / IEC60947-5-5
    EN / IEC60947-1
    JISC8201-1
    -40 ถึง 70 ℃-40 ถึง 70 ℃CSA
    UL อยู่ในรายการ
    ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากมีการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งในถังขยะ195 ถึง 264 V AC6 kV เมื่อ หน้าสัมผัส (บนชิ้นส่วนโลหะ)
    เป็นไปตาม IEC61000-4-2
    8 kV ในอากาศอิสระ (ในชิ้นส่วนฉนวน)
    เป็นไปตาม IEC61000-4-2
    การประกาศ REACHใช่18 เดือนสำหรับชุด อุปกรณ์ควบคุม และสัญญาณ XB5 O 22 มม14 mAสำหรับลูกค้าประกอบ0.8 ถึง 1.2 Nm ตาม 
    EN60947-1
    มั่นคง5LED250 V (มลพิษระดับ 3) 
    เป็นไปตาม EN / IEC60947-1
    LED ในตัวและมีการป้องกันโดยตรงขั้ว แคลมป์ยึด สกรู <= 2 x 1.5 mm2 พร้อมปลาย สายไฟ 
    เป็นไปตาม EN / IEC60947-1
    ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู > = 1 x 0.22 mm2 ไม่รวม สายไฟ 
    สิ้นสุดตาม EN / IEC60947-1
    EN / IEC 60947-1 4 กิโลโวลต์THครอส รองรับการใช้งาน กับ ไขควง ฟิลิปส์หมายเลข 1
    Cross รองรับการใช้งาน กับ ไขควง pozidriv no 1
    เจาะ รองรับการใช้งาน กับ ไขควง แบน O 4 มม
    รองรับการใช้งาน กับ ไขควง แบน O 5.5 มม
    1 kV เป็นไปตาม 
    IEC61000-5-1
    2 kV เป็นไปตาม 
    IEC61000-4-4
    10 V / m เป็นไปตาม IEC61000-4-3Class B เป็นไปตาม IEC55011สีน้ำเงินMR1
    PR1
    ติดตั้งด้านหลัง