มาตรฐาน exlhoist อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    คุณสมบัติเพิ่มเติม - ปุ่มกดเสริม 6 ปุ่ม

    รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์วัสดุทนการสั่นสะเทือนความต้านทานแรงกระแทกประเภทเครือข่าย ระบบสื่อสารเครื่องวัดความถี่ ส่งระยะตรวจจับ สูงสุดความทนทาน กลอายุการใช้งาน ความกว้าง   ความสูง  ความลึก น้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับการป้องกัน NEMAข้อตกลง วิทยุความชื้นสัมพัทธ์อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมโปรไฟล์ Circularityสัปดาห์ประเภทการแสดงผลปฏิบัติการระดับความสูงมี ฟังก์ชั่นประเภทปุ่ม อุปกรณ์ควบคุมเวลาตอบสนองความสูงในการจัดเก็บความแข็งแรงเชิงกลระยะการทำงานเวลาในการชาร์จเอกราช
    ZART12DHarmony XARอุปกรณ์ควบคุมZARTกรงขัง:PC (โพลีคาร์บอเนต)
    กรงขัง:PBT (โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต)
    ปก:PP (โพลีโพรพีลีน)
    ฝาครอบป้องกัน:ยาง EPDM
    0.075 มม. ตาม 
    IEC60068-2-6 
    (f = 10 ถึง 55 Hz)
    100 gn เป็นไปตาม 
    IEC60068-2-27
    ไร้สาย:บลูทู ธ พลังงานต่ำ2.4 กิกะเฮิร์ตซ์100 ม. ใน สนาม ฟรี5000000 รอบ5 ปี)100 มม340 มม90 มม0.65 กกIP65NEMA 4FCC
    ARIB
    RSS
    ICASA
    อนาเทล
    SRRC
    0 ถึง 95% 
    ที่อุณหภูมิ -20 ถึง 60 ℃
    -20 ถึง 60 ℃-20 ถึง 45 & # 8451;C-Tick
    CSA
    CE
    JIS
    KC
    EAC
    UL
    ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิตผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากมีการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งในถังขยะจอ LCD 34 x 42 มม0:2000 มฟังก์ชั่น Accelerometer
    ฟังก์ชั่น อุปกรณ์สั่นสะเทือนระบบลม
    6 แบบตั้งค่าได้ 
    ปุ่มกดแบบเคลื่อนไหว
    6 แบบตั้งค่าได้ 
    ปุ่มกดเสริม
    <300 ms ที่ฟูลดูเพล็กซ์0 ถึง 3000 มต้านทานการตกฟรี 4.5 ม 
    สอดคล้องกับ 
    IEC60068-2-27
    50 ม900 วินาที30 ชม