เครื่องชาร์จ สำหรับอุปกรณ์ระยะไกล

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่นี้ให้การชาร์จแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
    [คุณสมบัติ]
    · เครื่องชาร์จ สำหรับอุปกรณ์ระยะไกล
    [รายละเอียดจำเพาะ]
    · แรงดันไฟเลี้ยง ที่กำหนด [เรา]: 100: 240 V AC
    · เครื่องวัดความถี่ เครือข่าย: 50-60 เฮิรตซ์
    · กระแส Output ขนาดเกลียว: 0.9 A 90 V AC
    · การเชื่อมต่อ - ขั้วต่อ: คอนเนคเตอร์ ปลั๊กอิน 5 ตำแหน่ง
    · น้ำหนักสุทธิ: 0.26 กก.

    รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์[เรา]จัดอันดับ แรงดันไฟเลี้ยงกระแส Output ขนาดเกลียวน้ำหนักสุทธิอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนสัปดาห์เครื่องวัดความถี่ เครือข่ายอุปกรณ์เสริม / ประเภทชิ้นส่วนแยกอุปกรณ์เสริม / แยกหมวดหมู่การเชื่อมต่อ - ขั้ว
    ZARC01Harmony XAR100:240 V AC0.9 A ที่ 90 V AC0.26 กก0 ถึง 40 ℃-20 ถึง 60 ℃การปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากมีการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งในถังขยะ50:60 เฮิร์ตซ์เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่อุปกรณ์เสริม ไฟฟ้า5- ตำแหน่ง 
    ปลั๊กอิน-in คอนเนคเตอร์
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท