บล็อค ไฟพร้อม ตัวเครื่อง/ ปลอกสวม พร้อม LED

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    บล็อค ไฟพร้อม ตัวเครื่อง/ ปลอกสวม พร้อม LED 12:24 โวลต์ 1NO

    รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์[เรา] จัดอันดับ แรงดันไฟเลี้ยงทนการสั่นสะเทือนความต้านทานแรงกระแทกความทนทาน ไฟฟ้าน้ำหนักสุทธิมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมโปรไฟล์ Circularityสัปดาห์ขีด จำกัด แรงดันไฟเลี้ยงความต้านทานต่อการเกิดไฟฟ้าสถิตกฎระเบียบ REACHการประกันการใช้กระแสไฟฟ้าประเภทการส่งสัญญาณขายต่อปริมาณที่แบ่งแยกไม่ได้ฐานรอง/แผ่นรอง หลอดไฟ[อุ้ย] พิกัดทนแรงดันของฉนวนแหล่งกำเนิดแสงไฟประเภทและองค์ประกอบของผู้ติดต่อการเชื่อมต่อ - ขั้วคำอธิบายขั้วต่อ ISO n ° 1ไฟฟ้าลัดวงจร 
    การป้องกัน
    [Uimp] พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้หน้าสัมผัส ดำเนินการเปิดบวกการรักษาป้องกันปฏิบัติการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร)Class การป้องกันไฟฟ้าช็อตความกว้างโดยรวมของ CADความสูงโดยรวมของ CADความลึกโดยรวมของ CADติดต่อ วัสดุแก้ไข วัสดุ ปลอกสวมการใช้งานผู้ติดต่อ[อิอิ] จัดอันดับการดำเนินงาน กระแสไฟฟ้าความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้าทนต่อไฟกระชากความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความต้านทานต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าการปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้าสีของ แหล่งกำเนิดแสงไฟแรงปฏิบัติการ
    ZB6ZB11BHarmony XB6ตัวเครื่อง สมบูรณ์สำหรับการ ไฟส่องสว่าง 
    กดปุ่ม
    ZB612:24 โวลต์ AC / DC+/ - 3 มม. (f = 2 ถึง 500 เฮิร์ต) 
    เป็นไปตาม IEC60068-2-6
    5 gn (f = 2 ถึง 500 hz) 
    เป็นไปตาม IEC60068-2-6
    30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วของคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง 
    เป็นไปตาม IEC60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วของคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง 
    เป็นไปตาม IEC60068-2-27
    1000000 รอบ 
    AC-15, 2 A ที่ 230 V, 
    อัตราการดำเนินงาน 
    <3600 รอบ / ชม.
    โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 
    เป็นไปตาม EN / IEC 
    60947-5-1 ภาคผนวกค
    1000000 รอบ 
    DC-15, 2 A ที่ 230 V, 
    อัตราการดำเนินงาน 
    <3600 รอบ / ชม. 
    โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 
    เป็นไปตาม EN / IEC 
    60947-5-1 ภาคผนวกค
    0.006 กกCSA C22.2 14
    EN / IEC 
    60947-5-1
    EN / IEC60947-1
    JIS C 4520
    EN / IEC 
    60947-5-5
    UL 508
    JIS C 852
    -25 ถึง 70 ° C-40 ถึง 70 ° CCSA
    CCC
    UL
    GOST
    ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิตผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปโดยเฉพาะ 
    การ รวบรวม ของเสีย และไม่สิ้นสุดในถังขยะ
    6 ถึง 30 V AC / DC6 kV เมื่อ หน้าสัมผัส (บนชิ้นส่วนโลหะ) 
    เป็นไปตาม IEC61000-2-6
    8 kV ในอากาศอิสระ (ในชิ้นส่วนฉนวน) 
    เป็นไปตาม IEC61000-2-6
    การประกาศ REACH18 เดือน15 mAมั่นคง1LED250 V (มลพิษระดับ 3) 
    เป็นไปตาม EN / IEC 
    60947-1
    LED1 ไม่คอนเนคเตอร์ Faston ขนาด การเชื่อมต่อสายไฟ:2.8 x 0.5 มม(13-14)NO6 ก 
    ตลับ ฟิวส์ ชนิด gG 
    เป็นไปตาม EN / IEC 
    60947-5-1
    EN / IEC 60947-1 4 กิโลโวลต์หยุดช้าด้วยการปฏิบัติตาม EN / IEC 
    60947-5-1 ภาคผนวก K
    TC2 มม 
    (ไม่มีการเปลี่ยน สถานะ ไฟฟ้า)
    4.3 มม. (การ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ทั้งหมด)
    Class II เป็นไปตาม IEC6114024 มม18 มม51 มมโลหะผสมเงิน (ag / ni)พลาสติกมาตรฐาน3 A ที่ 120 V, AC-15, B300
    1.5 A ที่ 240 V, AC-15, B300
    0.1 A ที่ 250 V, DC-13, R300
    0.22 A ที่ 125 V, DC-13, R300
    & fnof; © = 10exp (-8) ที่ 5 V 
    และ 1 mA 
    ด้วย เครื่องวัดระดับน้ำ ความเชื่อมั่น 90% 
    เป็นไปตาม EN / IEC 
    60947-5-4
    1 กิโลโวลต์ 
    หน้าสัมผัส โดยตรง 
    เป็นไปตาม IEC 
    61000-4-5
    2 kV ในอากาศฟรี 
    เป็นไปตาม IEC 
    61000-4-5
    2 kV เป็นไปตาม IEC 
    61000-4-4
    10 V / m เป็นไปตาม IEC61000-4-3Class B เป็นไปตาม IEC55011ขาว1.6 น 
    ไม่มีการเปลี่ยน สถานะ ไฟฟ้า
    ZB6ZB31BHarmony XB6ตัวเครื่อง สมบูรณ์สำหรับการ ไฟส่องสว่าง 
    กดปุ่ม
    ZB612:24 โวลต์ AC / DC+/ - 3 มม. (f = 2 ถึง 500 เฮิร์ตซ์) ตามมาตรฐาน IEC60068-2-6
    5 gn (f = 2 ถึง 500 hz) ตามมาตรฐาน IEC60068-2-6
    30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วของคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง 
    เป็นไปตาม IEC60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วของคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง 
    เป็นไปตาม IEC60068-2-27
    1000000 รอบ 
    AC-15, 2 A ที่ 230 V, 
    อัตราการดำเนินงาน 
    <3600 รอบ / ชม. 
    โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 
    เป็นไปตาม EN / IEC 
    60947-5-1 ภาคผนวกค
    1000000 รอบ 
    DC-15, 2 A ที่ 230 V, 
    อัตราการดำเนินงาน 
    <3600 รอบ / ชม. 
    โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 
    เป็นไปตาม EN / IEC 
    60947-5-1 ภาคผนวกค
    0.006 กกUL 508
    EN / IEC 
    60947-5-5
    JIS C 4520
    EN / IEC60947-1
    JIS C 852
    EN / IEC 
    60947-5-1
    CSA C22.2 14
    -25 ถึง 70 ° C-40 ถึง 70 ° CUL
    CSA
    GOST
    CCC
    ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิตผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปโดยเฉพาะ 
    การ รวบรวม ของเสีย และไม่สิ้นสุดในถังขยะ
    6 ถึง 30 V AC / DC6 kV เมื่อ หน้าสัมผัส (บนชิ้นส่วนโลหะ) 
    เป็นไปตาม IEC61000-2-6
    8 kV ในอากาศอิสระ (ในชิ้นส่วนฉนวน) 
    เป็นไปตาม IEC61000-2-6
    การประกาศ REACH18 เดือน15 mAมั่นคง1LED250 V (มลพิษระดับ 3) 
    เป็นไปตาม EN / IEC 
    60947-1
    LED1 ไม่คอนเนคเตอร์ Faston ขนาด การเชื่อมต่อสายไฟ:2.8 x 0.5 มม(13-14)NO6 ก 
    ตลับ ฟิวส์ ชนิด gG 
    เป็นไปตาม EN / IEC 
    60947-5-1
    EN / IEC 60947-1 4 กิโลโวลต์หยุดช้าด้วยการปฏิบัติตาม EN / IEC 
    60947-5-1 ภาคผนวก K
    TC2 มม 
    (ไม่มีการเปลี่ยน สถานะ ไฟฟ้า)
    4.3 มม. (การ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ทั้งหมด)
    Class II เป็นไปตาม IEC6114024 มม18 มม51 มมโลหะผสมเงิน (ag / ni)พลาสติกมาตรฐาน3 A ที่ 120 V, AC-15, B300
    1.5 A ที่ 240 V, AC-15, B300
    0.1 A ที่ 250 V, DC-13, R300
    0.22 A ที่ 125 V, DC-13, R300
    & fnof; © = 10exp (-8) ที่ 5 V 
    และ 1 mA 
    ด้วย เครื่องวัดระดับน้ำ ความเชื่อมั่น 90% 
    เป็นไปตาม EN / IEC 
    60947-5-4
    1 กิโลโวลต์ 
    หน้าสัมผัส โดยตรง 
    เป็นไปตาม IEC
    61000-4-5
    2 kV ในอากาศฟรี 
    เป็นไปตาม IEC 
    61000-4-5
    2 kV เป็นไปตาม IEC 
    61000-4-4
    10 V / m เป็นไปตาม IEC61000-4-3Class B เป็นไปตาม IEC55011สีเขียว1.6 น 
    ไม่มีการเปลี่ยน สถานะ ไฟฟ้า
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
    ZB2BW062C | บล็อค ไฟพร้อม ตัวเครื่อง/ ปลอกสวม พร้อม LED | Schneider Electric | MISUMI ประเทศไทย