สวิตช์ ตัดการเชื่อมต่อ VBF4

แบรนด์ :
Schneider Electric
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
TeSys VARIO ถอด สวิตช์ 80 A ที่ประตู
| รหัส ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | โหมด แก้ไข | ความทนทาน ไฟฟ้า | ความทนทาน กล | ความกว้าง | ความสูง | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อม | สัปดาห์ | เข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHC | การประกัน | แรงบิดขันแน่น | มาร์คกิ้ง | โลหะหนักปลอดสารพิษ | พิสัย | [Ue]แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | [ith]กระแสไฟฟ้า | ประเภทและองค์ประกอบของผู้ติดต่อ | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | คำอธิบายเสา | [มัน]กระแสไฟฟ้า | จัดอันดับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย การดำเนินงานใน W | [Uimp]พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ | การรักษาป้องกัน | กุญแจล็อคที่ มือจับ แกนหมุน | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | ทำลายความจุ | การใช้งาน อุปกรณ์ | mIe n จัดอันดับ กระแสไฟฟ้า การดำเนินงาน | ประเภท อุปกรณ์ควบคุม | อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | ทนไฟ | ความแข็งแรงเชิงกล | ประเภทเครือข่าย | มือจับ สี | มือจับ สี แผ่นเพลท หน้า | รูปแบบการติดตั้งที่ มือจับ แบบ แกนหมุน | องค์ประกอบของอุปกรณ์ | ความเหมาะสมในการแยก | เครื่องวัดระดับน้ำ ประสิทธิภาพ | Class หน้าที่ไม่ต่อเนื่อง | กำลังการผลิต (I RMS) | [ไอซม]จัดอันดับความสามารถในการลัดวงจร | [Icw]จัดอันดับเวลาสั้น ๆ ทนต่อ กระแสไฟฟ้า RMS | กระแสไฟฟ้า | มือจับ มิติ แผ่นเพลท ด้านหน้า |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBF4 | สวิตช์ ตัดการเชื่อมต่อ | VBF | ด้วย สกรู 4 ตัว สำหรับที่ มือจับ | 30000 รอบAC-21 30000 รอบ DC-1:5 | 30000 รอบ | 60 มม | 83 มม | 0.56 กก | IP20 เป็นไปตาม IEC60529 IP65 | IEC 60947-3 | -20 ถึง 50 ° C | CSA GL UL CCC | ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียว | การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรปที่เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐาน | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | ใช่ | 18 เดือน | อุปกรณ์แหล่งจ่าย:4 นาโนเมตร - บนขั้ว แคลมป์ยึด สกรู | 0 - 1 | ใช่ | TeSys | 690 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ | 80 ก | 3 ไม่ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย:ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 25 ตร.มม. - ตัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย:ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 16 มม. 2 - ยืดหยุ่น - พร้อมปลาย สายไฟ | 3P | 63 ก | 18.5 กิโลวัตต์ที่ 690 โวลต์ (AC-3) 15 กิโลวัตต์ที่ 230:240 โวลต์ (AC-3) 22 กิโลวัตต์ที่ 400:415 โวลต์ (AC-3) 30 กิโลวัตต์ที่ 500 V (AC-3) 30 กิโลวัตต์ที่ 690 V (AC-23A) 37 กิโลวัตต์ที่ 500 V (AC-23A) 18.5 กิโลวัตต์ที่ 230:240 โวลต์ (AC-23A) 30 กิโลวัตต์ที่ 400:415 โวลต์ (AC-23A) | 8 กิโลโวลต์ | TC | 1 ถึง 3 แม่กุญแจ 4 ถึง 8 มม | TeSysVARIO | 640 A ที่ 400 V (AC-21A) 640 A ที่ 400 V (AC-22A) 640 A ที่ 400 V (AC-23A) | การ งานซ่อมบำรุง เชิงป้องกัน | 57 A AC-23 ue:400 โวลต์ | ที่ มือจับ แกนหมุน | มือจับ:ประตู สวิตช์:ประตู | 960 ° C เป็นไปตาม IEC60695-2-1 | การสั่นสะเทือน 10:150 เฮิร์ต (1 กรัม) เป็นไปตาม IEC60068-2-6 แรงกระแทก 11 ms (30 gn) ตาม IEC60068-2-27 | ไฟฟ้ากระแสสลับ กระแสตรง | สีดำ | สีดำ | โดยตรง | สวิตช์ มือจับ | ใช่ | ประสิทธิภาพสูง | 30 | 800 A ที่ 400 VAC-21A 800 A ที่ 400 VAC-22A 800 A ที่ 400 VAC-23A | 2.1 kA ที่ 400 V ที่ ipeak | 960 A ที่ระยะเวลา 400 V:1 วิ | 10 kA ที่ 400 V - ฟิวส์ เกี่ยวข้อง 80 AM 10 kA ที่ 400 V - ฟิวส์ เกี่ยวข้อง 80 A gG | 60 x 60 มม |