บอดี้สวิตช์ TeSys Vario

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ตัวเครื่อง สวิตช์ TeSys VARIO สำหรับ สวิตช์ ตัดการเชื่อมต่อ 3 ขั้ว

    รหัส ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ความทนทานทางไฟฟ้าความทนทานเชิงกลความกว้างความสูงความลึกน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมWEEEกฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCการประกันความถี่เครือข่ายแรงบิดขันแน่นปราศจากโลหะหนักที่เป็นพิษช่วง[Ue] พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน[Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิดชนิดและการจัดเรียงหน้าสัมผัสการเชื่อมต่อ - ขั้วคำอธิบายขั้ว[Ithe] ในที่ปิดทั่วไป
    ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อน
    พิกัดกำลังใช้งานในหน่วย W[Uimp] พิกัดอิมพัลส์ 
    ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า
    กระบวนการชุบผิวป้องกันชื่อสินค้าพิกัดลัดวงจร[Ie] พิกัดกระแสใช้งานอุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้งความทนไฟความแข็งแรงเชิงกลชนิดเครือข่ายเหมาะสำหรับแยกระดับประสิทธิภาพระดับระยะเวลาการทำงานเป็นช่วงๆความทนกระแสลัดวงจร (I Rms)[Icm] พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุด[Icw] ค่าพิกัดและกระแส Rms การลัดวงจรสูงสุดที่ทนได้พิกัดสภาพค่ากระแสลัดวงจร
    V0ตัวบอดี้สวิตช์V100000 รอบ 
    AC-21
    30000 รอบ 
    DC-1: 5
    100000 รอบ55 mm74 mm60 mm0.2 กก.IP20 ตามมาตรฐาน IEC 60529IEC 
    60947-3
    -20 ถึง 50 °CGL
    UL
    CSA
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSมีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
    ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
    ประกาศ REACHมี18 เดือน50/60 Hzวงจรกำลัง: 2.1 N.m - 
    บนเทอร์มินอลแบบขันสกรู
    มีTeSys690 V AC 50/60 Hz25 A3 NOวงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบขันสกรู
    10 มม.2 - แบบลวดเส้นเดี่ยว
    วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบขันสกรู
    6 มม.2 - แบบยืดหยุ่น - มีปลอกปลายสายไฟ
    3P20 A11 kW ที่ 500 V (AC-23A)
    11 kW ที่ 690 V (AC-3)
    15 kW ที่ 690 V (AC-23A)
    4 kW ที่ 230...240 V (AC-3)
    5.5 kW ที่ 400...415 V (AC-3)
    7.5 kW ที่ 500 V (AC-3)
    5.5 kW ที่ 230...240 V (AC-23A)
    7.5 kW ที่ 400...415 V (AC-23A)
    8 kVTCTeSys VARIO200 A ที่ 400 V
    (AC-21A)
    200 A ที่ 400 V 
    (AC-22A)
    200 A ที่ 400 V 
    (AC-23A)
    14.5 A AC-23 Ue: 400 Vรางสมมาตร
    แผ่นเพลท
    960°C 
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 60695-2-1
    แรงสั่นสะเทือน 10...150 Hz (1 gn)
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6
    แรงกระแทก 11 ms (30 Gn)
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-27
    AC
    DC
    มีประสิทธิภาพสูง30250 A ที่ 400 V AC-21A
    250 A ที่ 400 V AC-22A
    250 A ที่ 400 V AC-23A
    1 kA ที่ 400 V ที่ Ipeak300 A ที่ 400 V ระยะเวลา: 1 s10 kA ที่ 400 V - 
    ฟิวส์ที่เกี่ยวข้อง 25 A aM
    10 kA ที่ 400 V - 
    ฟิวส์ที่เกี่ยวข้อง 25 A gG
    V2ตัวบอดี้สวิตช์V100000 รอบ 
    AC-21
    30000 รอบ 
    DC-1: 5
    100000 รอบ55 mm74 mm60 mm0.2 กก.IP20 ตามมาตรฐาน IEC 60529IEC 
    60947-3
    -20 ถึง 50 °CUL
    CSA
    GL
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSมีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
    ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
    ประกาศ REACHมี18 เดือน50/60 Hzวงจรกำลัง: 2.1 N.m - 
    บนเทอร์มินอลแบบขันสกรู
    มีTeSys690 V AC 50/60 Hz40 A3 NOวงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบขันสกรู
    10 มม.2 - แบบลวดเส้นเดี่ยว
    วงจรกำลัง: เทอร์มินอลแบบขันสกรู
    6 มม.2 - แบบยืดหยุ่น - มีปลอกปลายสายไฟ
    3P32 A11 kW ที่ 400...415 V (AC-3)
    11 kW ที่ 690 V (AC-3)
    15 kW ที่ 500 V (AC-3)
    15 kW ที่ 690 V (AC-23A)
    18.5 kW ที่ 500 V (AC-23A)
    5.5 kW ที่ 230...240 V (AC-3)
    7.5 kW ที่ 230...240 V (AC-23A)
    15 kW ที่ 400...415 V (AC-23A)
    8 kVTCTeSys VARIO320 A ที่ 400 V 
    (AC-21A)
    320 A ที่ 400 V 
    (AC-22A)
    320 A ที่ 400 V 
    (AC-23A)
    29 A AC-23 Ue: 400 Vแผ่นเพลท
    รางสมมาตร
    960°C 
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 60695-2-1
    แรงสั่นสะเทือน 10...150 Hz (1 gn) 
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6
    แรงกระแทก 11 ms (30 Gn) 
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-27
    AC
    DC
    มีประสิทธิภาพสูง30400 A ที่ 400 V AC-21A
    400 A ที่ 400 V AC-22A
    400 A ที่ 400 V AC-23A
    1 kA ที่ 400 V ที่ Ipeak480 A ที่ 400 V ระยะเวลา: 1 วินาที10 kA ที่ 400 V - 
    ฟิวส์ที่เกี่ยวข้อง 50 A aM
    10 kA ที่ 400 V - 
    ฟิวส์ที่เกี่ยวข้อง 50 A gG
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
    V0 | บอดี้สวิตช์ TeSys Vario | Schneider Electric | MISUMI ประเทศไทย