ส่วนหัวสำหรับซีเล็คเตอร์สวิตช์ Harmony XB5

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ส่วนหัวสำหรับซีเล็คเตอร์สวิตช์สีดำ Ø22 สปริงดันกลับ 2 ตำแหน่ง

    รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ ทนการสั่นสะเทือน ทนต่อแรงกระแทกความทนทานเชิงกลน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับการป้องกัน NEMA      มาตรฐาน      อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมCircularity Profileกฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCการประกันปราศจากโลหะหนักที่เป็นพิษปริมาณในการจำหน่ายขั้นต่ำประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินการป้องกันระดับ IKเส้นผ่านศูนย์กลางในการติดตั้งวัสดุกรอบกระบวนการชุบผิวป้องกันประเภทของตัวทำงานความกว้างโดยรวมของ CADความสูงโดยรวมของ CADความลึกโดยรวมของ CADรูปทรงหัวของยูนิตส่งสัญญาณโปรไฟล์ตัวทำงานการแสดงอุปกรณ์ข้อมูลตำแหน่งของตัวทำงานความทนต่อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดหัว    ชื่อกล่องคอนโทรล    รหัสการจัดเรียงทางไฟฟ้า
    ZB5AD4Harmony XB5ส่วนหัวสำหรับซีเล็คเตอร์สวิตช์ZB55 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) 
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-6
    30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น 
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น 
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    1000000 รอบ0.02 กก.IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP69 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP69K
    NEMA 13
    NEMA 4X
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-5-1
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70°C-40 ถึง 70°CBV
    DNV
    CSA
    RINA
    GL
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    ได้มาตรฐาน UL
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานประกาศ REACHมี18 เดือนมี1Class II ตามมาตรฐาน IEC 60536IK06 ตามมาตรฐาน IEC 5010222 mmพลาสติกสีเทาเข้มTHสปริงดันกลับ จากขวาไปซ้าย29 mm29 mm46 mmแบบกลมปุ่มบิดสีดำมาตรฐานส่วนประกอบพื้นฐาน2 ตำแหน่ง 90°7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.มาตรฐานXALD 1...ช่องตัด 5 ช่อง
    XALK 2...ช่องตัด 5 ช่อง
    C3 สำหรับหน้าสัมผัส <6 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า
    C4 สำหรับหน้าสัมผัส <6 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวและบล็อกคู่ในการติดตั้งด้านหน้า
    C5 สำหรับหน้าสัมผัส <5 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า
    C6 สำหรับหน้าสัมผัส <5 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวและคู่ในการติดตั้งด้านหน้า
    C7 สำหรับหน้าสัมผัส <4 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า
    C8 สำหรับหน้าสัมผัส <4 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวและคู่ในการติดตั้งด้านหน้า
    C11 สำหรับหน้าสัมผัส <3 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า
    C15 สำหรับหน้าสัมผัส <1 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า
    SF1 สำหรับหน้าสัมผัส <3 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหน้า
    SR1 สำหรับหน้าสัมผัส <3 ชุด โดยใช้บล็อกเดี่ยวในการติดตั้งด้านหลัง
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
    ZB5AD4 | ส่วนหัวสำหรับซีเล็คเตอร์สวิตช์ Harmony XB5 | Schneider Electric | MISUMI ประเทศไทย