ซีเล็คเตอร์สวิตช์ Harmony XB4 ⌀22

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สวิตช์แบบเลือกค่า ⌀22 พัก 2 ตำแหน่ง 1NO 600 V

    รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ทนการสั่นสะเทือนทนต่อแรงกระแทกความทนทานทางไฟฟ้าความทนทานเชิงกลความกว้างความสูงความลึกน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับการป้องกัน NEMAมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมCircularity ProfileWEEEกฎระเบียบ REACHการประกันแรงบิดขันแน่นปริมาณในการจำหน่ายขั้นต่ำ[Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน[Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิดประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินการป้องกันระดับ IKเส้นผ่านศูนย์กลางในการติดตั้งชนิดและการจัดเรียงหน้าสัมผัสการเชื่อมต่อ - ขั้ววัสดุกรอบคำอธิบายเทอร์มินอล ISO n‹1การป้องกันการลัดวงจร[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์การทำงานของหน้าสัมผัสเปิดบวกกระบวนการชุบผิวป้องกันประเภทของตัวทำงานรูปทรงหัวของยูนิตส่งสัญญาณโปรไฟล์ตัวทำงานวัสดุของหน้าสัมผัสวัสดุของโครงยึดการแสดงอุปกรณ์ข้อมูลตำแหน่งของตัวทำงานความทนต่อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงการใช้งานหน้าสัมผัสรูปทรงของหัวสกรู[Ie] พิกัดกระแสใช้งานความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้าชนิดหัวค่าแรงบิดชนิดล็อคกุญแจตำแหน่งการดึงกุญแจ
    XB4BG33Harmony XB4ซีเล็คเตอร์สวิตช์XB45 gn (f = 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-630 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ30 mm47 mm86 mm0.127 กก.IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP69
    IP69K
    IP67
    NEMA 13
    NEMA 4X
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-5
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-5-1
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70°C-40 ถึง 70°CUL
    RINA
    BV
    CSA
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    GL
    DNV
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะประกาศ REACH18 เดือน0.8 ถึง 1.2 Nm ตามมาตรฐาน EN 60947-11600 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN 60947-110 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1Class I ตามมาตรฐาน IEC 60536IK06 พร้อมฝาครอบรูกุญแจ ZBGP ตามมาตรฐาน IEC 5010222 mm2 NOเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 1 x 0.22 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    โลหะชุบโครเมียม(13-14) NO
    (23-24) NO
    ฟิวส์หลอด 10 A ชนิด gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-16 kV EN 60947-1ตัดช้าไม่มีTHค้างตำแหน่งแบบกลมสวิตช์กุญแจโลหะผสมเงิน (Ag/Ni)Zamakสินค้าสำเร็จรูป3 ตำแหน่ง +/- 45‹7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.หน้าสัมผัสมาตรฐานหัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1
    หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 4 มม.
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 5.5 มม.
    3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V และ 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V และ 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
    มาตรฐาน0.14 N.m NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้าRonis 455ตำแหน่งกลาง
    XB4BG41Harmony XB4ซีเล็คเตอร์สวิตช์XB45 gn (f = 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-630 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ30 mm47 mm86 mm0.117 กก.IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP69
    IP69K
    IP67
    NEMA 13
    NEMA 4X
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-4
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    UL 508
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70°C-40 ถึง 70°CCSA
    GL
    BV
    UL
    DNV
    RINA
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะประกาศ REACH18 เดือน0.8 ถึง 1.2 Nm ตามมาตรฐาน EN 60947-11600 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN 60947-110 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1Class I ตามมาตรฐาน IEC 60536IK06 พร้อมฝาครอบรูกุญแจ ZBGP ตามมาตรฐาน IEC 5010222 mm1 NOเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 1 x 0.22 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    โลหะชุบโครเมียม(13-14) NOฟิวส์หลอด 10 A ชนิด gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-16 kV EN 60947-1ตัดช้าไม่มีTHค้างตำแหน่งแบบกลมสวิตช์กุญแจสีดำโลหะผสมเงิน (Ag/Ni)Zamakสินค้าสำเร็จรูป2 ตำแหน่ง 90‹7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.หน้าสัมผัสมาตรฐานหัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1
    หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 4 มม.
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 5.5 มม.
    3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V และ 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V และ 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
    มาตรฐาน0.14 N.m NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้าRonis 455ตำแหน่งใดก็ได้