ซีเล็คเตอร์สวิตช์ Harmony XB4

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สวิตช์แบบเลือกค่า แบบสมบูรณ์ ⌀ 22 mm

    รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ทนการสั่นสะเทือนทนต่อแรงกระแทกความทนทานทางไฟฟ้าความทนทานเชิงกลความกว้างความสูงความลึกน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับการป้องกัน NEMAมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์แรงบิดขันแน่นปริมาณในการจำหน่ายขั้นต่ำ[Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน[Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิดเส้นผ่านศูนย์กลางในการติดตั้งการเชื่อมต่อ - ขั้ววัสดุกรอบคำอธิบายเทอร์มินอล ISO n‹1การป้องกันการลัดวงจรการทำงานของหน้าสัมผัสเปิดบวกกระบวนการชุบผิวป้องกันประเภทของตัวทำงานรูปทรงหัวของยูนิตส่งสัญญาณโปรไฟล์ตัวทำงานวัสดุของหน้าสัมผัสวัสดุของโครงยึดการแสดงอุปกรณ์ความทนต่อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงการใช้งานหน้าสัมผัสรูปทรงของหัวสกรู[Ie] พิกัดกระแสใช้งานความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้าสถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมCircularity ProfileWEEEกฎระเบียบ REACHประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินค่าแรงบิด[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ข้อมูลตำแหน่งของตัวทำงานREACh ปราศจาก SVHCปราศจากโลหะหนักที่เป็นพิษ[Us] พิกัดแรงดันไฟเลี้ยงอายุการใช้งานขีด จำกัด แรงดันไฟเลี้ยงความต้านทานต่อการเกิดไฟฟ้าสถิตปริมาณการใช้กระแสไฟชนิดการส่งสัญญาณฐานหลอดไฟการป้องกันระดับ IKแหล่งกำเนิดแสงชนิดและการจัดเรียงหน้าสัมผัสClass การป้องกันไฟฟ้าช็อตแรงบิดใช้งานความทนต่อไฟกระชากความทนทานต่อแรงดันสูงฉับพลันชั่วขณะความทนทานต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าการปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้า
    XB4BD83Harmony XB4ซีเล็คเตอร์สวิตช์XB45 gn (f = 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-630 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ30 mm47 mm68 mm0.095 กก.IP69
    IP69K
    IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    NEMA 13
    NEMA 4X
    EN/IEC 60947-5-5
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70°C-40 ถึง 70°CDNV
    CSA
    GL
    BV
    UL
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    RINA
    0.8 ถึง 1.2 Nm ตามมาตรฐาน EN 60947-11600 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN 60947-110 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-122 mmเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 1 x 0.22 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    โลหะชุบโครเมียม(3-4) NOฟิวส์หลอด 10 A ชนิด gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1ตัดช้าไม่มีTHค้างตำแหน่งแบบกลมมือจับมาตรฐานโลหะผสมเงิน (Ag/Ni)Zamakสินค้าสำเร็จรูป7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.หน้าสัมผัสมาตรฐานหัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1
    หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม.
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม.
    3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V และ 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V และ 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบเชิงรุก (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS)มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะประกาศ REACHClass I ตามมาตรฐาน IEC 605360.14 N.m NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้าEN 60947-1 6 kV3 ตำแหน่งมีมี
    XB4BG25Harmony XB4ซีเล็คเตอร์สวิตช์XB45 gn (f = 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-630 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ30 mm47 mm68 mm0.095 กก.IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP69
    IP69K
    IP67
    NEMA 13
    NEMA 4X
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C8201-5-1
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70°C-40 ถึง 70°CDNV
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    BV
    UL
    RINA
    GL
    CSA
    0.8 ถึง 1.2 Nm ตามมาตรฐาน EN 60947-11600 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN 60947-110 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-122 mmเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 1 x 0.22 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    โลหะชุบโครเมียม(3-4) NOฟิวส์หลอด 10 A ชนิด gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1ตัดช้าไม่มีTHค้างตำแหน่งแบบกลมมือจับมาตรฐานโลหะผสมเงิน (Ag/Ni)Zamakสินค้าสำเร็จรูป7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.หน้าสัมผัสมาตรฐานหัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1
    หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม.
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม.
    3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V และ 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V และ 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบเชิงรุก (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS)มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะประกาศ REACHClass I ตามมาตรฐาน IEC 605360.14 N.m NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า6 kV EN 60947-12 ตำแหน่ง
    XB4BG45Harmony XB4ซีเล็คเตอร์สวิตช์XB45 gn (f = 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-630 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ30 mm47 mm68 mm0.095 กก.IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP69
    IP69K
    IP67
    NEMA 13
    NEMA 4X
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-5
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    UL 508
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70°C-40 ถึง 70°CRINA
    DNV
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    BV
    GL
    CSA
    UL
    0.8 ถึง 1.2 Nm ตามมาตรฐาน EN 60947-11600 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN 60947-110 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-122 mmเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 1 x 0.22 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    โลหะชุบโครเมียม(3-4) NOฟิวส์หลอด 10 A ชนิด gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1ตัดช้าไม่มีTHค้างตำแหน่งแบบกลมมือจับมาตรฐานโลหะผสมเงิน (Ag/Ni)Zamakสินค้าสำเร็จรูป7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.หน้าสัมผัสมาตรฐานหัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1
    หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม.
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม.
    3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V และ 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V และ 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบเชิงรุก (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS)มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะประกาศ REACHClass I ตามมาตรฐาน IEC 605360.14 N.m NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้าEN 60947-1 6 kV2 ตำแหน่ง
    XB4BJ25Harmony XB4ซีเล็คเตอร์สวิตช์XB45 gn (f = 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-630 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ30 mm47 mm68 mm0.095 กก.IP69
    IP69K
    IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    NEMA 13
    NEMA 4X
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70°C-40 ถึง 70°CBV
    RINA
    UL
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    CSA
    DNV
    GL
    0.8 ถึง 1.2 Nm ตามมาตรฐาน EN 60947-11600 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN 60947-110 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-122 mmเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 1 x 0.22 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    โลหะชุบโครเมียม(3-4) NOฟิวส์หลอด 10 A ชนิด gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1ตัดช้าไม่มีTHค้างตำแหน่งแบบกลมมือจับมาตรฐานโลหะผสมเงิน (Ag/Ni)Zamakสินค้าสำเร็จรูป7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.หน้าสัมผัสมาตรฐานหัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1
    หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม.
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม.
    3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V และ 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V และ 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบเชิงรุก (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS)มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะประกาศ REACHClass I ตามมาตรฐาน IEC 605360.14 N.m NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้าEN 60947-1 6 kV2 ตำแหน่งมีมี
    XB4BK121B5Harmony XB4ซีเล็คเตอร์สวิตช์XB45 gn (f = 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-630 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ30 mm47 mm68 mm0.095 กก.IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP69
    IP69K
    IP67
    NEMA 13
    NEMA 4X
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70°C-40 ถึง 70°CDNV
    GL
    CSA
    BV
    RINA
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    UL
    0.8 ถึง 1.2 Nm ตามมาตรฐาน EN 60947-11600 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN 60947-110 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-122 mmเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 1 x 0.22 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    โลหะชุบโครเมียม(3-4) NOฟิวส์หลอด 10 A ชนิด gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1ตัดช้าไม่มีTHค้างตำแหน่งแบบกลมมือจับมาตรฐานโลหะผสมเงิน (Ag/Ni)Zamakสินค้าสำเร็จรูป7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.หน้าสัมผัสมาตรฐานหัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1
    หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม.
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม.
    3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V และ 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V และ 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบเชิงรุก (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS)มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะประกาศ REACHClass I ตามมาตรฐาน IEC 605360.14 N.m NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้ามี
    XB4BK126B5Harmony XB4ซีเล็คเตอร์สวิตช์XB45 gn (f = 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-630 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ30 mm47 mm68 mm0.095 กก.IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP69
    IP69K
    IP67
    NEMA 13
    NEMA 4X
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-5
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-4
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-5-1
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70°C-40 ถึง 70°CCSA
    RINA
    BV
    GL
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    DNV
    UL
    0.8 ถึง 1.2 Nm ตามมาตรฐาน EN 60947-11600 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN 60947-110 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-122 mmเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 1 x 0.22 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    โลหะชุบโครเมียม(3-4) NOฟิวส์หลอด 10 A ชนิด gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1ตัดช้าไม่มีTHค้างตำแหน่งแบบกลมมือจับมาตรฐานโลหะผสมเงิน (Ag/Ni)Zamakสินค้าสำเร็จรูป7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.หน้าสัมผัสมาตรฐานหัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1
    หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม.
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม.
    3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V และ 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V และ 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
    Class I ตามมาตรฐาน IEC 605360.14 N.m NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า
    XB4BK126M5Harmony XB4ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบมีไฟส่องสว่างXB45 gn (f = 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-630 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ30 mm47 mm68 mm0.111 กก.IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    NEMA 13
    NEMA 4X
    EN/IEC 60947-5-4
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70°C-40 ถึง 70°CDNV
    GL
    UL
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    CSA
    RINA
    BV
    0.8 ถึง 1.2 Nm ตามมาตรฐาน EN 60947-11600 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN 60947-110 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-122 mmเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 1 x 0.22 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    โลหะชุบโครเมียม(13-14) NO
    (21-22) NC
    ฟิวส์หลอด 10 A ชนิด gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1ตัดช้ามีตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix KTHค้างตำแหน่งแบบกลมมือจับมาตรฐานสีน้ำเงินโลหะผสมเงิน (Ag/Ni)Zamakสินค้าสำเร็จรูป7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.หน้าสัมผัสมาตรฐานหัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1
    หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม.
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม.
    3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V และ 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V และ 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบเชิงรุก (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS)มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะประกาศ REACH6 kV EN 60947-12 ตำแหน่ง 90‹มี230...240 V AC ที่ 50/60 Hz100000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃195 ถึง 264 V AC6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ) ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
    8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน) ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
    14 mAสม่ำเสมอLED ในตัวIK06 ตามมาตรฐาน IEC 50102LED มีการป้องกัน1 NO + 1 NCClass I ตามมาตรฐาน IEC 605360.14 N.m NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า1 kV สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 61000-4-52 kV สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 61000-4-410 V/m ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011