Harmony easy XA2, สวิตช์แบบเลือกค่า

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Easy Harmony XA2 สวิตช์กุญแจ

    คุณสมบัติ: ชุดสมบูรณ์
    การเจาะหรือเจาะรูสำหรับการติดตั้ง: ⌀22 มม./0.866 นิ้ว
    ระดับการป้องกัน: IP65
    มาตรฐานระดับสากล: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, GB/T 14048.1-2023, GB/T 14048.5-2017
    ใบรับรองผลิตภัณฑ์: CCC, UKCA, และ CE
    การเดินสายไฟ: ขั้วต่อแบบหัวสกรู
    ความหนาแผง/การติดตั้ง: ⌀1 ถึง 5 มม./ 0.04 ถึง 0.197 นิ้ว

    รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ทนการสั่นสะเทือนทนต่อแรงกระแทกโหมด แก้ไขความทนทานทางไฟฟ้าความทนทานเชิงกลความกว้างความสูงความลึกน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมCircularity ProfileWEEEกฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCแรงบิดขันแน่นปริมาณในการจำหน่ายขั้นต่ำ[Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน[Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิดประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินการป้องกันระดับ IKเส้นผ่านศูนย์กลางในการติดตั้งชนิดและการจัดเรียงหน้าสัมผัสการเชื่อมต่อ - ขั้ววัสดุกรอบการป้องกันการลัดวงจร[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์การทำงานของหน้าสัมผัสกระบวนการชุบผิวป้องกันประเภทของตัวทำงานรูปทรงหัวของยูนิตส่งสัญญาณโปรไฟล์ตัวทำงานข้อมูลตำแหน่งของตัวทำงาน[Ie] พิกัดกระแสใช้งานความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้าตำแหน่งกลางคงที่
    XA2ED21Harmony Easy XA2ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบสมบูรณ์XA210 gn 
    (f= 40 ถึง 500 Hz)
    ตามมาตรฐาน
    IEC 60068-2-6
    120 gn (ระยะเวลา = 11 ms)
    สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    นัทยึด:
    2 ถึง 2.4 N.m
    500000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947‑5‑4

    500000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947‑5‑4
    300000 รอบ30 mm42 mm68.2 mm0.04 กก.IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529GB 14048.1
    IEC
    60947-1
    GB 14048.5
    IEC
    60947-5-1
    -25 ถึง 55 °C-40 ถึง 70 °CCCC
    CE
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบเชิงรุก (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS)มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป
    ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
    ประกาศ REACHมี0.8 N.m1600 V
    ตามมาตรฐาน
    EN 60947-1
    10 A (เทอร์มินอลแบบขันสกรู)Class I ตามมาตรฐาน IEC 536IK06 ตามมาตรฐาน IEC 6052922 mm1 NOความสามารถในการยึด: <= 2 x 1.5 มม.2
    ความสามารถในการยึด: <= 1 x 2.5 มม.2
    ความสามารถในการยึด: >= 1 x 0.5 มม.2
    เทอร์มินอล Faston, ขนาดการเชื่อมต่อ: 6.3 มม.
    พลาสติก10 A ฟิวส์ ชนิด gL
    ตามมาตรฐาน
    IEC 60269-1
    EN 60947-1 6 kVตัดช้าTCค้างตำแหน่งแบบกลมปุ่มบิดสีดำมาตรฐาน2 ตำแหน่ง3 A ที่ 240 V, AC-15, A600
    0.27 A ที่ 250 V,
    DC-13, Q600
    Λ  < 10exp(-8)
    ที่ 24 V
    >= 30 x 40 มม. (พาแนล) ‑ ความหนา: 1 ถึง 5 มม.
    XA2ED25Harmony Easy XA2ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบสมบูรณ์XA210 gn 
    (f= 40 ถึง 500 Hz)
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-6
    120 gn (ระยะเวลา = 11 ms)
    สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น 
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    นัทยึด:
    2 ถึง 2.4 N.m
    500000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947‑5‑4

    500000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947‑5‑4
    300000 รอบ30 mm42 mm68.2 mm0.054 กก.IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529GB 14048.1
    IEC
    60947-1
    IEC
    60947-5-1
    GB 14048.5
    -25 ถึง 55 °C-40 ถึง 70 °CCCC
    CE
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบเชิงรุก (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS)มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
    ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
    ประกาศ REACHมี0.8 N.m1600 V
    ตามมาตรฐาน 
    EN 60947-1
    10 A (เทอร์มินอลแบบขันสกรู)Class I ตามมาตรฐาน IEC 536IK06 ตามมาตรฐาน IEC 6052922 mm1 NO + 1 NCความสามารถในการยึด: <= 2 x 1.5 มม.2
    ความสามารถในการยึด: <= 1 x 2.5 มม.2
    ความสามารถในการยึด: >= 1 x 0.5 มม.2
    เทอร์มินอล Faston, ขนาดการเชื่อมต่อ: 6.3 มม.
    พลาสติก10 A ฟิวส์ ชนิด gL
    ตามมาตรฐาน
    IEC 60269-1
    EN 60947-1 6 kVตัดช้าTCค้างตำแหน่งแบบกลมปุ่มบิดสีดำมาตรฐาน2 ตำแหน่ง3 A ที่ 240 V, AC-15, A600
    0.27 A ที่ 250 V,
    DC-13, Q600
    Λ  < 10exp(-8) 
    ที่ 24 V
    >= 30 x 40 มม. (พาแนล) ‑ ความหนา: 1 ถึง 5 มม.
    XA2ED41Harmony Easy XA2ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบสมบูรณ์XA210 gn 
    (f= 40 ถึง 500 Hz)
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-6
    120 gn (ระยะเวลา = 11 ms)
    สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    นัทยึด:
    2 ถึง 2.4 N.m
    500000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947‑5‑4

    500000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947‑5‑4
    300000 รอบ30 mm42 mm68.2 mm0.041 กก.IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529IEC
    60947-1
    GB 14048.5
    GB 14048.1
    IEC
    60947-5-1
    -25 ถึง 55 °C-40 ถึง 70 °CCE
    CCC
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบเชิงรุก (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS)มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป
    ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
    ประกาศ REACHมี0.8 N.m1600 V
    ตามมาตรฐาน 
    EN 60947-1
    10 A (เทอร์มินอลแบบขันสกรู)Class I ตามมาตรฐาน IEC 536IK06 ตามมาตรฐาน IEC 6052922 mm1 NOความสามารถในการยึด: <= 2 x 1.5 มม.2
    ความสามารถในการยึด: <= 1 x 2.5 มม.2
    ความสามารถในการยึด: >= 1 x 0.5 มม.2
    เทอร์มินอล Faston, ขนาดการเชื่อมต่อ: 6.3 มม.
    พลาสติก10 A ฟิวส์ ชนิด gL
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 60269-1
    EN 60947-1 6 kVตัดช้าTCสปริงดันกลับแบบกลมปุ่มบิดสีดำมาตรฐาน2 ตำแหน่ง3 A ที่ 240 V, AC-15, A600
    0.27 A ที่ 250 V,
    DC-13, Q600
    Λ < 10exp (-8) 
    ที่ 24 V
    >= 30 x 40 มม. (พาแนล) ‑ ความหนา: 1 ถึง 5 มม.
    XA2ED53Harmony Easy XA2ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบสมบูรณ์XA210 gn 
    (f= 40 ถึง 500 Hz)
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-6
    120 gn (ระยะเวลา = 11 ms)
    สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    นัทยึด:
    2 ถึง 2.4 N.m
    500000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947‑5‑4

    500000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947‑5‑4
    300000 รอบ30 mm42 mm68.2 mm0.054 กก.IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529GB 14048.1
    IEC
    60947-1
    GB 14048.5
    IEC
    60947-5-1
    -25 ถึง 55 °C-40 ถึง 70 °CCE
    CCC
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบเชิงรุก (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS)มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป
    ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
    ประกาศ REACHมี0.8 N.m1600 V
    ตามมาตรฐาน
    EN 60947-1
    10 A (เทอร์มินอลแบบขันสกรู)Class I ตามมาตรฐาน IEC 536IK06 ตามมาตรฐาน IEC 6052922 mm2 NOความสามารถในการยึด: <= 2 x 1.5 มม.2
    ความสามารถในการยึด: <= 1 x 2.5 มม.2
    ความสามารถในการยึด: >= 1 x 0.5 มม.2
    เทอร์มินอล Faston, ขนาดการเชื่อมต่อ: 6.3 มม.
    พลาสติก10 A ฟิวส์ ชนิด gL
    ตามมาตรฐาน
    IEC 60269-1
    EN 60947-1 6 kVตัดช้าTCสปริงดันกลับแบบกลมปุ่มบิดสีดำมาตรฐาน3 ตำแหน่ง3 A ที่ 240 V, AC-15, A600
    0.27 A ที่ 250 V,
    DC-13, Q600
    Λ  < 10exp(-8) 
    ที่ 24 V
    >= 30 x 40 มม. (พาแนล) ‑ ความหนา: 1 ถึง 5 มม.
    XA2EJ21Harmony Easy XA2ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบสมบูรณ์XA210 gn 
    (f= 40 ถึง 500 Hz)
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-6
    120 gn (ระยะเวลา = 11 ms)
    สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    นัทยึด:
    2 ถึง 2.4 N.m
    500000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947‑5‑4

    500000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947‑5‑4
    300000 รอบ30 mm48.5 mm68.2 mm0.041 กก.IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529IEC
    60947-5-1
    GB 14048.5
    IEC
    60947-1
    GB 14048.1
    -25 ถึง 55 °C-40 ถึง 70 °CCE
    CCC
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบเชิงรุก (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS)มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป
    ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
    ประกาศ REACHมี0.8 N.m1600 V
    ตามมาตรฐาน
    EN 60947-1
    10 A (เทอร์มินอลแบบขันสกรู)Class I ตามมาตรฐาน IEC 536IK06 ตามมาตรฐาน IEC 6052922 mm1 NOความสามารถในการยึด: <= 2 x 1.5 มม.2
    ความสามารถในการยึด: <= 1 x 2.5 มม.2
    ความสามารถในการยึด: >= 1 x 0.5 มม.2
    เทอร์มินอล Faston, ขนาดการเชื่อมต่อ: 6.3 มม.
    พลาสติก10 A ฟิวส์ ชนิด gL
    ตามมาตรฐาน
    IEC 60269-1
    EN 60947-1 6 kVตัดช้าTCค้างตำแหน่งแบบกลมมือจับยาวสีดำ2 ตำแหน่ง3 A ที่ 240 V, AC-15, A600
    0.27 A ที่ 250 V,
    DC-13, Q600
    Λ  < 10exp(-8) 
    ที่ 24 V
    >= 30 x 40 มม. (พาแนล) ‑ ความหนา: 1 ถึง 5 มม.
    XA2EJ25Harmony Easy XA2ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบสมบูรณ์XA210 gn 
    (f= 40 ถึง 500 Hz)
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-6
    120 gn (ระยะเวลา = 11 ms)
    สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    นัทยึด:
    2 ถึง 2.4 N.m
    500000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947‑5‑4

    500000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947‑5‑4
    300000 รอบ30 mm48.5 mm68.2 mm0.041 กก.IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529IEC
    60947-5-1
    IEC
    60947-1
    GB 14048.1
    GB 14048.5
    -25 ถึง 55 °C-40 ถึง 70 °CCE
    CCC
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบเชิงรุก (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS)มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป
    ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
    ประกาศ REACHมี0.8 N.m1600 V
    ตามมาตรฐาน
    EN 60947-1
    10 A (เทอร์มินอลแบบขันสกรู)Class I ตามมาตรฐาน IEC 536IK06 ตามมาตรฐาน IEC 6052922 mm1 NO + 1 NCความสามารถในการยึด: <= 2 x 1.5 มม.2
    ความสามารถในการยึด: <= 1 x 2.5 มม.2
    ความสามารถในการยึด: >= 1 x 0.5 มม.2
    เทอร์มินอล Faston, ขนาดการเชื่อมต่อ: 6.3 มม.
    พลาสติก10 A ฟิวส์ ชนิด gL
    ตามมาตรฐาน
    IEC 60269-1
    EN 60947-1 6 kVตัดช้าTCค้างตำแหน่งแบบกลมมือจับยาวสีดำ2 ตำแหน่ง3 A ที่ 240 V, AC-15, A600
    0.27 A ที่ 250 V,
    DC-13, Q600
    Λ  < 10exp(-8) 
    ที่ 24 V
    >= 30 x 40 มม. (พาแนล) ‑ ความหนา: 1 ถึง 5 มม.
    XA2EJ33Harmony Easy XA2ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบสมบูรณ์XA210 gn 
    (f= 40 ถึง 500 Hz)
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-6
    120 gn (ระยะเวลา = 11 ms)
    สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    นัทยึด:
    2 ถึง 2.4 N.m
    500000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947‑5‑4

    500000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947‑5‑4
    300000 รอบ30 mm48.5 mm68.2 mm0.055 กก.IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529GB 14048.5
    IEC
    60947-5-1
    GB 14048.1
    IEC
    60947-1
    -25 ถึง 55 °C-40 ถึง 70 °CCE
    CCC
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบเชิงรุก (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS)มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป
    ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
    ประกาศ REACHมี0.8 N.m1600 V
    ตามมาตรฐาน 
    EN 60947-1
    10 A (เทอร์มินอลแบบขันสกรู)Class I ตามมาตรฐาน IEC 536IK06 ตามมาตรฐาน IEC 6052922 mm2 NOความสามารถในการยึด: <= 2 x 1.5 มม.2
    ความสามารถในการยึด: <= 1 x 2.5 มม.2
    ความสามารถในการยึด: >= 1 x 0.5 มม.2
    เทอร์มินอล Faston, ขนาดการเชื่อมต่อ: 6.3 มม.
    พลาสติก10 A ฟิวส์ ชนิด gL
    ตามมาตรฐาน
    IEC 60269-1
    6 kV EN 60947-1ตัดช้าTCค้างตำแหน่งแบบกลมมือจับยาวสีดำ3 ตำแหน่ง3 A ที่ 240 V, AC-15, A600
    0.27 A ที่ 250 V,
    DC-13, Q600
    Λ  < 10exp(-8) 
    ที่ 24 V
    >= 30 x 40 มม. (พาแนล) ‑ ความหนา: 1 ถึง 5 มม.
    XA2EJ53Harmony Easy XA2ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบสมบูรณ์XA210 gn 
    (f= 40 ถึง 500 Hz)
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-6
    120 gn (ระยะเวลา = 11 ms)
    สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    นัทยึด:
    2 ถึง 2.4 N.m
    500000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947‑5‑4

    500000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน IEC 60947‑5‑4
    300000 รอบ30 mm48.5 mm68.2 mm0.055 กก.IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529GB 14048.1
    IEC
    60947-1
    GB 14048.5
    IEC
    60947-5-1
    -25 ถึง 55 °C-40 ถึง 70 °CCCC
    CE
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบเชิงรุก (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS)มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
    ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
    ประกาศ REACHมี0.8 N.m1600 V
    ตามมาตรฐาน
    EN 60947-1
    10 A (เทอร์มินอลแบบขันสกรู)Class I ตามมาตรฐาน IEC 536IK06 ตามมาตรฐาน IEC 6052922 mm2 NOความสามารถในการยึด: <= 2 x 1.5 มม.2
    ความสามารถในการยึด: <= 1 x 2.5 มม.2
    ความสามารถในการยึด: >= 1 x 0.5 มม.2
    เทอร์มินอล Faston, ขนาดการเชื่อมต่อ: 6.3 มม.
    พลาสติก10 A ฟิวส์ ชนิด gL
    ตามมาตรฐาน
    IEC 60269-1
    EN 60947-1 6 kVตัดช้าTCสปริงดันกลับแบบกลมมือจับยาวสีดำ3 ตำแหน่ง3 A ที่ 240 V, AC-15, A600
    0.27 A ที่ 250 V,
    DC-13, Q600
    Λ  < 10exp(-8) 
    ที่ 24 V
    >= 30 x 40 มม. (พาแนล) ‑ ความหนา: 1 ถึง 5 มม.