สวิตช์ดึงสลิงหยุดฉุกเฉิน XY2CE

แบรนด์ :
Schneider Electric
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สวิตช์ดึงสลิงหยุดฉุกเฉิน XY2CE, ด้านซ้าย -1NC+1NO, ปุ่มมีตัวหุ้ม
| รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | ทนการสั่นสะเทือน | ทนต่อแรงกระแทก | ความทนทานเชิงกล | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม | การส่งสัญญาณท้องถิ่น | กฎระเบียบ REACH | การประกัน | แรงบิดขันแน่น | มาร์คกิ้ง | รหัสความเข้ากันได้ | [Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน | ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน | ชนิดและการจัดเรียงหน้าสัมผัส | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | คำอธิบายเทอร์มินอล ISO n°1 | [Ithe] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่ปิด | การป้องกันการลัดวงจร | mUimpn พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | การทำงานของหน้าสัมผัส | เปิดบวก | กระบวนการชุบผิวป้องกัน | ระดับความปลอดภัย | ข้อมูลความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัย | [Ie] พิกัดกระแสใช้งาน | ความต้านทานตกคร่อมเทอร์มินอลสูงสุด | การรีเซ็ต | สีตัวเรือน | จำนวนสายเคเบิล | ความยาวสูงสุดชองสายเคเบิลทริกเกอร์ | วัสดุตัวสินค้าหลัก | วัสดุฝาครอบ | จุดยึดสายเคเบิลทริกเกอร์ | จำนวนช่องเข้าสายเคเบิล | ระยะห่างระหว่างตัวรองสายเคเบิล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XY2CE2A250 | Preventa XY2 | สวิตช์ดึงสลิงหยุดฉุกเฉิน แบบสลักล็อค | XY2CE | 10 gn (f= 10 ถึง 300 Hz) เป็นไปตาม EN / IEC 60068-2-6 | 50 gn 11 ms ตามมาตรฐาน EN/IEC 60068-2-27 | 60000 รอบ | 1.45 กก. | IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 คำสั่งเกี่ยวกับอุปกรณ์การทำงาน 2009/104/EC EN/IEC 60204-1 EN/ISO 13850 คำสั่งเกี่ยวกับเครื่องจักร 2006/42/EC EN/IEC 60947-5-5 | -25 ถึง 70°C | -40 ถึง 70°C | อุปกรณ์หยุดฉุกเฉิน NISD มาตรฐาน UL CSA CCC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบเชิงรุก (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS) | มี | มี | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ไม่มีไฟไพล็อต | ประกาศ REACH | 18 เดือน | 0.8 ถึง 1.2 N.m | CE | XY2CE | 500V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 300V ตามมาตรฐาน UL 508 300 V ตามมาตรฐาน CSA C22.2 No 14 | Class I ตามมาตรฐาน EN/IEC 61140 Class I ตามมาตรฐาน NF C 20-030 | 1 NC + 1 NO | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.5...2 x 1.5 มม.2 | (21-22) NC (13-14) NO | 10?A | ฟิวส์หลอด 10 A ชนิด gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60269 | 6kV EN/IEC 60947-1 | ตัดช้า | มีตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | TC | สามารถถึง PL = e ได้ ถ้ามีระบบการตรวจเฝ้าระวังที่เหมาะสมและการเดินสายไฟที่ถูกต้อง ตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1 สามารถถึง Category 4 ได้ ถ้ามีระบบการตรวจเฝ้าระวังที่เหมาะสมและการเดินสายไฟที่ถูกต้อง ตามมาตรฐาน EN/ISO 13849-1 สามารถถึง SIL 3 ได้ ถ้ามีระบบการตรวจเฝ้าระวังที่เหมาะสมและการเดินสายไฟที่ถูกต้อง ตามมาตรฐาน EN/ISO 61508 | ค่า B10d = 300000 ตามมาตรฐาน IEC 60947-5-5 สำหรับอายุการใช้งาน 20 ปี ซึ่งอาจลดลงจากการสึกหรอเชิงกลหรือการสึกหรอของหน้าสัมผัส | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix A 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix A | 25 MOhm ตามมาตรฐาน EN/IEC 60255-7 category 3 25 MOhm ตามมาตรฐาน NF C 93-050 method A | มีบูท ปุ่มกด | สีแดง RAL 3000 | 1 | 70 m | Zamak | สแตนเลส | ด้านซ้าย | รูทั่วไป 3 รูสำหรับเคเบิลแกลนด์ Pg 13.5 หรือ ISO M20 | 5 m |