ปุ่มกด, สปริงดันกลับ XB7

แบรนด์ :
Schneider Electric
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ปุ่มกดพร้อมสปริงดันกลับ
| รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | ทนการสั่นสะเทือน | ทนต่อแรงกระแทก | โหมด แก้ไข | ความทนทานทางไฟฟ้า | ความทนทานเชิงกล | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | ระดับการป้องกัน NEMA | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม | Circularity Profile | WEEE | กฎระเบียบ REACH | ปราศจาก SVHC ตามกฎหมาย REACH | การประกัน | แรงบิดขันแน่น | ปราศจากโลหะหนักที่เป็นพิษ | ปริมาณในการจำหน่ายขั้นต่ำ | [Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน | ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน | เส้นผ่านศูนย์กลางในการติดตั้ง | ชนิดและการจัดเรียงหน้าสัมผัส | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | คำอธิบายเทอร์มินอล ISO n‹1 | การป้องกันการลัดวงจร | [Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | การทำงานของหน้าสัมผัส | เปิดบวก | กระบวนการชุบผิวป้องกัน | ประเภทของตัวทำงาน | ความกว้างโดยรวมของ CAD | ความสูงโดยรวมของ CAD | ความลึกโดยรวมของ CAD | รูปทรงหัวของยูนิตส่งสัญญาณ | โปรไฟล์ตัวทำงาน | การแสดงอุปกรณ์ | รูปทรงของหัวสกรู | [Ie] พิกัดกระแสใช้งาน | ความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้า | การติดตั้งอุปกรณ์ | ตำแหน่งกลางคงที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XB7NA21 | Harmony XB7 | ปุ่มกด | XB7 | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึดใต้หัว: 2 ถึง 2.4 N.m | 1000000 รอบ, DC-13, 0.3 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <216000 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 0.03 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <216000 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 0.09 A ที่ 240 V, อัตราการทำงาน <108000 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C | 1000000 รอบ | 0.02 กก. | IP20 (ด้านหลัง) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 IP65 (ด้านหน้า) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | NEMA 12 ตามมาตรฐาน UL 50 E NEMA 3 ตามมาตรฐาน UL 50 E | EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1 | -25 ถึง 70°C | -40 ถึง 70 °C | CCC GOST | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 0.8 ถึง 1.2 N.m ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | มี | 10 | 250 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | Class II ตามมาตรฐาน IEC 61140 | 22 mm | 1 NO | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.34...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | (13-14) NO | ฟิวส์หลอด 4 A ชนิด gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | 4 kV EN/IEC 60947-1 | ตัดช้า | มี (เฉพาะ NO) | TH | สปริงดันกลับ | 29 mm | 29 mm | 52 mm | แบบกลม | หัวเรียบสีดำ, ไม่มีเครื่องหมาย | สินค้าชิ้นเดียว | หัวแฉกใช้ได้กับไขควง JIS No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม. | 0.1 A ที่ 250 V, DC-13, R300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.22 A ที่ 125 V, DC-13, R300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.3 A ที่ 240 V, AC-14, D300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.6 A ที่ 120 V, AC-14, D300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | Λ <= 10exp(-6) ที่ 17 V, 5 mA ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 | รูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22.5 มม. 22.3 +0.4/0 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) โลหะ ความหนา: 1 ถึง 6 มม. >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) พลาสติก ความหนา: 2 ถึง 6 มม. |
| XB7NA31 | Harmony XB7 | ปุ่มกด | XB7 | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึดใต้หัว: 2 ถึง 2.4 N.m | 1000000 รอบ, DC-13, 0.3 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <216000 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 0.03 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <216000cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 0.09 A ที่ 240 V, อัตราการทำงาน <108000 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C | 1000000 รอบ | 0.021 กก. | IP20 (ด้านหลัง) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 IP65 (ด้านหน้า) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529 | NEMA 12 ตามมาตรฐาน UL 50 E NEMA 3 ตามมาตรฐาน UL 50 E | UL 508 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1 | -25 ถึง 70°C | -40 ถึง 70 °C | GOST CCC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 0.8 ถึง 1.2 N.m ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | มี | 10 | 250 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | Class II ตามมาตรฐาน IEC 61140 | 22 mm | 1 NO | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.34...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | (13-14) NO | ฟิวส์หลอด 4 A ชนิด gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | 4 kV EN/IEC 60947-1 | ตัดช้า | มี (เฉพาะ NO) | TH | สปริงดันกลับ | 29 mm | 29 mm | 51.5 mm | แบบกลม | หัวเรียบสีเขียว, ไม่มีเครื่องหมาย | สินค้าชิ้นเดียว | หัวแฉกใช้ได้กับไขควง JIS No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม. | 0.1 A ที่ 250 V, DC-13, R300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.22 A ที่ 125 V, DC-13, R300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.3 A ที่ 240 V, AC-14, D300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.6 A ที่ 120 V, AC-14, D300 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | Λ <= 10exp(-6) ที่ 17 V, 5 mA ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 | รูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22.5 มม. 22.3 +0.4/0 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) โลหะ - ความหนา: 1 ถึง 6 มม. >= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) พลาสติก - ความหนา: 2 ถึง 6 มม. |