ปุ่มกด ไฟส่องสว่าง แบบล้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ปุ่มกดไฟส่องสว่างสมบูรณ์สี่เหลี่ยมสีเขียวØ16สลัก 1NO 12:24 โวลต์

    รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์[เรา] จัดอันดับ แรงดันไฟเลี้ยงทนการสั่นสะเทือนความต้านทานแรงกระแทกความทนทาน ไฟฟ้าความกว้างความสูงความลึกน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับการป้องกัน NEMAมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมโปรไฟล์ Circularityสัปดาห์ขีด จำกัด แรงดันไฟเลี้ยงความต้านทานต่อการเกิดไฟฟ้าสถิตกฎระเบียบ REACHการประกันการใช้กระแสไฟฟ้าตำแหน่ง ปฏิบัติการประเภทการส่งสัญญาณขายต่อปริมาณที่แบ่งแยกไม่ได้ฐานรอง/แผ่นรอง หลอดไฟ[Ui] พิกัดทนแรงดันของฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้งแหล่งกำเนิดแสงไฟประเภทและองค์ประกอบของผู้ติดต่อการเชื่อมต่อ - ขั้ววัสดุ กรอบคำอธิบายขั้วต่อ ISO n ‹1อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า[Uimp] พิกัด พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้หน้าสัมผัส ดำเนินการเปิดบวกการรักษาป้องกันปฏิบัติการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร)Class การป้องกันไฟฟ้าช็อตประเภทของตัวดำเนินการรูปทรง ของ หัว หน่วยส่งสัญญาณโปรไฟล์ผู้ปฏิบัติงานติดต่อ วัสดุ[Ie] จัดอันดับการดำเนินงาน กระแสไฟฟ้าความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้าทนต่อไฟกระชากความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความต้านทานต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าการปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้าแรงปฏิบัติการ
    XB6DF3B1BHarmony XB6ปุ่มกดที่ ไฟส่องสว่าง สมบูรณ์XB612:24 โวลต์ AC / DC+/ - 3 มม. (f = 2 ถึง 500 เฮิร์ต)
    เป็นไปตาม IEC60068-2-6

    5 gn (f = 2 ถึง 500 hz)
    เป็นไปตาม IEC60068-2-6
    30 gn (ระยะเวลา = 18 ms)
    สำหรับการเร่งความเร็วของคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง
    เป็นไปตาม IEC60068-2-27

    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms)
    สำหรับการเร่งความเร็วของคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง
    เป็นไปตาม IEC60068-2-27
    1000000 รอบ AC-15 ที่ 230 V อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม. โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1 ภาคผนวกค

    1000000 รอบ DC-13 ที่ 230 V อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม. โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1 ภาคผนวกค
    24 มม18 มม57 มม0.022 กกIP65 เป็นไปตาม IEC60529NEMA 13 เป็นไปตาม UL 50
    NEMA 4 ตามมาตรฐาน UL 50
    NEMA 4X สอดคล้องกับ UL 50
    NEMA 13 ที่สอดคล้องกับ CSA C22.2 94
    NEMA 4 เป็นไปตาม CSA C22.2 94 94
    NEMA 4X ที่สอดคล้องกับ CSA C22.2 94
    CSA C22.2 14
    JIS C 4520
    UL 508
    EN / IEC60947-5-1
    EN / IEC60947-5-5
    EN / IEC60947-1
    JIS C 852
    -25 ถึง 70 ° C-40 ถึง 70 ° CCSA
    GOST
    UL
    CCC
    ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)
    การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิตต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป
    ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
    6 ถึง 30 V AC / DC6 kV เมื่อ หน้าสัมผัส (บนชิ้นส่วนโลหะ)
    เป็นไปตาม IEC61000-4-2

    8 kV ในอากาศอิสระ (ในชิ้นส่วนฉนวน)
    เป็นไปตาม IEC61000-4-2
    การประกาศ REACH18 เดือน15 mAตำแหน่ง ใดก็ได้มั่นคง1LED250 V (มลพิษระดับ 3)
    สอดคล้องกับ
    EN / IEC60947-1
    16 มมLED1 ไม่ตัวเชื่อมต่อ Faston
    ขนาด การเชื่อมต่อสายไฟ:2.8 x 0.5 มม
    พลาสติก(13-14)NO6 A ตลับ ฟิวส์ ชนิด gGEN / IEC 60947-1 4 กิโลโวลต์หยุดช้าโดยเป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1 ภาคผนวก KTC1 มม
    (ไม่มีการเปลี่ยน สถานะ ไฟฟ้า)
    3.5 มม. (การ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ทั้งหมด)
    Class II เป็นไปตาม IEC61140ล็อคเป็นมุมฉากกรีนฟลัชไม่มีเครื่องหมายโลหะผสมเงิน (ag / ni)3 A ที่ 120 V, AC-15, B300
    สอดคล้องกับ
    EN / IEC60947-5-1

    1.5 A ที่ 240 V, AC-15, B300
    สอดคล้องกับ
    EN / IEC60947-5-1

    0.1 A ที่ 250 V, DC-13, R300
    สอดคล้องกับ
    EN / IEC60947-5-1

    0.22 A ที่ 125 V, DC-13, R300
    สอดคล้องกับ
    EN / IEC60947-5-1
    Λ = 10exp (-8)
    ที่ 5 V และ 1 mA โดยมี เครื่องวัดระดับน้ำ ความเชื่อมั่น 90%
    เป็นไปตาม IEC60947-5-4
    1 กิโลโวลต์
    หน้าสัมผัส โดยตรง
    สอดคล้องกับ
    IEC61000-4-5

    2 kV ในอากาศอิสระที่เป็นไปตาม
    IEC61000-4-5
    2 kV เป็นไปตาม IEC61000-4-410 V / m เป็นไปตาม IEC61000-4-3Class B เป็นไปตาม IEC550113.5 น
    ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
    สถานะ ไฟฟ้า
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท