ปุ่มกดแบบสมบูรณ์ หัวนูน สปริงดันกลับ Harmony XB5

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ปุ่มกดแบบสมบูรณ์ หัวนูน สปริงดันกลับ Ø22, ไม่มีเครื่องหมาย

    รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ความทนทานเชิงกลระดับการป้องกัน IPอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บสถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมCircularity ProfileWEEEกฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCรหัสความเข้ากันได้ปราศจากโลหะหนักที่เป็นพิษปริมาณในการจำหน่ายขั้นต่ำการป้องกันระดับ IKเส้นผ่านศูนย์กลางในการติดตั้งวัสดุกรอบวัสดุของโครงยึดการแสดงอุปกรณ์ชนิดหัวGCR BRIDGEปรับแต่งได้ทนการสั่นสะเทือนทนต่อแรงกระแทกความทนทานทางไฟฟ้าความกว้างความสูงความลึกน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน NEMAมาตรฐานการรับรอง ผลิตภัณฑ์การประกันแรงบิดขันแน่น[Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน[Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิดประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินชนิดและการจัดเรียงหน้าสัมผัสการเชื่อมต่อ - ขั้วคำอธิบายเทอร์มินอล ISO n°1การป้องกันการลัดวงจร[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์การทำงานของหน้าสัมผัสเปิดบวกกระบวนการชุบผิวป้องกันระยะทางในการทำงานประเภทของตัวทำงานรูปทรงหัวของยูนิตส่งสัญญาณโปรไฟล์ตัวทำงานวัสดุของหน้าสัมผัสความทนต่อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงการใช้งานหน้าสัมผัสรูปทรงของหัวสกรู[Ie] พิกัดกระแสใช้งานความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้าแรงปฏิบัติการความเข้ากันได้ของสินค้าข้อมูลเพิ่มเติมของตัวทำงาน
    XB5AA41Harmony XB5ปุ่มกดXB510000000 รอบIP67
    IP69
    IP69K
    IP66
    -40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °Cผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
    ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
    ประกาศ REACHมีXB5มี1IK0322 mmพลาสติก
    พลาสติกสีเทาเข้ม
    พลาสติกสินค้าสำเร็จรูปมาตรฐานXB5AACUST03มี
    XB5AL42Harmony XB5ปุ่มกดXB510000000 รอบIP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    -40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °Cผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
    ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
    ประกาศ REACHมีXB5มี1IK03 ตามมาตรฐาน IEC 5010222 mmพลาสติก
    พลาสติกสีเทาเข้ม
    พลาสติกสินค้าสำเร็จรูปมาตรฐานXB5ALCUST01มี5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) 
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-6
    30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-27
    1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    30 mm42 mm57 mm0.038 กก.NEMA 13
    NEMA 4X
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 
    60947-5-4
    UL 508
    JIS C8201-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 
    60947-5-1
    JIS C8201-1
    GL
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    RINA
    BV
    CSA
    DNV
    ได้มาตรฐาน UL
    18 เดือน0.8 ถึง 1.2 N.m
     ตามมาตรฐาน 
    EN 60947-1
    600 V 
    (ระดับมลพิษ 3) 
    ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-1
    10 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1Class II ตามมาตรฐาน IEC 605361 NCเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 
    มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-1
    เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 
    ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-1
    (21-22) NC10 A 
    ฟิวส์หลอด ชนิด gG 
    ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1 6 kVตัดช้ามีตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1 
    appendix K
    TH1.5 mm 
    (NC เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า)
    4.3 มม. (ระยะทั้งหมด)
    สปริงดันกลับแบบกลมหัวนูนสีแดง, ไม่มีเครื่องหมายโลหะผสมเงิน (Ag/Ni)7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.หน้าสัมผัสมาตรฐานหัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1
    หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม.
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม.
    3 A ที่ 240 V, AC-15, 
    A600 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    6 A ที่ 120 V, AC-15, 
    A600 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A ที่ 600 V, DC-13, 
    Q600 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A ที่ 250 V, DC-13, 
    Q600 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A ที่ 125 V, DC-13, 
    Q600 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A ที่ 600 V, AC-15, 
    A600 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    Λ  < 10exp(-6) ที่ 5 V และ 1 mA 
    ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-4
    Λ  < 10exp(-8) ที่ 17 V และ 5 mA 
    ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-4
    3.5 N NC 
    เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า
    XB5AP21Harmony XB5ปุ่มกดXB510000000 รอบIP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP67
    -40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °Cผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
    ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
    ประกาศ REACHมีXB5มี1IK03 ตามมาตรฐาน IEC 5010222 mmพลาสติก
    พลาสติกสีเทาเข้ม
    พลาสติกสินค้าสำเร็จรูปมาตรฐานXB5APCUST01มี5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) 
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-6
    30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-27
    1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    30 mm42 mm61 mm0.039 กก.NEMA 13
    NEMA 4X
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 
    60947-5-4
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 
    60947-5-1
    JIS C8201-1
    BV
    CSA
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    DNV
    RINA
    GL
    ได้มาตรฐาน UL
    18 เดือน0.8 ถึง 1.2 N.m 
    ตามมาตรฐาน 
    EN 60947-1
    600 V
    (ระดับมลพิษ 3) 
    ตามมาตรฐาน
    EN/IEC 60947-1
    10 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1Class II ตามมาตรฐาน IEC 605361 NOเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 
    มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-1
    เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 
    ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-1
    (13-14) NO10 A 
    ฟิวส์หลอด ชนิด gG
     ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    6 kV EN/IEC 60947-1ตัดช้าไม่มีTH2.6 mm 
    (NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า)
    4.3 มม. (ระยะทั้งหมด)
    สปริงดันกลับแบบกลมหัวนูนสีดำ, ไม่มีเครื่องหมายโลหะผสมเงิน (Ag/Ni)7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.หน้าสัมผัสมาตรฐานหัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1
    หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม.
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม.
    3 A ที่ 240 V, AC-15, 
    A600 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    6 A ที่ 120 V, AC-15, 
    A600 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A ที่ 600 V, DC-13, 
    Q600 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A ที่ 250 V, DC-13, 
    Q600 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A ที่ 125 V, DC-13, 
    Q600 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A ที่ 600 V, AC-15, 
    A600 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    Λ  < 10exp(-6) ที่ 5 V และ 1 mA 
    ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-4
    Λ  < 10exp(-8) ที่ 17 V และ 5 mA 
    ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-4
    3.8 N NO 
    เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า
    ไม่รองรับการใช้งานกับตัวยึดป้ายคำอธิบายบูทใส