การฉาย สวิตช์กด สมบูรณ์

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สีขาวฉายปุ่มกดที่สมบูรณ์ diam22 สปริง คืน 1NO ไม่มีเครื่องหมาย

    รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ทนการสั่นสะเทือนความต้านทานแรงกระแทกความทนทาน ไฟฟ้าความทนทาน กลความกว้างความสูงความลึกน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับการป้องกัน NEMAมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมโปรไฟล์ Circularityสัปดาห์กฎระเบียบ REACHเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHCการประกันแรงบิดขันแน่นรหัสความเข้ากันได้โลหะหนักปลอดสารพิษขายต่อปริมาณที่แบ่งแยกไม่ได้[อุ้ย]พิกัดทนแรงดันของฉนวน[ith]กระแสไฟฟ้าหมวดแรงดันไฟฟ้าเกินการป้องกันระดับ IKเส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้งประเภทและองค์ประกอบของผู้ติดต่อการเชื่อมต่อ - ขั้ววัสดุ กรอบคำอธิบายขั้วต่อ ISO n ° 1อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า[Uimp]พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้หน้าสัมผัส ดำเนินการเปิดบวกการรักษาป้องกันปฏิบัติการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร)ประเภทของตัวดำเนินการรูปทรง ของ หัว หน่วยส่งสัญญาณโปรไฟล์ผู้ปฏิบัติงานติดต่อ วัสดุแก้ไข วัสดุ ปลอกสวมการนำเสนออุปกรณ์ความต้านทานต่อ เครื่องล้างแรงดันสูง สูงการใช้งานผู้ติดต่อรูปทรง ของ หัว สกรู[ได้แก่]จัดอันดับการดำเนินงาน กระแสไฟฟ้าความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้าประเภท หัวGCRสะพานแรงปฏิบัติการที่ปรับแต่งได้
    XB5AA11Harmony XB5ปุ่มกดXB55 gn (f = 2 ถึง 500 hz) 
    สอดคล้องกับ 
    IEC60068-2-6
    30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วของคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง 
    เป็นไปตาม IEC60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วของคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง 
    เป็นไปตาม IEC60068-2-27
    1000000 รอบ AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม., โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1:ภาคผนวกค
    1000000 รอบ AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม., โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1:ภาคผนวกค
    1000000 รอบ AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม., โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1:ภาคผนวกค
    1000000 รอบ DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม., โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1:ภาคผนวกค
    1000000 รอบ DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม., โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1:ภาคผนวกค
    10,000,000 รอบ30 มม42 มม52 มม0.037 กกIP66 เป็นไปตาม IEC60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    NEMA 13
    NEMA 4X
    UL 508
    EN / IEC 
    60947-5-4
    CSA C22.2 14
    JISC8201-5-1
    EN / IEC 
    60947-5-1
    EN / IEC60947-1
    JISC8201-1
    -40 ถึง 70 ° C-40 ถึง 70 ° CBV
    UL อยู่ในรายการ
    RINA
    LROS (การลงทะเบียน lloyds ของการจัดส่ง)
    GL
    CSA
    DNV
    ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิตผลิตภัณฑ์ 
    ตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปดังต่อไปนี้ 
    การเก็บ ของเสีย เฉพาะ
    และไม่เคยลงเอยในถังขยะ
    การประกาศ REACHใช่18 เดือน0.8 ถึง 1.2 Nm 
    สอดคล้องกับ 
    EN60947-1
    XB5ใช่1600 โวลต์ 
    (ระดับมลพิษ 3) 
    สอดคล้องกับ 
    EN / IEC60947-1
    10 A เป็นไปตาม EN / IEC60947-5-1Class II เป็นไปตาม IEC60536IK03 เป็นไปตาม IEC5010222 มม1 ไม่ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู <= 2 x 1.5 มม. ² 
    ด้วยปลาย สายไฟ ไปตาม 
    EN / IEC60947-1
    ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 x 0.22:2 x 2.5 มม. ² 
    ไม่มีปลาย สายไฟ ไปตาม 
    EN / IEC60947-1
    พลาสติก
    พลาสติกสีเทาเข้ม
    (13-14)NO10 ก 
    ตลับ ฟิวส์ ชนิด gG 
    สอดคล้องกับ
    EN / IEC60947-5-1
    6 กิโลโวลต์ EN / IEC60947-1หยุดช้าโดยเป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1 ภาคผนวก KTH1.5 มม
    (ไม่มีการเปลี่ยน สถานะ ไฟฟ้า)
    2.6 มม. (การ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ทั้งหมด)
    4.3 มม
    การ กลับมาของ สปริงแบบกลมสีขาวฟลัชไม่มีเครื่องหมายโลหะผสมเงิน (ag / ni)พลาสติกผลิตภัณฑ์ สมบูรณ์7000000 pa ที่ 55 ° C ระยะทาง:0.1 มผู้ ติดต่อ มาตรฐานครอส รองรับการใช้งาน กับ ไขควง ฟิลิปส์หมายเลข 1
    Cross รองรับการใช้งาน กับ ไขควง pozidriv no 1
    รองรับการใช้งาน กับ ไขควง แบนØ 4 มม
    รองรับการใช้งาน กับ ไขควง แบนØ 5.5 มม
    3 A ที่ 240 V, AC-15, 
    A600 เป็นไปตาม 
    EN / IEC60947-5-1

    6 A ที่ 120 V, AC-15, 
    A600 เป็นไปตาม 
    EN / IEC60947-5-1

    0.1 A ที่ 600 V, DC-13, 
    Q600 เป็นไปตาม 
    EN / IEC60947-5-1

    0.27 A ที่ 250 V, 
    DC-13, Q600 เป็นไปตาม 
    EN / IEC60947-5-1

    0.55 A ที่ 125 V, 
    DC-13, Q600 
    สอดคล้องกับ 
    EN / IEC60947-5-1

    1.2 A ที่ 600 V, 
    AC-15, A600 
    สอดคล้องกับ 
    EN / IEC60947-5-1
    Λ <10exp (-6) ที่ 5 V และ 1 mA 
    ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตาม 
    EN / IEC60947-5-4

    Λ <10exp (-8) ที่ 17 V และ 5 mA 
    ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตาม 
    EN / IEC60947-5-4
    มาตรฐานXB5AACUST013.5 ไม่มี 
    เปลี่ยน สถานะ ไฟฟ้า
    3.8 น
    ใช่