ปุ่มกดส่องสว่างแบบสมบูรณ์ หัวเรียบ Harmony XB5

แบรนด์ :
Schneider Electric
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ปุ่มกดส่องสว่างแบบสมบูรณ์ หัวเรียบ มีสปริงดันกลับ Ø22 1NO+1NC 220...240V
| รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | [เรา] จัดอันดับ แรงดันไฟเลี้ยง | ทนการสั่นสะเทือน | ทนต่อแรงกระแทก | ความทนทานทางไฟฟ้า | เชิงกล ความทนทาน | อายุการใช้งาน | ความกว้าง | ความสูง | ความลึก | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | ระดับการป้องกัน NEMA | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อยกเว้น RoHS ข้อมูล | China RoHS ระเบียบข้อบังคับ | สิ่งแวดล้อม การเปิดเผยข้อมูล | Circularity Profile | WEEE | ขีด จำกัด แรงดันไฟเลี้ยง | ความต้านทานต่อการเกิดไฟฟ้าสถิต | กฎระเบียบ REACH | ปราศจาก SVHC ตามกฎหมาย REACH | การประกัน | ปริมาณการใช้กระแสไฟ | แรงบิดขันแน่น | ชนิดการส่งสัญญาณ | ปริมาณในการจำหน่ายขั้นต่ำ | ฐานหลอดไฟ | [Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน | [Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิด | ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน | การป้องกันระดับ IK | เส้นผ่านศูนย์กลางในการติดตั้ง | แหล่งกำเนิดแสง | ชนิดและการจัดเรียงหน้าสัมผัส | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | วัสดุกรอบ | เทอร์มินอล ลักษณะ ISO n‹1 | การป้องกันการลัดวงจร | [Uimp] พิกัดอิมพัลส์ ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | การทำงานของหน้าสัมผัส | เปิดบวก | ป้องกัน การเคลือบผิว | ตัวทำงาน เพิ่มเติม ข้อมูล | ระยะทางในการทำงาน | ชนิดของ ตัวทำงาน | รูปทรงของ การส่งสัญญาณ หัวยูนิต | โปรไฟล์ตัวทำงาน | วัสดุของหน้าสัมผัส | โครงยึด วัสดุ | เครื่อง การแสดงอุปกรณ์ | ความต้านทานสูง แรงดันฉีดน้ำ | การใช้งานหน้าสัมผัส | รูปทรงของหัวสกรู | [Ie] พิกัดกระแสใช้งาน | ความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้า | ไฟกระชาก ทนต่อ | ความต้านทานต่อ ความทนทานต่อแรงดันสูงฉับพลันชั่วขณะ | ความต้านทานต่อ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า | แม่เหล็กไฟฟ้า การปล่อยมลพิษ | ชนิดหัว | การทำงาน แรง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XB5AW31M5 | Harmony XB5 | ปุ่มกดส่องสว่าง | XB5 | 220...240 V AC 50/60 Hz | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | 1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C | 10000000 รอบ | 100000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้า และ 25 °C | 30 mm | 42 mm | 57 mm | 0.056 กก. | IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529 IP69 IP69K IP67 | NEMA 13 NEMA 4X | EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-1 | -40 ถึง 70 °C | -40 ถึง 70 °C | GL ได้มาตรฐาน UL LROS (Lloyds Register of Shipping) BV DNV CSA RINA | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบเชิงรุก (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS) | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์จะต้องกำจัดทิ้ง ในตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม วิธีการเก็บทิ้งขยะเฉพาะทาง และไม่ทิ้งลงในถังขยะทั่วไป | 195 ถึง 264 V AC | 6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ) ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2 8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน) ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2 | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 14 mA | 0.8 ถึง 1.2 N.m ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | สม่ำเสมอ | 1 | LED ในตัว | 600 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | 10 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | Class II ตามมาตรฐาน IEC 60536 | IK05 ตามมาตรฐาน IEC 50102 | 22 mm | LED มีการป้องกัน | 1 NO + 1 NC | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | พลาสติกสีเทาเข้ม | (21-22) NC (13-14) NO | หลอด 10A ฟิวส์ชนิด gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | EN/IEC 60947-1 6 kV | ตัดช้า | มีตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix K | TH | มีเลนส์ทั่วไป | 1.5 mm (NC เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า) 2.6 mm (NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า) 4.3 มม. (ระยะทั้งหมด) | สปริงดันกลับ | แบบกลม | หัวเรียบสีขาว, ไม่มีเครื่องหมาย | โลหะผสมเงิน (Ag/Ni) | พลาสติก | สินค้าสำเร็จรูป | 7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม. | หน้าสัมผัสมาตรฐาน | หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 5.5 มม. | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V, 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V, 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 | 1 kV ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-5 | 2 kV ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-4 | 10 V/m ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3 | Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011 | มาตรฐาน | 3.5 N NC เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า 3.8 N |
| XB5AW33M5 | Harmony XB5 | ปุ่มกดส่องสว่าง | XB5 | 220...240 V AC 50/60 Hz | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | 1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C | 10000000 รอบ | 100000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้า และ 25 °C | 30 mm | 42 mm | 57 mm | 0.056 กก. | IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529 IP69 IP69K IP67 | NEMA 13 NEMA 4X | EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 UL 508 JIS C8201-1 | -40 ถึง 70 °C | -40 ถึง 70 °C | DNV ได้มาตรฐาน UL GL BV RINA LROS (Lloyds Register of Shipping) CSA | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบเชิงรุก (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS) | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์จะต้องกำจัดทิ้ง ในตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม วิธีการเก็บทิ้งขยะเฉพาะทาง และไม่ทิ้งลงในถังขยะทั่วไป | 195 ถึง 264 V AC | 6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ) ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2 8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน) ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2 | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 14 mA | 0.8 ถึง 1.2 N.m ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | สม่ำเสมอ | 1 | LED ในตัว | 600 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | 10 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | Class II ตามมาตรฐาน IEC 60536 | IK05 ตามมาตรฐาน IEC 50102 | 22 mm | LED มีการป้องกัน | 1 NO + 1 NC | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | พลาสติกสีเทาเข้ม | (13-14) NO (21-22) NC | หลอด 10A ฟิวส์ชนิด gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | EN/IEC 60947-1 6 kV | ตัดช้า | มีตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix K | TH | มีเลนส์ทั่วไป | 1.5 mm (NC เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า) 2.6 mm (NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า) 4.3 มม. (ระยะทั้งหมด) | สปริงดันกลับ | แบบกลม | หัวเรียบสีเขียว, ไม่มีเครื่องหมาย | โลหะผสมเงิน (Ag/Ni) | พลาสติก | สินค้าสำเร็จรูป | 7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม. | หน้าสัมผัสมาตรฐาน | หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 5.5 มม. | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V, 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V, 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 | 1 kV ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-5 | 2 kV ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-4 | 10 V/m ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3 | Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011 | มาตรฐาน | 3.5 N NC เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า 3.8 N |
| XB5AW34M5 | Harmony XB5 | ปุ่มกดส่องสว่าง | XB5 | 220...240 V AC 50/60 Hz | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | 1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C | 10000000 รอบ | 100000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้า และ 25 °C | 30 mm | 42 mm | 57 mm | 0.056 กก. | IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529 IP69 IP69K IP67 | NEMA 13 NEMA 4X | JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1 | -40 ถึง 70 °C | -40 ถึง 70 °C | DNV CSA ได้มาตรฐาน UL BV RINA GL LROS (Lloyds Register of Shipping) | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบเชิงรุก (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS) | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์จะต้องกำจัดทิ้ง ในตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม วิธีการเก็บทิ้งขยะเฉพาะทาง และไม่ทิ้งลงในถังขยะทั่วไป | 195 ถึง 264 V AC | 6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ) ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2 8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน) ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2 | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 14 mA | 0.8 ถึง 1.2 N ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | สม่ำเสมอ | 1 | LED ในตัว | 600 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | 10 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | Class II ตามมาตรฐาน IEC 60536 | IK05 ตามมาตรฐาน IEC 50102 | 22 mm | LED มีการป้องกัน | 1 NO + 1 NC | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | พลาสติกสีเทาเข้ม | (21-22) NC (13-14) NO | หลอด 10A ฟิวส์ชนิด gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | EN/IEC 60947-1 6 kV | ตัดช้า | มีตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix K | TH | มีเลนส์ทั่วไป | 1.5 mm (NC เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า) 2.6 mm (NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า) 4.3 มม. (ระยะทั้งหมด) | สปริงดันกลับ | แบบกลม | หัวเรียบสีแดง, ไม่มีเครื่องหมาย | โลหะผสมเงิน (Ag/Ni) | พลาสติก | สินค้าสำเร็จรูป | 7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม. | หน้าสัมผัสมาตรฐาน | หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 5.5 มม. | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V, 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V, 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 | 1 kV ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-5 | 2 kV ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-4 | 10 V/m ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3 | Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011 | มาตรฐาน | 3.5 N NC เปลี่ยน สถานะไฟฟ้า 3.8 N |
| XB5AW35M5 | Harmony XB5 | ปุ่มกดส่องสว่าง | XB5 | 220...240 V AC 50/60 Hz | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | 1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C | 10000000 รอบ | 100000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้า และ 25 °C | 30 mm | 42 mm | 57 mm | 0.056 กก. | IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529 IP69 IP69K IP67 | NEMA 13 NEMA 4X | EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1 | -40 ถึง 70 °C | -40 ถึง 70 °C | ได้มาตรฐาน UL DNV BV RINA GL CSA LROS (Lloyds Register of Shipping) | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบเชิงรุก (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS) | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์จะต้องกำจัดทิ้ง ในตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม วิธีการเก็บทิ้งขยะเฉพาะทาง และไม่ทิ้งลงในถังขยะทั่วไป | 195 ถึง 264 V AC | 6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ) ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2 8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน) ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2 | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 14 mA | 0.8 ถึง 1.2 N.m ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | สม่ำเสมอ | 1 | LED ในตัว | 600 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | 10 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | Class II ตามมาตรฐาน IEC 60536 | IK05 ตามมาตรฐาน IEC 50102 | 22 mm | LED มีการป้องกัน | 1 NO + 1 NC | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | พลาสติกสีเทาเข้ม | (13-14) NO (21-22) NC | หลอด 10A ฟิวส์ชนิด gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | EN/IEC 60947-1 6 kV | ตัดช้า | มีตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix K | TH | มีเลนส์ทั่วไป | 1.5 mm (NC เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า) 2.6 mm (NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า) 4.3 มม. (ระยะทั้งหมด) | สปริงดันกลับ | แบบกลม | หัวเรียบสีส้ม, ไม่มีเครื่องหมาย | โลหะผสมเงิน (Ag/Ni) | พลาสติก | สินค้าสำเร็จรูป | 7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม. | หน้าสัมผัสมาตรฐาน | หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 5.5 มม. | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V, 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V, 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 | 1 kV ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-5 | 2 kV ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-4 | 10 V/m ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3 | Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011 | มาตรฐาน | 3.5 N NC เปลี่ยน สถานะไฟฟ้า 3.8 N |
| XB5AW36M5 | Harmony XB5 | ปุ่มกดส่องสว่าง | XB5 | 220...240 V AC 50/60 Hz | 5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | 1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C | 10000000 รอบ | 100000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้า และ 25 °C | 30 mm | 42 mm | 57 mm | 0.056 กก. | IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529 IP69 IP69K IP67 | NEMA 13 NEMA 4X | JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1 | -40 ถึง 70 °C | -40 ถึง 70 °C | DNV LROS (Lloyds Register of Shipping) BV GL RINA ได้มาตรฐาน UL CSA | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบเชิงรุก (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS) | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์จะต้องกำจัดทิ้ง ในตลาดสหภาพยุโรปโดยปฏิบัติตาม วิธีการเก็บทิ้งขยะเฉพาะทาง และไม่ทิ้งลงในถังขยะทั่วไป | 195 ถึง 264 V AC | 6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ) ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2 8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน) ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2 | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 14 mA | 0.8 ถึง 1.2 N.m ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | สม่ำเสมอ | 1 | LED ในตัว | 600 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | 10 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | Class II ตามมาตรฐาน IEC 60536 | IK05 ตามมาตรฐาน IEC 50102 | 22 mm | LED มีการป้องกัน | 1 NO + 1 NC | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | พลาสติกสีเทาเข้ม | (13-14) NO (21-22) NC | หลอด 10A ฟิวส์ชนิด gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | EN/IEC 60947-1 6 kV | ตัดช้า | มีตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix K | TH | มีเลนส์ทั่วไป | 1.5 mm (NC เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า) 2.6 mm (NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า) 4.3 มม. (ระยะทั้งหมด) | สปริงดันกลับ | แบบกลม | หัวเรียบสีน้ำเงิน, ไม่มีเครื่องหมาย | โลหะผสมเงิน (Ag/Ni) | พลาสติก | สินค้าสำเร็จรูป | 7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม. | หน้าสัมผัสมาตรฐาน | หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 5.5 มม. | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V, 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V, 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 | 1 kV 1 kV ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-5 ถึง IEC 61000-4-5 | 2 kV ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-4 | 10 V/m ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3 | Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011 | มาตรฐาน | 3.5 N NC เปลี่ยน สถานะไฟฟ้า 3.8 N |