สวิตช์กด ล้าง Harmony หัว

แบรนด์ :
SCHNEIDER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หัว ปุ่มกดล้างสีขาวØ22 สปริง คืนตัว "I"

    รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ ทนการสั่นสะเทือน                   ความต้านทานแรงกระแทก                     ความทนทาน กลระดับการป้องกัน IPระดับการป้องกัน NEMA      มาตรฐาน      อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมโปรไฟล์ Circularityกฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCการประกันโลหะหนักปลอดสารพิษขายต่อปริมาณที่แบ่งแยกไม่ได้หมวดแรงดันไฟฟ้าเกินการป้องกันระดับ IKเส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้งวัสดุ กรอบการรักษาป้องกันประเภทของตัวดำเนินการความกว้างโดยรวมของ CADความสูงโดยรวมของ CADความลึกโดยรวมของ CADรูปทรง ของ หัว หน่วยส่งสัญญาณโปรไฟล์ผู้ปฏิบัติงานการนำเสนออุปกรณ์ประเภท หัวรหัสองค์ประกอบทางไฟฟ้า
    ZB4BA131Harmony XB4หัว ไป ที่ ปุ่มกดที่ ไม่เรืองแสงZB45 gn (f = 2 ถึง 500 hz) 
    สอดคล้องกับ 
    IEC60068-2-6
    30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง 
    การเร่งความเร็วที่สอดคล้องกับ 
    IEC60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง 
    การเร่งความเร็วที่สอดคล้องกับ 
    IEC60068-2-27
    10,000,000 รอบIP66 เป็นไปตาม IEC60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    NEMA 13
    NEMA 4X
    EN / IEC60947-1
    EN / IEC60947-5-1
    CSA C22.2 14
    JISC8201-5-1
    UL 508
    EN / IEC60947-5-5
    EN / IEC60947-5-4
    JISC8201-1
    -40 ถึง 70 ℃-40 ถึง 70 ℃UL อยู่ในรายการ
    RINA
    DNV
    BV
    LROS (การลงทะเบียน lloyds ของการจัดส่ง)
    GL
    CSA
    ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิตการประกาศ REACHใช่18 เดือนใช่1Class I เป็นไปตาม IEC60536IK06 เป็นไปตาม IEC5010222 มมโลหะชุบโครเมียมTHการ กลับมาของ สปริง29 มม29 มม28 มมแบบกลมWhite flush, I (ดำ)องค์ประกอบ พื้นฐานมาตรฐานC1 สำหรับหน้าสัมผัส <9 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหน้า
    C2 สำหรับหน้าสัมผัส <9 โดยใช้บล็อกเดี่ยวและคู่ในการติดตั้งด้านหน้า
    C11 สำหรับหน้าสัมผัส <3 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหน้า
    C15 สำหรับหน้าสัมผัส <1 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหน้า
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท