สปริง กลับไม่มีปุ่มกด Harmony ฝาครอบ

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    การฉาย ปุ่มกด หัว สปริง Ø22กลับไม่มีเครื่องหมาย

    รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ ทนการสั่นสะเทือน ความต้านทานแรงกระแทกความทนทาน กลระดับการป้องกัน IPระดับการป้องกัน NEMA      มาตรฐาน      อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมโปรไฟล์ Circularityกฎระเบียบ REACHเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHCการประกันโลหะหนักปลอดสารพิษขายต่อปริมาณที่แบ่งแยกไม่ได้ความเข้ากันได้ของ ผลิตภัณฑ์หมวดแรงดันไฟฟ้าเกินการป้องกันระดับ IKเส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้งวัสดุ กรอบการรักษาป้องกันข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ดำเนินการประเภทของตัวดำเนินการความกว้างโดยรวมของ CADความสูงโดยรวมของ CADความลึกโดยรวมของ CADรูปทรง ของ หัว หน่วยส่งสัญญาณโปรไฟล์ผู้ปฏิบัติงานการนำเสนออุปกรณ์ประเภท หัวรหัสองค์ประกอบทางไฟฟ้า
    ZB4BP2Harmony XB4หัว ไปที่ ไม่เรืองแสง 
    กดปุ่ม
    ZB45 gn (f = 2 ถึง 500 hz) 
    สอดคล้องกับ 
    IEC60068-2-6
    30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วครึ่งไซน์ตามมาตรฐาน IEC60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วครึ่งไซน์ตามมาตรฐาน IEC60068-2-27
    10,000,000 รอบIP66 เป็นไปตาม IEC60529
    IP67
    NEMA 13
    NEMA 4X
    JISC8201-5-1
    CSA C22.2 14
    EN / IEC60947-5-1
    UL 508
    EN / IEC60947-5-5
    EN / IEC60947-5-4
    EN / IEC60947-1
    JISC8201-1
    -40 ถึง 70 ℃-40 ถึง 70 ℃BV
    RINA
    CSA
    DNV
    UL อยู่ในรายการ
    GL
    LROS (การลงทะเบียน lloyds ของการจัดส่ง)
    ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิตการประกาศ REACHใช่18 เดือนใช่1ไม่ รองรับการใช้งาน กับ โฮลเดอร์ ตำนานได้Class I เป็นไปตาม IEC60536IK06 เป็นไปตาม IEC5010222 มมโลหะชุบโครเมียมTHล้างการบูตการ กลับมาของ สปริง30 มม30 มม35 มมแบบกลมการฉายภาพสีดำไม่มีเครื่องหมายองค์ประกอบ พื้นฐานมาตรฐานC1 สำหรับหน้าสัมผัส <9 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหน้า
    C2 สำหรับหน้าสัมผัส <9 โดยใช้บล็อกเดี่ยวและคู่ในการติดตั้งด้านหน้า
    C11 สำหรับหน้าสัมผัส <3 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหน้า
    C15 สำหรับหน้าสัมผัส <1 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหน้า
    ZB4BP4Harmony XB4หัว ไปที่ ไม่เรืองแสง 
    กดปุ่ม
    ZB45 gn (f = 2 ถึง 500 hz) 
    สอดคล้องกับ 
    IEC60068-2-6
    30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วครึ่งไซน์ตามมาตรฐาน IEC60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วครึ่งไซน์ตามมาตรฐาน IEC60068-2-27
    10,000,000 รอบIP66 เป็นไปตาม IEC60529
    IP67
    NEMA 13
    NEMA 4X
    UL 508
    EN / IEC60947-5-4
    EN / IEC60947-5-1
    EN / IEC60947-1
    EN / IEC60947-5-5
    JISC8201-5-1
    CSA C22.2 14
    JISC8201-1
    -40 ถึง 70 ℃-40 ถึง 70 ℃RINA
    BV
    GL
    UL อยู่ในรายการ
    CSA
    LROS (การลงทะเบียน lloyds ของการจัดส่ง)
    DNV
    ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิตการประกาศ REACHใช่18 เดือนใช่1ไม่ รองรับการใช้งาน กับ โฮลเดอร์ ตำนานได้Class I เป็นไปตาม IEC60536IK06 เป็นไปตาม IEC5010222 มมโลหะชุบโครเมียมTHล้างการบูตการ กลับมาของ สปริง30 มม30 มม35 มมแบบกลมการฉายภาพสีแดงไม่มีเครื่องหมายองค์ประกอบ พื้นฐานมาตรฐานC1 สำหรับหน้าสัมผัส <9 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหน้า
    C2 สำหรับหน้าสัมผัส <9 โดยใช้บล็อกเดี่ยวและคู่ในการติดตั้งด้านหน้า
    C11 สำหรับหน้าสัมผัส <3 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหน้า
    C15 สำหรับหน้าสัมผัส <1 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหน้า
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท