ปุ่มกดแบบสมบูรณ์ Harmony Easy XB4

แบรนด์ :
Schneider Electric
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ปุ่มกดแบบสมบูรณ์ Ø22 มม. XB4
| รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | ทนการสั่นสะเทือน | ทนต่อแรงกระแทก | ความทนทานทางไฟฟ้า | ความทนทานเชิงกล | ความกว้าง | ความสูง | ความลึก | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | ระดับการป้องกัน NEMA | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม | Circularity Profile | WEEE | กฎระเบียบ REACH | REACh ปราศจาก SVHC | แรงบิดขันแน่น | ปราศจากโลหะหนักที่เป็นพิษ | ปริมาณในการจำหน่ายขั้นต่ำ | [Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน | [Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิด | ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน | การป้องกันระดับ IK | เส้นผ่านศูนย์กลางในการติดตั้ง | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | วัสดุกรอบ | คำอธิบายเทอร์มินอล ISO n‹1 | การป้องกันการลัดวงจร | [Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | การทำงานของหน้าสัมผัส | เปิดบวก | กระบวนการชุบผิวป้องกัน | ระยะทางในการทำงาน | ประเภทของตัวทำงาน | รูปทรงหัวของยูนิตส่งสัญญาณ | โปรไฟล์ตัวทำงาน | วัสดุของหน้าสัมผัส | วัสดุของโครงยึด | การแสดงอุปกรณ์ | ความทนต่อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง | การใช้งานหน้าสัมผัส | รูปทรงของหัวสกรู | [Ie] พิกัดกระแสใช้งาน | ความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้า | แรงปฏิบัติการ | ชนิดและการจัดเรียงหน้าสัมผัส | ชนิดหัว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XB4BC31 | Harmony XB4 | ปุ่มกด | XB4 | 5 gn (f = 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | 1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C | 5000000 รอบ | 30 mm | 47 mm | 52 mm | 0.08 กก. | IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | NEMA 13 NEMA 4X | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1 | -25 ถึง 70°C | -40 ถึง 70°C | CSA BV RINA ได้มาตรฐาน UL LROS (Lloyds Register of Shipping) DNV GL | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | ประกาศ REACH | มี | 0.8 ถึง 1.2 Nm ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | มี | 1 | 600 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | 10 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | Class I ตามมาตรฐาน IEC 60536 | IK03 ตามมาตรฐาน IEC 50102 | 22 mm | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | โลหะชุบโครเมียม | (13-14) NO | ฟิวส์หลอด 10 A ชนิด gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | 6 kV EN/IEC 60947-1 | ตัดช้า | ไม่มี | TH | 2.6 มม. (NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า) 4.3 มม. (ระยะทั้งหมด) | สปริงดันกลับ | แบบกลม | หัวเรียบ | โลหะผสมเงิน (Ag/Ni) | Zamak | สินค้าสำเร็จรูป | 7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม. | หน้าสัมผัสมาตรฐาน | หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม. | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V และ 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V และ 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 | 3.8 N NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า | — | — |
| XB4BC42 | Harmony XB4 | ปุ่มกด | XB4 | 5 gn (f = 2 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | 1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C | 5000000 รอบ | 30 mm | 47 mm | 52 mm | 0.08 กก. | IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529 IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529 IP69 ตามมาตรฐาน IEC 60529 IP69K ตามมาตรฐาน IEC 60529 | NEMA 13 NEMA 4X | EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1 | -40 ถึง 70°C | -40 ถึง 70°C | RINA CSA DNV LROS (Lloyds Register of Shipping) GL BV ได้มาตรฐาน UL | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ | ประกาศ REACH | มี | 0.8 ถึง 1.2 Nm ตามมาตรฐาน EN 60947-1 | มี | 1 | 600 V (ระดับมลพิษ 3) ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | 10 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | Class I ตามมาตรฐาน IEC 60536 | IK06 ตามมาตรฐาน IEC 50102 | 22 mm | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1 | โลหะชุบโครเมียม | (13-14) NO | ฟิวส์หลอด 10 A ชนิด gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | 6 kV EN/IEC 60947-1 | ตัดช้า | ไม่มี | TH | 2.6 มม. (NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า) 4.3 มม. (ระยะทั้งหมด) | สปริงดันกลับ | แบบกลม | หัวเรียบ | โลหะผสมเงิน (Ag/Ni) | Zamak | สินค้าสำเร็จรูป | 7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม. | หน้าสัมผัสมาตรฐาน | หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1 หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1 หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม. หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม. | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 | Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V และ 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V และ 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4 | 3.8 N NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า | 1 NC | มาตรฐาน |