1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ปุ่มกดส่องสว่างแบบสมบูรณ์ หัวเรียบ

220V. LED PUSHBUTTON BL

ปุ่มกดส่องสว่างแบบสมบูรณ์ หัวเรียบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 716.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มกดส่องสว่างแบบสมบูรณ์ หัวเรียบสีน้ำเงิน มีสปริงดันกลับ Ø22 1NO+1NC 220...240V

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์mUsn พิกัดแรงดันไฟเลี้ยงทนการสั่นสะเทือนทนต่อแรงกระแทกความทนทานทางไฟฟ้าความทนทานเชิงกลอายุการใช้งานความกว้างความสูงความลึกน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับการป้องกัน NEMAมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมCircularity ProfileWEEEขีด จำกัด แรงดันไฟเลี้ยงความต้านทานต่อการเกิดไฟฟ้าสถิตกฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCการประกันปริมาณการใช้กระแสไฟแรงบิดขันแน่นชนิดการส่งสัญญาณปริมาณในการจำหน่ายขั้นต่ำฐานหลอดไฟ[Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน[Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิดการป้องกันระดับ IKเส้นผ่านศูนย์กลางในการติดตั้งแหล่งกำเนิดแสงชนิดและการจัดเรียงหน้าสัมผัสการเชื่อมต่อ - ขั้ววัสดุกรอบคำอธิบายเทอร์มินอล ISO n°1การป้องกันการลัดวงจร[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์การทำงานของหน้าสัมผัสเปิดบวกกระบวนการชุบผิวป้องกันข้อมูลเพิ่มเติมของตัวทำงานระยะทางในการทำงานClass การป้องกันไฟฟ้าช็อตประเภทของตัวทำงานรูปทรงหัวของยูนิตส่งสัญญาณโปรไฟล์ตัวทำงานวัสดุของหน้าสัมผัสวัสดุของโครงยึดการแสดงอุปกรณ์ความทนต่อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงการใช้งานหน้าสัมผัสรูปทรงของหัวสกรู[Ie] พิกัดกระแสใช้งานความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้าความทนต่อไฟกระชากความทนทานต่อแรงดันสูงฉับพลันชั่วขณะความทนทานต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าการปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหัวแรงปฏิบัติการ
XB4BW36M5Harmony XB4ปุ่มกดส่องสว่างXB4220...240 V AC ที่ 50/60 Hz5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) 
ตามมาตรฐาน 
IEC 60068-2-6
30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) 
สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น 
ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) 
สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น 
ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
1000000 รอบ, AC-15, 2 A 
ที่ 230 V, อัตราการทำงาน 
<3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 
ตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-1 appendix C

1000000 รอบ, AC-15, 3 A 
ที่ 120 V, อัตราการทำงาน
<3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C

1000000 รอบ, AC-15, 4 A 
ที่ 24 V, อัตราการทำงาน 
<3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C

1000000 รอบ, DC-13, 
0.2 A ที่ 110 V, 
อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, 
โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-1
appendix C

1000000 รอบ, DC-13, 
0.5 A ที่ 24 V, 
อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, 
โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-1 
appendix C
10000000 รอบ100000 h 
ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้า 
และ 25 °C
30 mm47 mm101 mm0.097 กก.IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA 13
NEMA 4X
UL 508
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 
60947-5-5
EN/IEC 
60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 
60947-5-4
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
-40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °CDNV
GL
LROS (Lloyds Register of Shipping)
BV
RINA
CSA
ได้มาตรฐาน UL
ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
195 ถึง 264 V AC6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ)
ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน) 
ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
ประกาศ REACHมี18 เดือน14 mA0.8 ถึง 1.2 N.m 
ตามมาตรฐาน 
EN 60947-1
สม่ำเสมอ1LED ในตัว600 V
(ระดับมลพิษ 3) 
ตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-1
10 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1IK06 ตามมาตรฐาน IEC 5010222 mmLED มีการป้องกัน1 NO + 1 NCเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 
มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-1
เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 
ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-1
โลหะชุบโครเมียม(21-22) NC
(13-14) NO
10 A 
ฟิวส์หลอด ชนิด gG 
ตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1 6 kVตัดช้ามีตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix KTHมีเลนส์ทั่วไป1.5 mm
(NC เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า)
2.6 mm
(NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า)
4.3 มม. (ระยะทั้งหมด)
Class I ตามมาตรฐาน IEC 60536สปริงดันกลับแบบกลมหัวเรียบสีน้ำเงินโลหะผสมเงิน (Ag/Ni)Zamakสินค้าสำเร็จรูป7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.หน้าสัมผัสมาตรฐานหัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1
หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1
หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม.
หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม.
3 A ที่ 240 V, AC-15, 
A600 ตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-1
6 A ที่ 120 V, AC-15, 
A600 ตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-1
0.1 A ที่ 600 V, DC-13, 
Q600 ตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-1
0.27 A ที่ 250 V, DC-13, 
Q600 ตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-1
0.55 A ที่ 125 V, DC-13, 
Q600 ตามมาตรฐาน
EN/IEC 60947-5-1
1.2 A ที่ 600 V, AC-15, 
A600 ตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-1
Λ  < 10exp(-6) ที่ 5 V และ 1 mA 
ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-4
Λ  < 10exp(-8) ที่ 17 V และ 5 mA 
ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-4
1 kV 
ตามมาตรฐาน 
IEC 61000-4-5
2 kV ตามมาตรฐาน 
IEC 61000-4-4
10 V/m ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011มาตรฐาน3.5 N NC 
เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า
3.8 N
รหัสสินค้า
XB4BW36M5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 716.88

220V. LED PUSHBUTTON BL 1 ชิ้น 2 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง φ22 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 101 mm ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 30 mm
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 47 mm Series Harmony XB4 คะแนน IP IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ -40°C อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 70°C สวิตช์กด สี สีน้ำเงิน
รูปทรง สวิตช์กด แบบกลม วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โลหะชุบโครเมียม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส 1 NO + 1 NC
ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ ปุ่มกดส่องสว่าง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XB4BW36M5 ในชุด ปุ่มกดส่องสว่างแบบสมบูรณ์ หัวเรียบ