ปุ่มกดส่องสว่างแบบสมบูรณ์ หัวเรียบ, สปริงดันกลับ Harmony XB4

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ปุ่มกดส่องสว่างแบบสมบูรณ์ หัวเรียบ, สปริงดันกลับ Ø22

    รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์[Us] พิกัดแรงดันไฟเลี้ยงทนการสั่นสะเทือนทนต่อแรงกระแทกความทนทานทางไฟฟ้าความทนทานเชิงกลความกว้างความสูงความลึกน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับการป้องกัน NEMAมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมCircularity ProfileWEEEกฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCการประกันแรงบิดขันแน่นชนิดการส่งสัญญาณปริมาณในการจำหน่ายขั้นต่ำฐานหลอดไฟ[Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน[Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิดการป้องกันระดับ IKเส้นผ่านศูนย์กลางในการติดตั้งแหล่งกำเนิดแสงชนิดและการจัดเรียงหน้าสัมผัสการเชื่อมต่อ - ขั้ววัสดุกรอบคำอธิบายเทอร์มินอล ISO n°1การป้องกันการลัดวงจร[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์การทำงานของหน้าสัมผัสเปิดบวกกระบวนการชุบผิวป้องกันข้อมูลเพิ่มเติมของตัวทำงานระยะทางในการทำงานClass การป้องกันไฟฟ้าช็อตประเภทของตัวทำงานรูปทรงหัวของยูนิตส่งสัญญาณโปรไฟล์ตัวทำงานวัสดุของหน้าสัมผัสวัสดุของโครงยึดการแสดงอุปกรณ์ความทนต่อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงการใช้งานหน้าสัมผัสรูปทรงของหัวสกรู[Ie] พิกัดกระแสใช้งานความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้าชนิดหัวแรงปฏิบัติการอายุการใช้งานขีด จำกัด แรงดันไฟเลี้ยงความต้านทานต่อการเกิดไฟฟ้าสถิตปริมาณการใช้กระแสไฟความทนต่อไฟกระชากความทนทานต่อแรงดันสูงฉับพลันชั่วขณะความทนทานต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าการปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้าการจ่ายบล็อกไฟ
    XB4BW3365Harmony XB4ปุ่มกดส่องสว่างXB4<= 250 V5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) 
    ตามมาตรฐาน
    IEC 60068-2-6
    30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    1000000 รอบ, AC-15, 2 A 
    ที่ 230 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 3 A 
    ที่ 120 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 4 A 
    ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13 0.2 A 
    ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13 0.5 A 
    ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    10000000 รอบ30 mm47 mm57 mm0.097 กก.IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    NEMA 13
    NEMA 4X
    UL 508
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 
    60947-5-1
    EN/IEC 
    60947-5-4
    EN/IEC 
    60947-5-5
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 55 °C-40 ถึง 70 °CRINA
    CSA
    BV
    GL
    DNV
    ได้มาตรฐาน UL
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์จะต้องกำจัดทิ้ง 
    ในตลาดสหภาพยุโรป 
    โดยปฏิบัติตามวิธีการเก็บทิ้งขยะเฉพาะทาง
    และไม่ทิ้งลงในถังขยะทั่วไป
    ประกาศ REACHมี18 เดือน0.8 ถึง 1.2 N.m 
    ตามมาตรฐาน EN 60947-1
    สม่ำเสมอ1BA 9s600 V 
    (ระดับมลพิษ 3) 
    ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-1
    10 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1IK06 ตามมาตรฐาน IEC 5010222 mmไม่รวมหลอดไฟ1 NO + 1 NCเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2  
    มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-1
    เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2  
    ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-1
    โลหะชุบโครเมียม(13-14) NO
    (21-22) NC
    ฟิวส์หลอด 10 A ชนิด gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1EN/IEC 60947-1 6 kVตัดช้ามีตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix KTHมีเลนส์ทั่วไป1.5 mm 
    (NC เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า)
    2.6 mm
    (NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า)
    4.3 มม. (ระยะทั้งหมด)
    Class I ตามมาตรฐาน IEC 60536สปริงดันกลับแบบกลมหัวเรียบสีเขียวโลหะผสมเงิน (Ag/Ni)Zamakสินค้าสำเร็จรูป7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.หน้าสัมผัสมาตรฐานหัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1
    หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม.
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม.
    3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 
    ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    6 A ที่ 120 V, AC-15, 
    A600 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A ที่ 600 V, DC-13, 
    Q600 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A ที่ 250 V, DC-13, 
    Q600 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A ที่ 600 V, AC15, 
    A600 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    Λ  < 10exp(-6) ที่ 5 V และ 1 mA 
    ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-4
    Λ  < 10exp(-8) ที่ 17 V และ 5 mA 
    ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-4
    มาตรฐาน3.5 N NC 
    เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า
    3.8 N
    โดยตรง <2.4 W
    XB4BW34M5Harmony XB4ปุ่มกดส่องสว่างXB4220...240 V AC ที่ 50/60 Hz5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) 
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-6
    30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น 
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น 
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    10000000 รอบ30 mm47 mm57 mm0.17 กก.IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    NEMA 13
    NEMA 4X
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 
    60947-5-5
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 
    60947-5-1
    UL 508
    EN/IEC 
    60947-5-4
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °CBV
    ได้มาตรฐาน UL
    CSA
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    DNV
    GL
    RINA
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์จะต้องกำจัดทิ้ง 
    ในตลาดสหภาพยุโรป 
    โดยปฏิบัติตามวิธีการเก็บทิ้งขยะเฉพาะทาง
    และไม่ทิ้งลงในถังขยะทั่วไป
    ประกาศ REACHมี18 เดือน0.8 ถึง 1.2 N.m 
    ตามมาตรฐาน EN 60947-1
    สม่ำเสมอ1LED ในตัว600 V 
    (ระดับมลพิษ 3) 
    ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-1
    10 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1IK06 ตามมาตรฐาน IEC 5010222 mmLED มีการป้องกัน1 NO + 1 NCเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2  
    มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน
    EN/IEC 60947-1
    เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2  
    ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-1
    โลหะชุบโครเมียม(13-14) NO
    (21-22) NC
    ฟิวส์หลอด 10 A ชนิด gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-16 kV EN/IEC 60947-1ตัดช้ามีตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix KTHมีเลนส์ทั่วไป1.5 mm
    (NC เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า)
    2.6 mm
    (NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า)
    4.3 มม. (ระยะทั้งหมด)
    Class I ตามมาตรฐาน IEC 60536สปริงดันกลับแบบกลมหัวเรียบสีแดงโลหะผสมเงิน (Ag/Ni)Zamakสินค้าสำเร็จรูป7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.หน้าสัมผัสมาตรฐานหัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1
    หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม.
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม.
    3 A ที่ 240 V, AC-15, 
    A600 ตามมาตรฐาน
    EN/IEC 60947-5-1
    6 A ที่ 120 V, AC-15, 
    A600 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A ที่ 600 V, DC-13, 
    Q600 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A ที่ 250 V, DC-13, 
    Q600 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A ที่ 125 V, DC-13, 
    Q600 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A ที่ 600 V, AC-15, 
    A600 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    Λ  < 10exp(-6) ที่ 5 V และ 1 mA 
    ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน
    EN/IEC 60947-5-4
    Λ  < 10exp(-8) ที่ 17 V และ 5 mA 
    ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-4
    มาตรฐาน3.5 N NC 
    เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า
    3.8 N
    100000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃195 ถึง 264 V AC6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ) ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
    8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน) ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
    14 mA1 kV 
    ตามมาตรฐาน
    IEC 61000-4-5
    2 kV 
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-4
    10 V/m ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011
    XB4BW35G5Harmony XB4ปุ่มกดส่องสว่างXB4110...120 V AC ที่ 50/60 Hz5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) 
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-6
    30 gn (ระยะเวลา = 18 ms)
    สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น 
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    10000000 รอบ30 mm47 mm101 mm0.097 กก.IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    NEMA 13
    NEMA 4X
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 
    60947-5-1
    EN/IEC 
    60947-5-5
    EN/IEC 
    60947-5-4
    UL 508
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °CCSA
    BV
    GL
    RINA
    ได้มาตรฐาน UL
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    DNV
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์จะต้องกำจัดทิ้ง 
    ในตลาดสหภาพยุโรป 
    โดยปฏิบัติตามวิธีการเก็บทิ้งขยะเฉพาะทาง
    และไม่ทิ้งลงในถังขยะทั่วไป
    ประกาศ REACHมี18 เดือน0.8 ถึง 1.2 Nm ตามมาตรฐาน EN 60947-1สม่ำเสมอ1LED ในตัว600 V 
    (ระดับมลพิษ 3) 
    ตามมาตรฐาน
    EN/IEC 60947-1
    10 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1IK06 ตามมาตรฐาน IEC 5010222 mmLED มีการป้องกัน1 NO + 1 NCเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2  
    มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-1
    เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2  
    ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน
    EN/IEC 60947-1
    โลหะชุบโครเมียม(13-14) NO
    (21-22) NC
    ฟิวส์หลอด 10 A ชนิด gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-16 kV EN/IEC 60947-1ตัดช้ามีตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix KTHมีเลนส์ทั่วไป1.5 mm
    (NC เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า)
    2.6 mm 
    (NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า)
    4.3 มม. (ระยะทั้งหมด)
    Class I ตามมาตรฐาน IEC 60536สปริงดันกลับแบบกลมหัวเรียบสีส้มโลหะผสมเงิน (Ag/Ni)Zamakสินค้าสำเร็จรูป7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.หน้าสัมผัสมาตรฐานหัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1
    หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม.
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม.
    3 A ที่ 240 V, AC-15,
    A600 ตามมาตรฐาน
    EN/IEC 60947-5-1
    6 A ที่ 120 V, AC-15,
    A600 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A ที่ 600 V, DC-13, 
    Q600 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน
    EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A ที่ 600 V, AC-15, 
    A600 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    Λ  < 10exp(-6) ที่ 5 V และ 1 mA 
    ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-4
    Λ  < 10exp(-8) ที่ 17 V และ 5 mA 
    ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน
    EN/IEC 60947-5-4
    มาตรฐาน3.5 N NC 
    เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า
    3.8 N
    100000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃100 ถึง 132 V AC6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ) ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
    8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน) ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
    14 mA1 kV 
    ตามมาตรฐาน
    IEC 61000-4-5
    2 kV 
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-4
    10 V/m ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011
    XB4BW35M5Harmony XB4ปุ่มกดส่องสว่างXB4220...240 V AC ที่ 50/60 Hz5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) 
    ตามมาตรฐาน
    IEC 60068-2-6
    30 gn (ระยะเวลา = 18 ms)
    สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น 
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms)
    สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น 
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 
    230 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 
    120 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 
    24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13 0.2 A ที่ 
    110 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13 0.5 A ที่ 
    24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    10000000 รอบ30 mm47 mm101 mm0.097 กก.IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    NEMA 13
    NEMA 4X
    JIS C8201-5-1
    UL 508
    EN/IEC 
    60947-5-5
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 
    60947-5-1
    EN/IEC 
    60947-5-4
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °CDNV
    CSA
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    GL
    BV
    ได้มาตรฐาน UL
    RINA
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์จะต้องกำจัดทิ้ง 
    ในตลาดสหภาพยุโรป 
    โดยปฏิบัติตามวิธีการเก็บทิ้งขยะเฉพาะทาง
    และไม่ทิ้งลงในถังขยะทั่วไป
    ประกาศ REACHมี18 เดือน0.8 ถึง 1.2 N.m 
    ตามมาตรฐาน EN 60947-1
    สม่ำเสมอ1LED ในตัว600 V 
    (ระดับมลพิษ 3) 
    ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-1
    10 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1IK06 ตามมาตรฐาน IEC 5010222 mmLED มีการป้องกัน1 NO + 1 NCเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 
    มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-1
    เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2
    ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-1
    โลหะชุบโครเมียม(21-22) NC
    (13-14) NO
    ฟิวส์หลอด 10 A ชนิด gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-16 kV EN/IEC 60947-1ตัดช้ามีตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix KTHมีเลนส์ทั่วไป1.5 mm 
    (NC เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า)
    2.6 mm 
    (NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า)
    4.3 มม. (ระยะทั้งหมด)
    Class I ตามมาตรฐาน IEC 60536สปริงดันกลับแบบกลมหัวเรียบสีส้มโลหะผสมเงิน (Ag/Ni)Zamakสินค้าสำเร็จรูป7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.หน้าสัมผัสมาตรฐานหัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1
    หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม.
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม.
    3 A ที่ 240 V, AC-15, 
    A600 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    6 A ที่ 120 V, AC-15, 
    A600 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A ที่ 600 V, DC-13, 
    Q600 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A ที่ 600 V, AC-15, 
    A600 ตามมาตรฐาน
    EN/IEC 60947-5-1
    Λ  < 10exp(-6) ที่ 5 V และ 1 mA 
    ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-4
    Λ  < 10exp(-8) ที่ 17 V และ 5 mA 
    ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-4
    มาตรฐาน3.5 N NC 
    เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า
    3.8 N
    100000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃195 ถึง 264 V AC6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ) ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
    8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน) ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
    14 mA1 kV 
    ตามมาตรฐาน
    IEC 61000-4-5
    2 kV
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-4
    10 V/m ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011
    XB4BW36G5Harmony XB4ปุ่มกดส่องสว่างXB4110...120 V AC ที่ 50/60 Hz5 gn (f= 2 ถึง 500 Hz) 
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-6
    30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น 
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms)
     สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น 
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 
    230 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 3 A
    ที่ 120 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 4 A
    ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13 0.2 A 
    ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13 0.5 A 
    ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    10000000 รอบ30 mm47 mm101 mm0.097 กก.IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    NEMA 13
    NEMA 4X
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 
    60947-5-4
    EN/IEC 
    60947-5-5
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 
    60947-5-1
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °CLROS (Lloyds Register of Shipping)
    RINA
    BV
    ได้มาตรฐาน UL
    CSA
    DNV
    GL
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์จะต้องกำจัดทิ้ง 
    ในตลาดสหภาพยุโรป 
    โดยปฏิบัติตามวิธีการเก็บทิ้งขยะเฉพาะทาง
    และไม่ทิ้งลงในถังขยะทั่วไป
    ประกาศ REACHมี18 เดือน0.8 ถึง 1.2 N.m 
    ตามมาตรฐาน EN 60947-1
    สม่ำเสมอ1LED ในตัว600 V 
    (ระดับมลพิษ 3) 
    ตามมาตรฐาน
    EN/IEC 60947-1
    10 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1IK06 ตามมาตรฐาน IEC 5010222 mmLED มีการป้องกัน1 NO + 1 NCเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 
    มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-1
    เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.22...2 x 2.5 มม.2 
    ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-1
    โลหะชุบโครเมียม(21-22) NC
    (13-14) NO
    ฟิวส์หลอด 10 A ชนิด gG ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1EN/IEC 60947-1 6 kVตัดช้ามีตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix KTHมีเลนส์ทั่วไป1.5 mm
    (NC เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า)
    2.6 mm 
    (NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า)
    4.3 มม. (ระยะทั้งหมด)
    Class I ตามมาตรฐาน IEC 60536สปริงดันกลับแบบกลมหัวเรียบสีน้ำเงินโลหะผสมเงิน (Ag/Ni)Zamakสินค้าสำเร็จรูป7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.หน้าสัมผัสมาตรฐานหัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1
    หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 4 มม.
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน Ø 5.5 มม.
    3 A ที่ 240 V, AC-15, 
    A600 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    6 A ที่ 120 V, AC-15, 
    A600 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A ที่ 600 V, DC-13,
    Q600 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A ที่ 125 V, 
    DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 
    ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    Λ  < 10exp(-6) ที่ 5 V และ 1 mA 
    ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-4
    Λ  < 10exp(-8) ที่ 17 V และ 5 mA 
    ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-4
    มาตรฐาน3.5 N NC 
    เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า
    3.8 N
    100000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃100 ถึง 132 V AC6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ) ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
    8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน) ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
    14 mA1 kV 
    ตามมาตรฐาน
    IEC 61000-4-5
    2 kV 
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-4
    10 V/m ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011