ปุ่มกดส่องสว่าง Harmony XB4

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ปุ่มกดพร้อมไฟส่องสว่าง รุ่น Harmony XB4
    ปุ่มกดใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือวงจรไฟฟ้า มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน
    [คุณสมบัติ]
    ● ประเภทสินค้า : ปุ่มกดชนิดมีไฟ
    ● รูปร่างของปุ่มกด : ทรงกลม
    ● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C): -40 ถึง 70
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ปุ่มกดมีการใช้งานที่หลากหลาย โดยทั่วไปจะใช้กับ เครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

    รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บปริมาณในการจำหน่ายขั้นต่ำเส้นผ่านศูนย์กลางในการติดตั้งวัสดุกรอบกระบวนการชุบผิวป้องกันวัสดุของโครงยึดการแสดงอุปกรณ์Class การป้องกันไฟฟ้าช็อตรูปทรงหัวของยูนิตส่งสัญญาณ
    XB4BH03B5Harmony XB4ปุ่มกดส่องสว่างXB4-40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °C122 mmโลหะชุบโครเมียมTHZamakสินค้าสำเร็จรูปClass I ตามมาตรฐาน IEC 60536แบบกลม
    XB4BH03G5Harmony XB4ปุ่มกดส่องสว่างXB4-40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °C122 mmโลหะชุบโครเมียมTHZamakสินค้าสำเร็จรูปClass I ตามมาตรฐาน IEC 60536แบบกลม
    XB4BH03M5Harmony XB4ปุ่มกดส่องสว่างXB4-40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °C122 mmโลหะชุบโครเมียมTHZamakสินค้าสำเร็จรูปClass I ตามมาตรฐาน IEC 60536แบบกลม
    XB4BH04M5Harmony XB4ปุ่มกดส่องสว่างXB4-40 ถึง 70 °C-40 ถึง 70 °C122 mmโลหะชุบโครเมียมTHZamakสินค้าสำเร็จรูป