ปุ่มกดหัวดอกเห็ด Harmony XALK

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    กล่องสีเหลือง, ปุ่มกดหัวดอกเห็ดสีแดง 1 Ø40 ปลดล็อกด้วยกุญแจ 1NC

    รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์                                   ช่องเข้าสายไฟ                                     วัสดุทนการสั่นสะเทือนทนต่อแรงกระแทกความทนทานทางไฟฟ้าความทนทานเชิงกลน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับการป้องกัน NEMA      มาตรฐาน      อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บสถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมCircularity ProfileWEEEกฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCการประกันจุดประสงค์ของสินค้าแรงบิดขันแน่น[Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน[Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิดประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินการป้องกันระดับ IKการเชื่อมต่อ - ขั้วการป้องกันการลัดวงจร[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์การทำงานของหน้าสัมผัสเปิดบวกกระบวนการชุบผิวป้องกันระยะทางในการทำงานโปรไฟล์ตัวทำงานวัสดุของหน้าสัมผัสความทนต่อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงรูปทรงของหัวสกรู[Ie] พิกัดกระแสใช้งาน            ความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้า             แรงปฏิบัติการการใช้งานกล่องควบคุมส่วนประกอบของกล่องควบคุมสีของฐานกล่องสีของฝาครอบการรีเซ็ตคำอธิบายตัวทำงานหมายเลขกุญแจ
    XALK188Harmony XALKกล่องควบคุมแบบสมบูรณ์XALKรูน็อกเอาท์ 1 รูสำหรับเดินสายเคเบิลเข้า 0 ถึง 14 มม.
    รูน็อกเอาท์ 2 รูสำหรับเคเบิลแกลนด์ Pg 13 และ ISO M20 0 ถึง 12 มม.
    โพลีคาร์บอเนต5 gn (f = 12 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-630 gn (ระยะเวลา = 18 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น 
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น 
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    300000 รอบ0.188 กก.IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    NEMA 13
    NEMA 4X
    EN/IEC 60947-5-4
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-5
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/ISO 13850
    IEC 60364-5-53
    JIS C 4520
    EN/IEC 60947-1
    -40 ถึง 70°C-40 ถึง 70°Cผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะประกาศ REACHมี18 เดือนสำหรับยูนิตส่งสัญญาณและควบคุม O 22 มม. XB50.8 ถึง 1.2 N.m 
    ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-1
    600 V 
    (ระดับมลพิษ 3) 
    ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-1
    10 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1Class II ตามมาตรฐาน IEC 60536IK03 ตามมาตรฐาน 50102เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 1 x 0.22 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    ฟิวส์หลอด 10 A
    ชนิด gG ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    6 kV EN/IEC 60947-1ตัดช้ามีตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1 
    appendix K
    TH1.5 mm 
    (NC เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า)
    4.3 มม. (ระยะทั้งหมด)
    1 หัวดอกเห็ด 
    ปุ่มกด
    โลหะผสมเงิน (Ag/Ni)7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1
    หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 4 มม.
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 5.5 มม.
    3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V, 1 mA ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V, 5 mA ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
    44 N NC + NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้าฟังก์ชันปิดฉุกเฉิน
    ฟังก์ชันหยุดฉุกเฉิน
    ปุ่มกด 40 มม. 1 หัวดอกเห็ด O, สีแดง 1 NC ไม่มีเครื่องหมายสีเทาอ่อน (RAL 7035)สีเหลือง (RAL 1021)ปลดล็อกด้วยกุญแจสีแดง ไม่มีเครื่องหมาย 1 NC455