ปุ่มกดหัวเรียบ Ø22 และไฟไพล็อต

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ปุ่มกดหัวเรียบ/กล่องหัวเรียบสีเทาเข้ม Ø22 และไฟไพล็อต

    รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์                                              ช่องเข้าสายไฟ                                                วัสดุ[Us] พิกัดแรงดันไฟเลี้ยง      ทนการสั่นสะเทือน      ทนต่อแรงกระแทกความทนทานทางไฟฟ้าความทนทานเชิงกลอายุการใช้งานน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับการป้องกัน NEMA       มาตรฐาน     อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บสถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมCircularity ProfileWEEEขีด จำกัด แรงดันไฟเลี้ยงความต้านทานต่อการเกิดไฟฟ้าสถิตกฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCการประกันจุดประสงค์ของสินค้าปริมาณการใช้กระแสไฟ         แรงบิดขันแน่น         ชนิดการส่งสัญญาณ [Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน [Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิดประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินการป้องกันระดับ IKแหล่งกำเนิดแสงการเชื่อมต่อ - ขั้วการป้องกันการลัดวงจร[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์การทำงานของหน้าสัมผัสเปิดบวกกระบวนการชุบผิวป้องกันระยะทางในการทำงานโปรไฟล์ตัวทำงานวัสดุของหน้าสัมผัสความทนต่อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงรูปทรงของหัวสกรู[Ie] พิกัดกระแสใช้งานความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้าความทนต่อไฟกระชากความทนทานต่อแรงดันสูงฉับพลันชั่วขณะความทนทานต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าการปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้าสีแหล่งกำเนิดแสงแรงปฏิบัติการการใช้งานกล่องควบคุมส่วนประกอบของกล่องควบคุมสีของฐานกล่องสีของฝาครอบคำอธิบายตัวทำงานตำแหน่งเครื่องหมายสีเครื่องหมาย
    XALD363BHarmony XALDกล่องควบคุมแบบสมบูรณ์XALDรูน็อกเอาท์ 2 รูสำหรับเดินสายเคเบิลเข้า 
    ความสามารถในการยึด: 14 มม.
    รูน็อกเอาท์ 2 รูสำหรับเคเบิลแกลนด์ Pg 13 และ ISO M20, 
    ความสามารถในการยึด: 12 มม.
    โพลีคาร์บอเนต24 V AC/DC5 gn (f= 12 ถึง 500 Hz) 
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6
    30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น 
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น 
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    10000000 รอบ100000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃0.261 กก.IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    NEMA 13
    NEMA 4X
    EN/IEC 60947-5-4
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70°C-40 ถึง 70°Cผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ19.2 ถึง 30 V DC
    21.6 ถึง 26.4 V AC
    6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ) 
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
    8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน) 
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
    ประกาศ REACHมี18 เดือนสำหรับยูนิตส่งสัญญาณและควบคุม O 22 มม. XB518 mA0.8 ถึง 1.2 N.m 
    ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    สม่ำเสมอ600 V (ระดับมลพิษ 3) 
    ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    10 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1Class II ตามมาตรฐาน IEC 60536IK05 ตามมาตรฐาน 50102LED ในตัวและมีการป้องกันเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 1 x 0.22 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    ฟิวส์หลอด 10 A 
    ชนิด gG ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1 6 kVตัดช้ามีตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix KTH1.5 mm 
    (NC เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า)
    2.6 mm 
    (NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า)
    4.3 มม. (ระยะทั้งหมด)
    ปุ่มกดหัวเรียบ 2
     - 1 ไฟไพล็อตส่วนกลาง
    โลหะผสมเงิน (Ag/Ni)7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1
    หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 4 มม.
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 5.5 มม.
    6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V, 1 mA ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V, 5 mA ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
    1 kV สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 61000-4-52 kV สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 61000-4-410 V/m ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011สีแดง3.5 N NC เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า
    3.8 N NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า
    ฟังก์ชันเริ่ม-หยุดปุ่มกดหยุดหัวเรียบ 1 
    สีเขียว 1 NO เครื่องหมาย I
    ปุ่มกดหยุดหัวเรียบ 1 
    สีแดง 1 NC เครื่องหมาย O
    ไฟไพล็อต 1
    สีเทาอ่อน (RAL 7035)สีเทาเข้ม (RAL 7016)สีเขียว ''I'' 1 NO - สีแดง ''O'' 1 NCเครื่องหมายบน 
    ปุ่มกด
    เครื่องหมายสีขาวเมื่อฝาครอบเป็นสีเขียว สีแดง หรือสีดำ
    เครื่องหมายสีดำเมื่อฝาครอบเป็นสีขาว
    XALD363MHarmony XALDกล่องควบคุมแบบสมบูรณ์XALDรูน็อกเอาท์ 2 รูสำหรับเดินสายเคเบิลเข้า, ความสามารถในการยึด: 14 มม.
    รูน็อกเอาท์ 2 รูสำหรับเคเบิลแกลนด์ Pg 13 และ ISO M20, ความสามารถในการยึด: 12 มม.
    โพลีคาร์บอเนต230 V AC5 gn (f= 12 ถึง 500 Hz) 
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6
    30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น 
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) 
    สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น 
    ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
    1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 รอบ, DC-13, 0.5 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน < 3600 cyc/h, 
    โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    10000000 รอบ100000 h ที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าและ 25 ℃0.261 กก.IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    NEMA 13
    NEMA 4X
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    JIS C8201-1
    -40 ถึง 70°C-40 ถึง 70°Cผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ195 ถึง 264 V AC6 kV บนหน้าสัมผัส (บนส่วนโลหะ) 
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
    8 kV ในอากาศอิสระ (ในส่วนฉนวน) 
    ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2
    ประกาศ REACHมี18 เดือนสำหรับยูนิตส่งสัญญาณและควบคุม O 22 มม. XB514 mA0.8 ถึง 1.2 N.m 
    ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    สม่ำเสมอ600 V (ระดับมลพิษ 3) 
    ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    10 A ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1Class II ตามมาตรฐาน IEC 60536IK05 ตามมาตรฐาน 50102LED ในตัวและมีการป้องกันเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2 มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    เทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 1 x 0.22 มม.2 ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
    ฟิวส์หลอด 10 A 
    ชนิด gG ตามมาตรฐาน 
    EN/IEC 60947-5-1
    6 kV EN/IEC 60947-1ตัดช้ามีตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix KTH1.5 มม. (NC เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า)
    2.6 มม. (NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า)
    4.3 มม. (ระยะทั้งหมด)
    ปุ่มกดหัวเรียบ 2
     - 1 ไฟไพล็อตส่วนกลาง
    โลหะผสมเงิน (Ag/Ni)7000000 Pa ที่ 55 °C, ระยะห่าง: 0.1 ม.หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1
    หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 4 มม.
    หัวผ่าใช้ได้กับไขควงปากแบน O 5.5 มม.
    6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1
    Λ < 10exp(-6) ที่ 5 V, 1 mA ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) ที่ 17 V, 5 mA ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-4
    1 kV สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 61000-4-52 kV สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 61000-4-410 V/m ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-3Class B ตามมาตรฐาน IEC 55011สีแดง3.5 N NC เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า
    3.8 N NO เปลี่ยนสถานะทางไฟฟ้า
    ฟังก์ชันเริ่ม-หยุดปุ่มกดหยุดหัวเรียบ 1 
    สีเขียว 1 NO เครื่องหมาย I
    ปุ่มกดหยุดหัวเรียบ 1 
    สีแดง 1 NC เครื่องหมาย O
    ไฟไพล็อต 1
    สีเทาอ่อน (RAL 7035)สีเทาเข้ม (RAL 7016)สีเขียว ''I'' 1 NO - สีแดง ''O'' 1 NCเครื่องหมายบน 
    ปุ่มกด
    เครื่องหมายสีขาวเมื่อฝาครอบเป็นสีเขียว สีแดง หรือสีดำ
    เครื่องหมายสีดำเมื่อฝาครอบเป็นสีขาว
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    XALD363M | ปุ่มกดหัวเรียบ Ø22 และไฟไพล็อต | Schneider Electric | MISUMI ประเทศไทย