ปุ่มกดแบบหัวมีเครื่องหมาย Ø 22

แบรนด์ :
Schneider Electric
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ปุ่มกดแบบหัวมีเครื่องหมาย Ø 22 หัวเรียบ ชนิดสปริงดัน
| รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | ทนการสั่นสะเทือน | ทนต่อแรงกระแทก | โหมด แก้ไข | ความทนทานทางไฟฟ้า | ความทนทานเชิงกล | ความกว้าง | ความสูง | ความลึก | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม | Circularity Profile | WEEE | กฎระเบียบ REACH | REACh ปราศจาก SVHC | แรงบิดขันแน่น | ตำแหน่งปฏิบัติการ | ปริมาณในการจำหน่ายขั้นต่ำ | [Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน | [Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิด | ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน | การป้องกันระดับ IK | เส้นผ่านศูนย์กลางในการติดตั้ง | ชนิดและการจัดเรียงหน้าสัมผัส | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | วัสดุกรอบ | การป้องกันการลัดวงจร | [Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | การทำงานของหน้าสัมผัส | กระบวนการชุบผิวป้องกัน | ประเภทของตัวทำงาน | รูปทรงหัวของยูนิตส่งสัญญาณ | โปรไฟล์ตัวทำงาน | วัสดุของโครงยึด | mIen พิกัดกระแสใช้งาน | ความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้า | ตำแหน่งกลางคงที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XA2EA3311 | Easy Harmony XA2 | ปุ่มกดแบบสมบูรณ์ | XA2 | 10 gn (f= 40 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 70 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึด: 2 ถึง 2.4 N.m | 500000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947‑5‑4 500000 รอบ, DC‑13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 | 1500000 รอบ | 30 mm | 42 mm | 54.7 mm | 0.032 กก. | IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | GB 14048.1 GB 14048.5 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 | -25 ถึง 55 °C | -40 ถึง 70 °C | CCC CE | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | ประกาศ REACH | มี | 0.8 N.m | ตำแหน่งใดก็ได้ | 1 | 600 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-1 | 10 A | Class I ตามมาตรฐาน IEC 536 | IK03 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 22 mm | 1 NO | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: <= 2 x 1.5 มม.² เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: <= 1 x 2.5 มม.² เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: <= 1 x 0.5 มม.² เทอร์มินอล Faston, ขนาดการเชื่อมต่อ: 6.3 มม. | พลาสติก | ฟิวส์ 10 A gL ตามมาตรฐาน IEC 60269-1 | 6 kV IEC 60947-1 | ตัดช้า | TC | สปริงดันกลับ | แบบกลม | หัวเรียบสีเขียว, I (สีขาว) | พลาสติก | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 | Λ < 10exp(-8) ที่ 24 V | >= 30 x 40 มม. (พาแนล) - ความหนา: 1 ถึง 5 มม. |
| XA2EA3341 | Easy Harmony XA2 | ปุ่มกดแบบสมบูรณ์ | XA2 | 10 gn (f= 40 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 70 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึด 2 ถึง 2.4 N.m | 500000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947‑5‑4 500000 รอบ, DC‑13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 | 1500000 รอบ | 30 mm | 42 mm | 54.7 mm | 0.032 กก. | IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | GB 14048.5 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 GB 14048.1 | -25 ถึง 55 °C | -40 ถึง 70 °C | CCC CE | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | ประกาศ REACH | มี | 0.8 N.m | ตำแหน่งใดก็ได้ | 1 | 600 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-1 | 10 A | Class I ตามมาตรฐาน IEC 536 | IK03 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 22 mm | 1 NO | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: <= 2 x 1.5 มม.² เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: <= 1 x 2.5 มม.² เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: <= 1 x 0.5 มม.² เทอร์มินอล Faston, ขนาดการเชื่อมต่อ: 6.3 มม. | พลาสติก | ฟิวส์ 10 A gL ตามมาตรฐาน IEC 60269-1 | 6 kV IEC 60947-1 | ตัดช้า | TC | สปริงดันกลับ | แบบกลม | หัวเรียบสีขาว, ลูกศร (สีดำ) | พลาสติก | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 | Λ < 10exp(-8) ที่ 24 V | >= 30 x 40 มม. (พาแนล) - ความหนา: 1 ถึง 5 มม. |
| XA2EA3351 | Easy Harmony XA2 | ปุ่มกดแบบสมบูรณ์ | XA2 | 10 gn (f= 40 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 70 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึด: 2 ถึง 2.4 N.m | 500000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947‑5‑4 500000 รอบ, DC‑13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 | 1500000 รอบ | 30 mm | 42 mm | 54.7 mm | 0.032 กก. | IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | GB 14048.1 GB 14048.5 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 | -25 ถึง 55 °C | -40 ถึง 70 °C | CE CCC | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบเชิงรุก (สินค้าอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของ EU RoHS) | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | ประกาศ REACH | มี | 0.8 N.m | ตำแหน่งใดก็ได้ | 1 | 600 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-1 | 10 A | Class I ตามมาตรฐาน IEC 536 | IK03 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 22 mm | 1 NO | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: <= 2 x 1.5 มม.² เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: <= 1 x 2.5 มม.² เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: <= 1 x 0.5 มม.² เทอร์มินอล Faston, ขนาดการเชื่อมต่อ: 6.3 มม. | พลาสติก | ฟิวส์ 10 A gL ตามมาตรฐาน IEC 60269-1 | IEC 60947-1 6 kV | ตัดช้า | TC | สปริงดันกลับ | แบบกลม | หัวเรียบสีดำ, ลูกศร (สีขาว) | พลาสติก | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 | Λ < 10exp(-8) ที่ 24 V | >= 30 x 40 มม. (พาแนล) - ความหนา: 1 ถึง 5 มม. |
| XA2EA4322 | Easy Harmony XA2 | ปุ่มกดแบบสมบูรณ์ | XA2 | 10 gn (f= 40 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 70 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึด: 2 ถึง 2.4 N.m | 500000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947‑5‑4 500000 รอบ, DC‑13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 | 1500000 รอบ | 30 mm | 42 mm | 54.7 mm | 0.032 กก. | IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 GB 14048.5 GB 14048.1 | -25 ถึง 55 °C | -40 ถึง 70 °C | CCC CE | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | ประกาศ REACH | มี | 0.8 N.m | ตำแหน่งใดก็ได้ | 1 | 600 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-1 | 10 A | Class I ตามมาตรฐาน IEC 536 | IK03 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 22 mm | 1 NC | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: <= 2 x 1.5 มม.² เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: <= 1 x 2.5 มม.² เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: <= 1 x 0.5 มม.² เทอร์มินอล Faston, ขนาดการเชื่อมต่อ: 6.3 มม. | พลาสติก | ฟิวส์ 10 A gL ตามมาตรฐาน IEC 60269-1 | IEC 60947-1 6 kV | ตัดช้า | TC | สปริงดันกลับ | แบบกลม | หัวเรียบสีแดง, O (สีขาว) | พลาสติก | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 | Λ < 10exp(-8) ที่ 24 V | >= 30 x 40 มม. (พาแนล) - ความหนา: 1 ถึง 5 มม. |
| XA2EA4342 | Easy Harmony XA2 | ปุ่มกดแบบสมบูรณ์ | XA2 | 10 gn (f= 40 ถึง 500 Hz) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 70 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27 | นัทยึด: 2 ถึง 2.4 N.m | 500000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947‑5‑4 500000 รอบ, DC‑13, 0.2 A ที่ 110 V, อัตราการทำงาน <60 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 | 1500000 รอบ | 30 mm | 42 mm | 54.7 mm | 0.032 กก. | IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | GB 14048.1 GB 14048.5 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 | -25 ถึง 55 °C | -40 ถึง 70 °C | CCC CE | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า | ข้อมูลการหมดอายุการใช้งาน | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | ประกาศ REACH | มี | 0.8 N.m | ตำแหน่งใดก็ได้ | 1 | 600 V ตามมาตรฐาน IEC 60947-1 | 10 A | Class I ตามมาตรฐาน IEC 536 | IK03 ตามมาตรฐาน IEC 60529 | 22 mm | 1 NC | เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: <= 2 x 1.5 มม.² เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: <= 1 x 2.5 มม.² เทอร์มินอลแบบขันสกรู, ความสามารถในการยึด: <= 1 x 0.5 มม.² | พลาสติก | ฟิวส์ 10 A gL ตามมาตรฐาน IEC 60269-1 | 6 kV IEC 60947-1 | ตัดช้า | TC | สปริงดันกลับ | แบบกลม | หัวเรียบสีแดง, STOP (สีขาว) | พลาสติก | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 | Λ < 10exp(-8) ที่ 24 V | >= 30 x 40 มม. (พาแนล) - ความหนา: 1 ถึง 5 มม. |