เทอร์มอลโอเวอร์โหลด TeSys D

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เทอร์มอลโอเวอร์โหลด รีเลย์ TeSys D
    อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล TeSys LRD สำหรับเทอร์มอลโอเวอร์โหลด รีเลย์ มีไว้สำหรับปกป้องมอเตอร์จากไฟกระชากและกระแสเกิน
    [คุณสมบัติ]
    ● รองรับการใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์: LR3D01...D35, LR3D313...LR3D365, LRD01...35, LRD313...LRD365 และ LR9G
    ● วงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้า : 110 VAC 50/60 Hz และ 110 VDC
    • กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด 100VA (โวลต์-แอมแปร์) สำหรับการใช้งานอเนกประสงค์
    • การออกแบบที่กะทัดรัดช่วยประหยัดพื้นที่ และไม่เพิ่มภาระให้กับการตั้งค่าของคุณ
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    มักใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ในระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ, อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมการผลิตยา

    รหัส ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์น้ำหนักสุทธิสถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลข้อยกเว้นของ RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมWEEEกฎระเบียบ REACHการประกัน[Uc] แรงดันของวงจรควบคุมประเภทอุปกรณ์เสริม / ชิ้นส่วนแยกช่วงความเข้ากันได้ของสินค้ากำลัง Inrush ในหน่วย Wกำลัง Inrush สูงสุดในหน่วย VA
    LAD703FการตัดไฟจากระยะไกลLAD0.09 กก.ผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSมีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าสินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรป โดยปฏิบัติตาม
    วิธีการกำจัดขยะเฉพาะทางและไม่ทิ้งลงในถังขยะทั่วไป
    ประกาศ REACH18 เดือน110 V AC 50/60 Hz
    110 V DC
    อุปกรณ์เสริมไฟฟ้าTeSysLR3D01: D35
    LR3D313: LR3D365
    LRD01: 35
    LRD313: LRD365
    0 ถึง 100 W100 VA
    LAD703MการตัดไฟจากระยะไกลLAD0.09 กก.ผลิตภัณฑ์ Green Premiumสอดคล้องตามประกาศ EU RoHSมีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าสินค้านี้ต้องถูกกำจัดตามตลาดสหภาพยุโรป โดยปฏิบัติตาม
    วิธีการกำจัดขยะเฉพาะทางและไม่ทิ้งลงในถังขยะทั่วไป
    ประกาศ REACH18 เดือน220/230 V AC 50/60 Hz
    220/230 V DC
    อุปกรณ์เสริมไฟฟ้าTeSysLR3D313: LR3D365
    LRD313: LRD365
    LRD01: 35
    LR3D01: D35
    0 ถึง 100 W100 VA
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    LR3D02 | เทอร์มอลโอเวอร์โหลด TeSys D | Schneider Electric | MISUMI ประเทศไทย