โอเวอร์โหลดรีเลย์แบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับมอเตอร์ TeSys

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    โอเวอร์โหลดรีเลย์ TeSys สำหรับมอเตอร์
    [คุณสมบัติ]
    ● ประเภทผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบ : รีเลย์กระแสเกิน
    ● รองรับการใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์: LC1D25...D38
    ● การใช้งานรีเลย์ : ไวต่อการสูญเสียเฟสของมอเตอร์ไฟฟ้า และ โรเตอร์ถูกล็อค
    ● พิกัดแรงดันของแหล่งจ่ายไฟ : 200...240 VAC
    ● ทนไฟกระชาก : 6 kV ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-5
    ● อุณหภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมสำหรับการใช้งาน : -25 ถึง 60 °C เป็นไปตาม IEC 60947-4-1
    ● ความต้านทานการสั่นสะเทือน : 4 gn ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6
    อิเล็คโทรนิคโอเวอร์โหลด รีเลย์ สำหรับมอเตอร์ TeSys
    [คุณสมบัติ]
    ● ประเภทผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบ : รีเลย์กระแสเกิน
    ● รองรับการใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์: LC1D25...D38
    ● การใช้งานรีเลย์ : ไวต่อการสูญเสียเฟสของมอเตอร์ไฟฟ้า และ โรเตอร์ถูกล็อค
    ● พิกัดแรงดันของแหล่งจ่ายไฟ : 200...240 VAC
    ● ทนไฟกระชาก : 6 kV ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-5
    ● อุณหภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมสำหรับการใช้งาน : -25 ถึง 60 °C เป็นไปตาม IEC 60947-4-1
    ● ระดับการป้องกัน IP : IP20 เป็นไปตาม IEC 60529

    รหัส ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์[Us] พิกัดแรงดันไฟเลี้ยงทนการสั่นสะเทือนทนต่อแรงกระแทกความกว้างความสูงความลึกน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IP  มาตรฐาน  อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนCircularity ProfileWEEEระดับความสูงในการทำงานความต้านทานต่อการเกิดไฟฟ้าสถิตกฎระเบียบ REACHการประกันความถี่เครือข่ายแรงบิดขันแน่น          ชนิดการป้องกัน            ช่วง[Ue] พิกัดกระแสใช้งาน [Ui] พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน [Ith] กระแสสูงสุดที่ทนความร้อนได้ในที่เปิดความเข้ากันได้ของสินค้าชนิดและการจัดเรียงหน้าสัมผัสการเชื่อมต่อ - ขั้ว[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์กระบวนการชุบผิวป้องกันปริมาณต่อชุดชื่อสินค้าความทนต่อไฟกระชากความทนทานต่อแรงดันสูงฉับพลันชั่วขณะความทนทานต่อสนามที่แพร่กระจายรังสีอุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้งความทนไฟการใช้งานรีเลย์ความไวของเฟสล้มเหลวชนิดเครือข่ายฟังก์ชั่นส่งสัญญาณช่วงการปรับการป้องกันความร้อนTripping thresholdความคงทนของฉนวนไฟฟ้ากำลังสูงสุดการรีเซ็ต         ช่วงเวลา         การทดสอบการรบกวนผ่านสายตัวนำไฟฟ้า/การแพร่กระจายรังสี
    LR97D015M7รีเลย์กระแสเกินแบบอิเล็กทรอนิกส์LR97200: 240 V AC4 gn ตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-6
    15 gn 11 ms ตามมาตรฐาน 
    IEC 60068-2-7
    45 mm67.5 mm67.5 mm0.172 กก.IP20 ตามมาตรฐาน IEC 60529IEC 60255-6
    IEC 60947
    -25 ถึง 60°C ตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    -30 ถึง 80°CCSA
    UL
    GOST
    สอดคล้องตามประกาศ EU RoHSมีมีประกาศ RoHS ของจีนข้อมูลการหมดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป 
    ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
    2000 m6 kV ในโหมด Indirect
    8 kV ในอากาศ
    ประกาศ REACH18 เดือน50...60 Hzวงจรควบคุม: 0.6...1.2 N.m 
    บนแคลมป์หางปลากลม
    วงจรกำลัง: 2 N.m บนสายเคเบิล
    ฟิวส์ BS 3 A - สำหรับวงจรควบคุม
    เบรกเกอร์ GB2 3 A - สำหรับวงจรควบคุม
    ฟิวส์ GG 3 A - สำหรับวงจรควบคุม
    TeSys600 V AC 50/60 Hz สำหรับวงจรกำลังตามมาตรฐาน CSA
    600 V AC 50/60 Hz สำหรับวงจรกำลังตามมาตรฐาน UL
    690 V AC 50/60 Hz สำหรับวงจรกำลังตามมาตรฐาน 
    IEC 60947-4-1
    วงจรกำลัง: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน CSA
    วงจรกำลัง: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน UL
    วงจรกำลัง: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1
    3 A สำหรับวงจรควบคุมLC1D09: D381 C/Oวงจรควบคุม: สายเคเบิล 1 x 1 ถึง 25 มม.2 ยืดหยุ่น มีปลอกปลายสาย
    วงจรควบคุม: สายเคเบิล 1 x 1 ถึง 25 มม.2 ยืดหยุ่น ไม่มีปลอกปลายสาย
    วงจรกำลัง: สายเคเบิล 1 x 1 ถึง 4 มม.2 ยืดหยุ่น มีปลอกปลายสาย
    วงจรกำลัง: สายเคเบิล 1 x 1.5 ถึง 10 มม.2 ยืดหยุ่น ไม่มีปลอกปลายสาย
    วงจรกำลัง: หางปลากลม 1 x 1 ถึง 4 มม.2 ยืดหยุ่น มีปลอกปลายสาย
    วงจรกำลัง: หางปลากลม 1 x 1.5 ถึง 10 มม.2 ยืดหยุ่น ไม่มีปลอกปลายสาย
    วงจรควบคุม: สายเคเบิล 2 x 1 ถึง 25 มม.2 ยืดหยุ่น มีปลอกปลายสาย
    วงจรควบคุม: สายเคเบิล 2 x 1 ถึง 25 มม.2 ยืดหยุ่น ไม่มีปลอกปลายสาย
    วงจรควบคุม: หางปลากลม 1 x 1 ถึง 25 มม.2 ยืดหยุ่น มีปลอกปลายสาย
    วงจรควบคุม: หางปลากลม 1 x 1 ถึง 25 มม.2 ยืดหยุ่น ไม่มีปลอกปลายสาย
    วงจรควบคุม: หางปลากลม 2 x 1 ถึง 25 มม.2 ยืดหยุ่น มีปลอกปลายสาย
    วงจรควบคุม: หางปลากลม 2 x 1 ถึง 25 มม.2 ยืดหยุ่น ไม่มีปลอกปลายสาย
    6 kVTH ตามมาตรฐาน IEC 60068ชุดละ 10 ชิ้นTeSys D6 kV 
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 61000-4-5
    2 kV10 V/m ระดับ 3โดยตรงบนคอนแทคเตอร์
    ราง
    850 ℃ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-1ความไวต่อเฟสล้มเหลว
    โอเวอร์โหลด Imax > Isetting
    โรเตอร์ล็อค, กลไกติดขัด I > 3 x Isetting
    < 3 sACLED 2 ตัว0.3 ถึง 1.5 A0.3: 1.3 AA2 V 50 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60255-528 W ที่ 110 V DC 
    ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
    28 W ที่ 220 V DC 
    ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
    55 W ที่ 24 V DC 
    ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
    55 W ที่ 48 V DC 
    ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
    140 VA ที่ 48 V AC 
    ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
    360 VA ที่ 110 V AC 
    ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
    360 VA ที่ 220 V AC 
    ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
    70 VA ที่ 24 V AC 
    ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
    รีเซ็ตอัตโนมัติ 120 s คงที่
    ทางไฟฟ้าเมื่อมีการหยุดจ่ายไฟเป็นเวลาอย่างต่ำ 0.1 s
    การรีเซ็ตแบบแมนนวล
    0.2...10 s - ปุ่มบิด O-time
    0.3...10 s - ปุ่มบิด O-time
    0.5..30 s - ปุ่มบิด D-time
    10 V ตามมาตรฐาน EN 61000-4-6
    Class A ตามมาตรฐาน EN 55011
    LR97D38M7รีเลย์กระแสเกินแบบอิเล็กทรอนิกส์LR97200: 240 V AC4 gn ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-615 gn 11 ms ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-745 mm67.5 mm67.5 mm0.172 กก.IP20 ตามมาตรฐาน IEC 60529IEC 60947
    IEC 60255-6
    -25 ถึง 60 ℃ ตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1-30 ถึง 80°CCSA
    GOST
    UL
    สอดคล้องตามประกาศ EU RoHSมีมีประกาศ RoHS ของจีนข้อมูลการหมดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะ2000 m6 kV ในโหมด Indirect
    8 kV ในอากาศ
    ประกาศ REACH18 เดือน50...60 Hzวงจรควบคุม: 0.6...1.2 N.m บนแคลมป์หางปลากลม
    วงจรกำลัง: 2 N.m บนสายเคเบิล
    ฟิวส์ BS 3 A - สำหรับวงจรควบคุม
    เบรกเกอร์ GB2 3 A - สำหรับวงจรควบคุม
    ฟิวส์ GG 3 A - สำหรับวงจรควบคุม
    TeSys600 V AC 50/60 Hz สำหรับวงจรกำลังตามมาตรฐาน CSA
    600 V AC 50/60 Hz สำหรับวงจรกำลังตามมาตรฐาน UL
    690 V AC 50/60 Hz สำหรับวงจรกำลังตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1
    วงจรกำลัง: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน CSA
    วงจรกำลัง: 600 V สอดคล้องตามมาตรฐาน UL
    วงจรกำลัง: 690 V สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1
    3 A สำหรับวงจรควบคุมLC1D25: D381 C/Oวงจรควบคุม: สายเคเบิล 1 x 1 ถึง 25 มม.2 ยืดหยุ่น มีปลอกปลายสาย
    วงจรควบคุม: สายเคเบิล 1 x 1 ถึง 25 มม.2 ยืดหยุ่น ไม่มีปลอกปลายสาย
    วงจรควบคุม: สายเคเบิล 2 x 1 ถึง 25 มม.2 ยืดหยุ่น ไม่มีปลอกปลายสาย
    วงจรควบคุม: หางปลากลม 1 x 1 ถึง 25 มม.2 ยืดหยุ่น มีปลอกปลายสาย
    วงจรควบคุม: หางปลากลม 1 x 1 ถึง 25 มม.2 ยืดหยุ่น ไม่มีปลอกปลายสาย
    วงจรควบคุม: หางปลากลม 2 x 1 ถึง 25 มม.2 ยืดหยุ่น มีปลอกปลายสาย
    วงจรควบคุม: หางปลากลม 2 x 1 ถึง 25 มม.2 ยืดหยุ่น ไม่มีปลอกปลายสาย
    วงจรควบคุม: สายเคเบิล 2 x 1 ถึง 25 มม.2
    วงจรกำลัง: สายเคเบิล 1 x 1 ถึง 6 มม.2 ยืดหยุ่น ไม่มีปลอกปลายสาย
    วงจรกำลัง: สายเคเบิล 1 x 2.5 ถึง 10 มม.2 ยืดหยุ่น มีปลอกปลายสาย
    วงจรกำลัง: หางปลากลม 1 x 1 ถึง 6 มม.2 ยืดหยุ่น ไม่มีปลอกปลายสาย
    วงจรกำลัง: หางปลากลม 1 x 2.5 ถึง 10 มม.2 แบบยืดหยุ่น มีปลอกปลายสาย
    6 kVTH ตามมาตรฐาน IEC 60068ชุดละ 10 ชิ้นTeSys D6 kV 
    ตามมาตรฐาน 
    IEC 61000-4-5
    2 kV10 V/m ระดับ 3โดยตรงบนคอนแทคเตอร์
    ราง
    850 ℃ สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-1โอเวอร์โหลด Imax > Isetting
    ความไวต่อเฟสล้มเหลว
    โรเตอร์ล็อค, กลไกติดขัด I > 3 x Isetting
    < 3 sACLED 2 ตัว20 ถึง 38 A20: 34 AA2 V 50 Hz สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60255-528 W ที่ 110 V DC 
    ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
    28 W ที่ 220 V DC 
    ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
    55 W ที่ 24 V DC 
    ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
    55 W ที่ 48 V DC 
    ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
    140 VA ที่ 48 V AC 
    ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
    360 VA ที่ 110 V AC 
    ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
    360 VA ที่ 220 V AC 
    ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
    70 VA ที่ 24 V AC 
    ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60947
    รีเซ็ตอัตโนมัติ 120 s คงที่
    ทางไฟฟ้าเมื่อมีการหยุดจ่ายไฟเป็นเวลาอย่างต่ำ 0.1 s
    การรีเซ็ตแบบแมนนวล
    0.2...10 s - ปุ่มบิด O-time
    0.3...10 s - ปุ่มบิด O-time
    0.5..30 s - ปุ่มบิด D-time
    10 V ตามมาตรฐาน EN 61000-4-6
    Class A ตามมาตรฐาน EN 55011