18 รีเลย์ เอาต์พุต การเชื่อมต่อสายไฟ แบบมีสาย

แบรนด์ :
SCHNEIDER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    18 รีเลย์ เอาต์พุต การเชื่อมต่อสายไฟ แบบใช้สาย - เคเบิ้ลแกลนด์

    รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์การ การใช้งาน เฉพาะ ผลิตภัณฑ์สายไฟ เข้าวัสดุ[เรา]จัดอันดับ แรงดันไฟเลี้ยงทนการสั่นสะเทือนความต้านทานแรงกระแทกจัดเตรียมอุปกรณ์            กระแส Output ขนาดเกลียว              จำนวน รีเลย์ประเภทรีเลย์เอาต์พุตด้านความปลอดภัยการเปลี่ยนความจุใน VAกระแสไฟฟ้า สลับสูงสุดแรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุดประเภทเครือข่าย ระบบสื่อสารเครื่องวัดความถี่ ส่งระยะตรวจจับ สูงสุดจำนวนช่องโหมด แก้ไขความทนทาน ไฟฟ้าความทนทาน กลจำนวนการ สัญญาณเตือนภัยจำนวนอินพุตอายุการใช้งาน  ความกว้าง   ความสูง   ความลึก  น้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับการป้องกัน NEMAระดับมลพิษรองรับการใช้งานภายใต้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า   มาตรฐาน   ข้อตกลง วิทยุความชื้นสัมพัทธ์อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์คุณสมบัติ สิ่งแวดล้อมสถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมโปรไฟล์ Circularityสัปดาห์
    ZARB18WHarmony XARสถานี ฐานรอง/แผ่นรองZARBการ จัดการ วัสดุ
    การใช้งานรอก
    เคเบิ้ลแกลนด์PC (โพลีคาร์บอเนต)24:240 โวลต์ AC / DC0.075 มม 
    (f = 10 ถึง 55 Hz)
    15 กรัม 11 มิลลิวินาทีเสาอากาศภายใน0.54 A ที่ 48 V AC ตามมาตรฐาน IEC60947-5-118เอาต์พุต รีเลย์ เคลื่อนไหวพร้อมหน้า หน้าสัมผัส 9 NO
    เอาต์พุต รีเลย์ เสริมพร้อมหน้า หน้าสัมผัส 7 NO
    เอาต์พุต รีเลย์ เสริมพร้อม 2 NC + 2 NO หน้าสัมผัส
    2 เอาต์พุต รีเลย์ NC5 VA DC
    26 VA AC
    6.8 mA240 V AC / DC (+ 20%)ไร้สาย:บลูทู ธ พลังงานต่ำ2.4 กิกะเฮิร์ตซ์100 ม. ใน สนาม ฟรี404 หลุม100000 รอบ1000000 รอบสัญญาณเตือนภัย โปรแกรมได้ 6 โปรแกรม1210 ปี)280 มม305 มม100 มม1.45 กกIP65NEMA 43ความต้านทานต่อการเกิดไฟฟ้าสถิต - เครื่องวัดระดับน้ำ การทดสอบ:4 kV Class B (เมื่อ หน้าสัมผัส) 
    เป็นไปตาม IEC61000-4-2
    ความต้านทานต่อการเกิดไฟฟ้าสถิต - เครื่องวัดระดับน้ำ การทดสอบ:8 kV Class B (ในอากาศ) 
    เป็นไปตาม IEC61000-4-2
    ความต้านทานต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมา - เครื่องวัดระดับน้ำ การทดสอบ:10 V / m Class B 
    เป็นไปตาม IEC61000-4-3
    IEC61000-6-2SRRC
    FCC
    อนาเทล
    ICASA
    RSS
    ARIB
    0 ถึง 97%-25 ถึง 70 ℃-40 ถึง 70 ℃CSA
    CE
    UL
    KC
    C-Tick
    EAC
    เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHSผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก 
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิตผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากมีการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งในถังขยะ
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท