โอเวอร์โหลดรีเลย์ Differentia Thermal EasyPact TVS

แบรนด์ :
SCHNEIDER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    โอเวอร์โหลดรีเลย์ Differentia Thermal EasyPact TVS, Class 10A

    รหัส ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ความกว้างความสูงความลึกน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้ามาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมWEEEการส่งสัญญาณท้องถิ่นกฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCการประกันความถี่เครือข่ายแรงบิดขันแน่นช่วงองค์ประกอบของหน้าสัมผัสเสริม[Ue] พิกัดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้[Ui] พิกัดทนแรงดันไฟฟ้าฉนวน[Ith] ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อนในอากาศเปิดทั่วไปความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์การเชื่อมต่อ - เทอร์มินัล[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์การเคลือบป้องกันชื่อผลิตภัณฑ์สีชนิดควบคุมอุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้งฟิวส์ที่เกี่ยวข้องความต้านทานไฟความแข็งแรงเชิงกลการใช้งานรีเลย์ความไวของความล้มเหลวของเฟสชนิดเครือข่ายระดับความร้อนโอเวอร์โหลดฟังก์ชั่นส่งสัญญาณช่วงการปรับตั้งการป้องกันความร้อนจุดทริปสูงสุดการชดเชยค่าอุณหภูมิความคงทนของฉนวนไฟฟ้า
    LRE02โอเวอร์โหลดรีเลย์ Differentia ThermalLRE45 mm44.5 mm70 mm0.13 กก.IP20 เป็นไปตาม IEC 60529การทนต่อไฟกระชาก: 6 kV เป็นไปตาม IEC 60801-5IEC 60947‑5‑1
    IEC 60947‑4‑1
    −20 ถึง 60°C โดยไม่มีการลดพิกัดตามมาตรฐาน IEC 60947‑4‑1
    −20 ถึง 70°C โดยมีค่าพิกัดปรับลด
    −60 ถึง 80°CGOSTผลิตภัณฑ์ Green Premiumประกาศสอดคล้องตามมาตรฐาน EU RoHSมีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะไฟบอกสถานะทริปประกาศ REACHมี18 เดือน50...60 Hzวงจรไฟฟ้า: 1.7 N.m ‑ บนเทอร์มินอลสกรูยึด
    วงจรส่งสัญญาณ: 1.7 Nm - บนเทอร์มินอลสกรูยึด
    EasyPact1 NO + 1 NC<= 690 V AC690 V เป็นไปตาม IEC 60947-4-15 A สำหรับวงจรสัญญาณLC1E06: 38วงจรไฟฟ้า: เทอร์มินอลสกรูยึด 1 1.5 ถึง 6 มม.² ‑ ความแข็งของสายเคเบิล: ยืดหยุ่น ไม่มีปลายสายเคเบิล
    วงจรไฟฟ้า: เทอร์มินอลสกรูยึด 1 1 ถึง 4 มม.² ‑ ความแข็งของสายเคเบิล: ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล
    วงจรไฟฟ้า: เทอร์มินอลสกรูยึด 1 1 ถึง 6 มม.² ‑ ความแข็งของสายเคเบิล: เส้นเดียว ไม่มีปลายสายเคเบิล
    วงจรส่งสัญญาณ: เทอร์มินอลสกรูยึด 2 1 ถึง 2.5 มม.² ‑ ความแข็งของสายเคเบิล: ยืดหยุ่น ไม่มีปลายสายเคเบิล
    วงจรส่งสัญญาณ: เทอร์มินอลสกรูยึด 2 1 ถึง 2.5 มม.² ‑ ความแข็งของสายเคเบิล: ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล
    วงจรส่งสัญญาณ: เทอร์มินอลสกรูยึด 1 2 ถึง 2.5 มม.² ‑ ความแข็งของสายเคเบิล: เส้นเดียว ไม่มีปลายสายเคเบิล
    6 kVTH เป็นไปตาม IEC 60068EasyPact TVSสีเทา (RAL 7011)ปุ่มกดหยุดสีแดง:
    ปุ่มกดรีเซ็ตสีเขียว:
    ภายใต้คอนแทคเตอร์
    แผ่นเพลท, พร้อมอุปกรณ์เสริมเฉพาะ
    ราง, พร้อมอุปกรณ์เสริมเฉพาะ
    2 A gG สำหรับวงจรไฟฟ้า
    0.5 A aM สำหรับวงจรไฟฟ้า
    5 A gG สำหรับวงจรสัญญาณ
    850°C เป็นไปตาม IEC 60068-2-1แรงกระแทก: 6 Gn เป็นเวลา 11 ms เป็นไปตาม IEC 60068‑2‑7
    การสั่นสะเทือน: 3 Gn เป็นไปตาม 60068‑2‑6
    การป้องกันมอเตอร์กระแสไฟฟ้าทริปที่ 130% ของ Ir บนสองเฟส ส่วนสุดท้ายที่ 0 เป็นไปตาม IEC 60947‑4‑1ACClass 10 A เป็นไปตาม IEC 60947-4-1ไฟบอกสถานะทริปรีเลย์0.16 ถึง 0.25 A1.14 +/‑ 0.06 Ir เป็นไปตาม IEC 60947‑4‑1−20 ถึง 60°C6 kV ที่ 50 Hz เป็นไปตาม IEC 60255-5
    LRE04โอเวอร์โหลดรีเลย์ Differentia ThermalLRE45 mm44.5 mm70 mm0.13 กก.IP20 เป็นไปตาม IEC 60529การทนต่อไฟกระชาก: 6 kV เป็นไปตาม IEC 60801-5IEC 60947‑4‑1
    IEC 60947‑5‑1
    −20 ถึง 60°C โดยไม่มีการลดพิกัดตามมาตรฐาน IEC 60947‑4‑1
    −20 ถึง 70°C โดยมีค่าพิกัดปรับลด
    −60 ถึง 80°CGOSTผลิตภัณฑ์ Green Premiumประกาศสอดคล้องตามมาตรฐาน EU RoHSมีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะไฟบอกสถานะทริปประกาศ REACHมี18 เดือน50...60 Hzวงจรไฟฟ้า: 1.7 N.m ‑ บนเทอร์มินอลสกรูยึด
    วงจรส่งสัญญาณ: 1.7 Nm - บนเทอร์มินอลสกรูยึด
    EasyPact1 NO + 1 NC<= 690 V AC690 V เป็นไปตาม IEC 60947-4-15 A สำหรับวงจรสัญญาณLC1E06: 38วงจรไฟฟ้า: เทอร์มินอลสกรูยึด 1 1.5 ถึง 6 มม.² ‑ ความแข็งของสายเคเบิล: ยืดหยุ่น ไม่มีปลายสายเคเบิล
    วงจรไฟฟ้า: เทอร์มินอลสกรูยึด 1 1 ถึง 4 มม.² ‑ ความแข็งของสายเคเบิล: ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล
    วงจรไฟฟ้า: เทอร์มินอลสกรูยึด 1 1 ถึง 6 มม.² ‑ ความแข็งของสายเคเบิล: เส้นเดียว ไม่มีปลายสายเคเบิล
    วงจรส่งสัญญาณ: เทอร์มินอลสกรูยึด 2 1 ถึง 2.5 มม.² ‑ ความแข็งของสายเคเบิล: ยืดหยุ่น ไม่มีปลายสายเคเบิล
    วงจรส่งสัญญาณ: เทอร์มินอลสกรูยึด 2 1 ถึง 2.5 มม.² ‑ ความแข็งของสายเคเบิล: ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล
    วงจรส่งสัญญาณ: เทอร์มินอลสกรูยึด 1 2 ถึง 2.5 มม.² ‑ ความแข็งของสายเคเบิล: เส้นเดียว ไม่มีปลายสายเคเบิล
    6 kVTH เป็นไปตาม IEC 60068EasyPact TVSสีเทา (RAL 7011)ปุ่มกดหยุดสีแดง:
    ปุ่มกดรีเซ็ตสีเขียว:
    ภายใต้คอนแทคเตอร์
    แผ่นเพลท, พร้อมอุปกรณ์เสริมเฉพาะ
    ราง, พร้อมอุปกรณ์เสริมเฉพาะ
    2 A gG สำหรับวงจรไฟฟ้า
    1 A aM สำหรับวงจรไฟฟ้า
    5 A gG สำหรับวงจรสัญญาณ
    850°C เป็นไปตาม IEC 60068-2-1แรงกระแทก: 6 Gn เป็นเวลา 11 ms เป็นไปตาม IEC 60068‑2‑7
    การสั่นสะเทือน: 3 Gn เป็นไปตาม 60068‑2‑6
    การป้องกันมอเตอร์กระแสไฟฟ้าทริปที่ 130% ของ Ir บนสองเฟส ส่วนสุดท้ายที่ 0 เป็นไปตาม IEC 60947‑4‑1ACClass 10 A เป็นไปตาม IEC 60947-4-1ไฟบอกสถานะทริปรีเลย์0.4 ถึง 0.63 A1.14 +/‑ 0.06 Ir เป็นไปตาม IEC 60947‑4‑1−20 ถึง 60°C6 kV ที่ 50 Hz เป็นไปตาม IEC 60255-5
    LRE07โอเวอร์โหลดรีเลย์ Differentia ThermalLRE45 mm44.5 mm70 mm0.13 กก.IP20 เป็นไปตาม IEC 60529การทนต่อไฟกระชาก: 6 kV เป็นไปตาม IEC 60801-5IEC 60947‑5‑1
    IEC 60947‑4‑1
    −20 ถึง 60°C โดยไม่มีการลดพิกัดตามมาตรฐาน IEC 60947‑4‑1
    −20 ถึง 70°C โดยมีค่าพิกัดปรับลด
    −60 ถึง 80°CGOSTผลิตภัณฑ์ Green Premiumประกาศสอดคล้องตามมาตรฐาน EU RoHSมีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะไฟบอกสถานะทริปประกาศ REACHมี18 เดือน50...60 Hzวงจรไฟฟ้า: 1.7 N.m ‑ บนเทอร์มินอลสกรูยึด
    วงจรส่งสัญญาณ: 1.7 Nm - บนเทอร์มินอลสกรูยึด
    EasyPact1 NO + 1 NC<= 690 V AC690 V เป็นไปตาม IEC 60947-4-15 A สำหรับวงจรสัญญาณLC1E06: 38วงจรไฟฟ้า: เทอร์มินอลสกรูยึด 1 1.5 ถึง 6 มม.² ‑ ความแข็งของสายเคเบิล: ยืดหยุ่น ไม่มีปลายสายเคเบิล
    วงจรไฟฟ้า: เทอร์มินอลสกรูยึด 1 1 ถึง 4 มม.² ‑ ความแข็งของสายเคเบิล: ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล
    วงจรไฟฟ้า: เทอร์มินอลสกรูยึด 1 1 ถึง 6 มม.² ‑ ความแข็งของสายเคเบิล: เส้นเดียว ไม่มีปลายสายเคเบิล
    วงจรส่งสัญญาณ: เทอร์มินอลสกรูยึด 2 1 ถึง 2.5 มม.² ‑ ความแข็งของสายเคเบิล: ยืดหยุ่น ไม่มีปลายสายเคเบิล
    วงจรส่งสัญญาณ: เทอร์มินอลสกรูยึด 2 1 ถึง 2.5 มม.² ‑ ความแข็งของสายเคเบิล: ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล
    วงจรส่งสัญญาณ: เทอร์มินอลสกรูยึด 1 2 ถึง 2.5 มม.² ‑ ความแข็งของสายเคเบิล: เส้นเดียว ไม่มีปลายสายเคเบิล
    6 kVTH เป็นไปตาม IEC 60068EasyPact TVSสีเทา (RAL 7011)ปุ่มกดหยุดสีแดง:
    ปุ่มกดรีเซ็ตสีเขียว:
    ภายใต้คอนแทคเตอร์
    แผ่นเพลท, พร้อมอุปกรณ์เสริมเฉพาะ
    ราง, พร้อมอุปกรณ์เสริมเฉพาะ
    6 A gG สำหรับวงจรไฟฟ้า
    4 A aM สำหรับวงจรไฟฟ้า
    5 A gG สำหรับวงจรสัญญาณ
    850°C เป็นไปตาม IEC 60068-2-1แรงกระแทก: 6 Gn เป็นเวลา 11 ms เป็นไปตาม IEC 60068‑2‑7
    การสั่นสะเทือน: 3 Gn เป็นไปตาม 60068‑2‑6
    การป้องกันมอเตอร์กระแสไฟฟ้าทริปที่ 130% ของ Ir บนสองเฟส ส่วนสุดท้ายที่ 0 เป็นไปตาม IEC 60947‑4‑1ACClass 10 A เป็นไปตาม IEC 60947-4-1ไฟบอกสถานะทริปรีเลย์1.6 ถึง 2.5 A1.14 +/‑ 0.06 Ir เป็นไปตาม IEC 60947‑4‑1−20 ถึง 60°C6 kV ที่ 50 Hz เป็นไปตาม IEC 60255-5
    LRE08โอเวอร์โหลดรีเลย์ Differentia ThermalLRE45 mm44.5 mm70 mm0.13 กก.IP20 เป็นไปตาม IEC 60529การทนต่อไฟกระชาก: 6 kV เป็นไปตาม IEC 60801-5IEC 60947‑5‑1
    IEC 60947‑4‑1
    −20 ถึง 60°C โดยไม่มีการลดพิกัดตามมาตรฐาน IEC 60947‑4‑1
    −20 ถึง 70°C โดยมีค่าพิกัดปรับลด
    −60 ถึง 80°CGOSTผลิตภัณฑ์ Green Premiumประกาศสอดคล้องตามมาตรฐาน EU RoHSมีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะไฟบอกสถานะทริปประกาศ REACHมี18 เดือน50...60 Hzวงจรไฟฟ้า: 1.7 N.m ‑ บนเทอร์มินอลสกรูยึด
    วงจรส่งสัญญาณ: 1.7 Nm - บนเทอร์มินอลสกรูยึด
    EasyPact1 NO + 1 NC<= 690 V AC690 V เป็นไปตาม IEC 60947-4-15 A สำหรับวงจรสัญญาณLC1E06: 38วงจรไฟฟ้า: เทอร์มินอลสกรูยึด 1 1.5 ถึง 6 มม.² ‑ ความแข็งของสายเคเบิล: ยืดหยุ่น ไม่มีปลายสายเคเบิล
    วงจรไฟฟ้า: เทอร์มินอลสกรูยึด 1 1 ถึง 4 มม.² ‑ ความแข็งของสายเคเบิล: ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล
    วงจรไฟฟ้า: เทอร์มินอลสกรูยึด 1 1 ถึง 6 มม.² ‑ ความแข็งของสายเคเบิล: เส้นเดียว ไม่มีปลายสายเคเบิล
    วงจรส่งสัญญาณ: เทอร์มินอลสกรูยึด 2 1 ถึง 2.5 มม.² ‑ ความแข็งของสายเคเบิล: ยืดหยุ่น ไม่มีปลายสายเคเบิล
    วงจรส่งสัญญาณ: เทอร์มินอลสกรูยึด 2 1 ถึง 2.5 มม.² ‑ ความแข็งของสายเคเบิล: ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล
    วงจรส่งสัญญาณ: เทอร์มินอลสกรูยึด 1 2 ถึง 2.5 มม.² ‑ ความแข็งของสายเคเบิล: เส้นเดียว ไม่มีปลายสายเคเบิล
    6 kVTH เป็นไปตาม IEC 60068EasyPact TVSสีเทา (RAL 7011)ปุ่มกดหยุดสีแดง:
    ปุ่มกดรีเซ็ตสีเขียว:
    ภายใต้คอนแทคเตอร์
    แผ่นเพลท, พร้อมอุปกรณ์เสริมเฉพาะ
    ราง, พร้อมอุปกรณ์เสริมเฉพาะ
    10 A gG สำหรับวงจรไฟฟ้า
    6 A aM สำหรับวงจรไฟฟ้า
    5 A gG สำหรับวงจรสัญญาณ
    850°C เป็นไปตาม IEC 60068-2-1แรงกระแทก: 6 Gn เป็นเวลา 11 ms เป็นไปตาม IEC 60068‑2‑7
    การสั่นสะเทือน: 3 Gn เป็นไปตาม 60068‑2‑6
    การป้องกันมอเตอร์กระแสไฟฟ้าทริปที่ 130% ของ Ir บนสองเฟส ส่วนสุดท้ายที่ 0 เป็นไปตาม IEC 60947‑4‑1ACClass 10 A เป็นไปตาม IEC 60947-4-1ไฟบอกสถานะทริปรีเลย์2.5 ถึง 4 A1.14 +/‑ 0.06 Ir เป็นไปตาม IEC 60947‑4‑1−20 ถึง 60°C6 kV ที่ 50 Hz เป็นไปตาม IEC 60255-5
    LRE14โอเวอร์โหลดรีเลย์ Differentia ThermalLRE45 mm44.5 mm70 mm0.13 กก.IP20 เป็นไปตาม IEC 60529การทนต่อไฟกระชาก: 6 kV เป็นไปตาม IEC 60801-5IEC 60947‑4‑1
    IEC 60947‑5‑1
    −20 ถึง 60°C โดยไม่มีการลดพิกัดตามมาตรฐาน IEC 60947‑4‑1
    −20 ถึง 70°C โดยมีค่าพิกัดปรับลด
    −60 ถึง 80°CGOSTผลิตภัณฑ์ Green Premiumประกาศสอดคล้องตามมาตรฐาน EU RoHSมีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะไฟบอกสถานะทริปประกาศ REACHมี18 เดือน50...60 Hzวงจรไฟฟ้า: 1.7 N.m ‑ บนเทอร์มินอลสกรูยึด
    วงจรส่งสัญญาณ: 1.7 Nm - บนเทอร์มินอลสกรูยึด
    EasyPact1 NO + 1 NC<= 690 V AC690 V เป็นไปตาม IEC 60947-4-15 A สำหรับวงจรสัญญาณLC1E09: 38วงจรไฟฟ้า: เทอร์มินอลสกรูยึด 1 1.5 ถึง 6 มม.² ‑ ความแข็งของสายเคเบิล: ยืดหยุ่น ไม่มีปลายสายเคเบิล
    วงจรไฟฟ้า: เทอร์มินอลสกรูยึด 1 1 ถึง 4 มม.² ‑ ความแข็งของสายเคเบิล: ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล
    วงจรไฟฟ้า: เทอร์มินอลสกรูยึด 1 1 ถึง 6 มม.² ‑ ความแข็งของสายเคเบิล: เส้นเดียว ไม่มีปลายสายเคเบิล
    วงจรส่งสัญญาณ: เทอร์มินอลสกรูยึด 2 1 ถึง 2.5 มม.² ‑ ความแข็งของสายเคเบิล: ยืดหยุ่น ไม่มีปลายสายเคเบิล
    วงจรส่งสัญญาณ: เทอร์มินอลสกรูยึด 2 1 ถึง 2.5 มม.² ‑ ความแข็งของสายเคเบิล: ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล
    วงจรส่งสัญญาณ: เทอร์มินอลสกรูยึด 1 2 ถึง 2.5 มม.² ‑ ความแข็งของสายเคเบิล: เส้นเดียว ไม่มีปลายสายเคเบิล
    6 kVTH เป็นไปตาม IEC 60068EasyPact TVSสีเทา (RAL 7011)ปุ่มกดหยุดสีแดง:
    ปุ่มกดรีเซ็ตสีเขียว:
    ภายใต้คอนแทคเตอร์
    แผ่นเพลท, พร้อมอุปกรณ์เสริมเฉพาะ
    ราง, พร้อมอุปกรณ์เสริมเฉพาะ
    20 A gG สำหรับวงจรไฟฟ้า
    12 A aM สำหรับวงจรไฟฟ้า
    5 A gG สำหรับวงจรสัญญาณ
    850°C เป็นไปตาม IEC 60068-2-1แรงกระแทก: 6 Gn เป็นเวลา 11 ms เป็นไปตาม IEC 60068‑2‑7
    การสั่นสะเทือน: 3 Gn เป็นไปตาม 60068‑2‑6
    การป้องกันมอเตอร์กระแสไฟฟ้าทริปที่ 130% ของ Ir บนสองเฟส ส่วนสุดท้ายที่ 0 เป็นไปตาม IEC 60947‑4‑1ACClass 10 A เป็นไปตาม IEC 60947-4-1ไฟบอกสถานะทริปรีเลย์7 ถึง 10 A1.14 +/‑ 0.06 Ir เป็นไปตาม IEC 60947‑4‑1−20 ถึง 60°C6 kV ที่ 50 Hz เป็นไปตาม IEC 60255-5
    LRE16โอเวอร์โหลดรีเลย์ Differentia ThermalLRE45 mm44.5 mm70 mm0.13 กก.IP20 เป็นไปตาม IEC 60529การทนต่อไฟกระชาก: 6 kV เป็นไปตาม IEC 60801-5IEC 60947‑5‑1
    IEC 60947‑4‑1
    −20 ถึง 60°C โดยไม่มีการลดพิกัดตามมาตรฐาน IEC 60947‑4‑1
    −20 ถึง 70°C โดยมีค่าพิกัดปรับลด
    −60 ถึง 80°CGOSTผลิตภัณฑ์ Green Premiumประกาศสอดคล้องตามมาตรฐาน EU RoHSมีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะไฟบอกสถานะทริปประกาศ REACHมี18 เดือน50...60 Hzวงจรไฟฟ้า: 1.7 N.m ‑ บนเทอร์มินอลสกรูยึด
    วงจรส่งสัญญาณ: 1.7 Nm - บนเทอร์มินอลสกรูยึด
    EasyPact1 NO + 1 NC<= 690 V AC690 V เป็นไปตาม IEC 60947-4-15 A สำหรับวงจรสัญญาณLC1E12: 38วงจรไฟฟ้า: เทอร์มินอลสกรูยึด 1 1.5 ถึง 6 มม.² ‑ ความแข็งของสายเคเบิล: ยืดหยุ่น ไม่มีปลายสายเคเบิล
    วงจรไฟฟ้า: เทอร์มินอลสกรูยึด 1 1 ถึง 4 มม.² ‑ ความแข็งของสายเคเบิล: ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล
    วงจรไฟฟ้า: เทอร์มินอลสกรูยึด 1 1 ถึง 6 มม.² ‑ ความแข็งของสายเคเบิล: เส้นเดียว ไม่มีปลายสายเคเบิล
    วงจรส่งสัญญาณ: เทอร์มินอลสกรูยึด 2 1 ถึง 2.5 มม.² ‑ ความแข็งของสายเคเบิล: ยืดหยุ่น ไม่มีปลายสายเคเบิล
    วงจรส่งสัญญาณ: เทอร์มินอลสกรูยึด 2 1 ถึง 2.5 มม.² ‑ ความแข็งของสายเคเบิล: ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล
    วงจรส่งสัญญาณ: เทอร์มินอลสกรูยึด 1 2 ถึง 2.5 มม.² ‑ ความแข็งของสายเคเบิล: เส้นเดียว ไม่มีปลายสายเคเบิล
    6 kVTH เป็นไปตาม IEC 60068EasyPact TVSสีเทา (RAL 7011)ปุ่มกดหยุดสีแดง:
    ปุ่มกดรีเซ็ตสีเขียว:
    ภายใต้คอนแทคเตอร์
    แผ่นเพลท, พร้อมอุปกรณ์เสริมเฉพาะ
    ราง, พร้อมอุปกรณ์เสริมเฉพาะ
    25 A gG สำหรับวงจรไฟฟ้า
    16 A aM สำหรับวงจรไฟฟ้า
    5 A gG สำหรับวงจรสัญญาณ
    850°C เป็นไปตาม IEC 60068-2-1แรงกระแทก: 6 Gn เป็นเวลา 11 ms เป็นไปตาม IEC 60068‑2‑7
    การสั่นสะเทือน: 3 Gn เป็นไปตาม 60068‑2‑6
    การป้องกันมอเตอร์กระแสไฟฟ้าทริปที่ 130% ของ Ir บนสองเฟส ส่วนสุดท้ายที่ 0 เป็นไปตาม IEC 60947‑4‑1ACClass 10 A เป็นไปตาม IEC 60947-4-1ไฟบอกสถานะทริปรีเลย์9 ถึง 13 A1.14 +/‑ 0.06 Ir เป็นไปตาม IEC 60947‑4‑1−20 ถึง 60°C6 kV ที่ 50 Hz เป็นไปตาม IEC 60255-5
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท