(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- รีเลย์ขนาดเล็ก RXM ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Harmony Electromechanical Relays จาก Schneider electric
- รีเลย์ 2C/O พิกัดกระแส 5A แรงดันวงจรควบคุม 120 V AC 50/60 Hz
- มีตัวบ่งชี้สถานะแบบกลไกโดยแถบสีส้ม เพื่อแสดงสถานะหน้าสัมผัสรีเลย์
- IP40 และมีฝาครอบโปร่งใสช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบสถานะของหน้าสัมผัสได้ด้วยสายตา
- การออกแบบนี้เหมาะสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม, บรรจุภัณฑ์, สิ่งทอ, HVAC, แผงควบคุมอัตโนมัติ, สวิตช์เกียร์แบบแรงดันไฟฟ้าต่ำ/ปานกลาง, ตัวควบคุมมอเตอร์, อินเทอร์เฟซของ PLC, อุปกรณ์ไฟฟ้า, อุปกรณ์ในอาคารหรือทางการแพทย์, ระบบควบคุมแสงสว่าง
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | ทนการสั่นสะเทือน | ทนต่อแรงกระแทก | แรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุด | ความทนทานทางไฟฟ้า | ความทนทานเชิงกล | ระดับการป้องกัน IP | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | กฎระเบียบ REACH | REACh ปราศจาก SVHC | การประกัน | [Uc] แรงดันไฟฟ้าวงจรควบคุม | ตำแหน่งปฏิบัติการ | ปลอดสารพิษโลหะหนัก | กระแสไฟฟ้าสลับต่ำสุด | ปริมาณขายไม่แยกชิ้น | [Ui] พิกัดทนแรงดันไฟฟ้าฉนวน | แรงดันไฟฟ้าสลับต่ำสุด | [Ithe] ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อนในที่ปิดทั่วไป | [Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | การทำงานของหน้าสัมผัส | ความกว้างโดยรวมของ CAD | ความสูงโดยรวมของ CAD | ความลึกโดยรวมของ CAD | ค่าความจุการสลับสูงสุด | วัสดุหน้าสัมผัส | ข้อมูลด้านความปลอดภัย | [Ie] พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งาน | LED แสดงสถานะ | ชนิดควบคุม | เวลาในการทำงาน | ความคงทนของฉนวนไฟฟ้า | ชื่อซีรีส์ | ขีดจำกัดพิกัดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | ความต้านทานเฉลี่ย | ค่าความจุการสลับต่ำสุด | อัตราการทำงาน | ประเภทการป้องกัน | ระดับการทดสอบ | โหลดกระแสไฟฟ้า | Drop-out แรงดันเทรชโฮลด์ | ค่าสัมประสิทธิ์การใช้งาน | การยับยั้งการรบกวนคอยล์ | น้ำหนักสุทธิ | WEEE | ปริมาณการใช้ไฟของคอยล์โดยเฉลี่ย VA | ปริมาณการใช้ไฟของคอยล์โดยเฉลี่ย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXM2LB1B7 | รีเลย์ Zelio | รีเลย์ปลั๊กอิน | RXM | 3 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม. (f = 10 ถึง 50 Hz) ทำงานเป็นไปตาม EN/IEC 60068-2-6 6 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม. (f = 10 ถึง 50 Hz) ไม่ทำงานเป็นไปตาม EN/IEC 60068-2-6 | 10 gn สำหรับการเปิด เป็นไปตาม EN / IEC 60068-2-27 5 gn สำหรับการปิด เป็นไปตาม EN / IEC 60068-2-27 | 250 V AC 250 V DC | 100000 รอบสำหรับโหลดความต้านทานไฟฟ้า | 10000000 รอบ | IP40 เป็นไปตาม EN/IEC 60529 | CE EN/IEC 61810-1 (iss. 2) เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | -40 ถึง 55 °C | -40 ถึง 85 °C | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 24 V AC 50/60 Hz | ตำแหน่งใดก็ได้ | มี | 10 mA | 10 | 250 V เป็นไปตาม IEC | 17 V | 5 A ที่ -40 ถึง 55°C | 3.6 kV ในช่วง 1.2/50µs เป็นไปตาม IEC 61810-7 | มาตรฐาน | 21 mm | 27 mm | 46 mm | 1250 VA AC 140 W DC | โลหะผสมเงิน (Ag/Ni) | B10d = 100000 | 5 A (AC-1/DC-1) NO เป็นไปตาม IEC 2.5 A (AC-1/DC-1) NC เป็นไปตาม IEC | ไม่มี | ไม่มีปุ่มกด | 20 ms ระหว่างไม่มีไฟกระตุ้นคอยล์และหน้าสัมผัสหน่วงการปิด 20 ms ระหว่างมีไฟกระตุ้นคอยล์และหน้าสัมผัสหน่วงการเปิด | 2000 V AC ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส 2000 V AC ระหว่างขั้ว 1000 V AC ระหว่างหน้าสัมผัส | ขนาดเล็ก | 19.2: 26.4 V AC | เครือข่าย 160 Ohm: AC ที่ 20°C +/- 15 % | 170 mW | <= 1200 รอบ/ชั่วโมงภายใต้โหลด <= 18000 รอบ/ชั่วโมงโดยไม่มีโหลด | RT I | การติดตั้งกลุ่มระดับ A | 5 A ที่ 250 V AC 5 A ที่ 28 V DC | >= 0.15 Uc AC | 20 % | ไม่มี | 0.033 กก. | ผลิตภัณฑ์จะตัองถูกกำจัดทิ้งในตลาดสหภาพยุโรป ตามวิธีการเก็บขยะและห้ามทิ้งลงถังขยะทั่วไป | 1.2 AC | — |
RXM2LB1BD | รีเลย์ Zelio | รีเลย์ปลั๊กอิน | RXM | 3 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม. (f = 10 ถึง 50 Hz) ทำงานเป็นไปตาม EN/IEC 60068-2-6 6 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม. (f = 10 ถึง 50 Hz) ไม่ทำงานเป็นไปตาม EN/IEC 60068-2-6 | 10 gn สำหรับการเปิด เป็นไปตาม EN / IEC 60068-2-27 5 gn สำหรับการปิด เป็นไปตาม EN / IEC 60068-2-27 | 250 V AC 250 V DC | 100000 รอบสำหรับโหลดความต้านทานไฟฟ้า | 10000000 รอบ | IP40 เป็นไปตาม EN/IEC 60529 | CE เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS EN/IEC 61810-1 (iss. 2) | -40 ถึง 55 °C | -40 ถึง 85 °C | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 24 V DC | ตำแหน่งใดก็ได้ | มี | 10 mA | 10 | 250 V เป็นไปตาม IEC | 17 V | 5 A ที่ -40 ถึง 55°C | 3.6 kV ในช่วง 1.2/50µs เป็นไปตาม IEC 61810-7 | มาตรฐาน | 21 mm | 27 mm | 46 mm | 1250 VA AC 140 W DC | โลหะผสมเงิน (Ag/Ni) | B10d = 100000 | 5 A (AC-1/DC-1) NO เป็นไปตาม IEC 2.5 A (AC-1/DC-1) NC เป็นไปตาม IEC | ไม่มี | ไม่มีปุ่มกด | 20 ms ระหว่างไม่มีไฟกระตุ้นคอยล์และหน้าสัมผัสหน่วงการปิด 20 ms ระหว่างมีไฟกระตุ้นคอยล์และหน้าสัมผัสหน่วงการเปิด | 2000 V AC ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส 2000 V AC ระหว่างขั้ว 1000 V AC ระหว่างหน้าสัมผัส | ขนาดเล็ก | 19.2: 26.4 V DC | เครือข่าย 630 Ohm: DC ที่ 20 °C +/- 10 % | 170 mW | <= 1200 รอบ/ชั่วโมงภายใต้โหลด <= 18000 รอบ/ชั่วโมงโดยไม่มีโหลด | RT I | การติดตั้งกลุ่มระดับ A | 5 A ที่ 250 V AC 5 A ที่ 28 V DC | >= 0.1 Uc DC | 20 % | ไม่มี | 0.032 กก. | — | — | 0.9 W, DC |
RXM2LB1F7 | รีเลย์ Zelio | รีเลย์ปลั๊กอิน | RXM | 3 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม. (f = 10 ถึง 50 Hz) ทำงานเป็นไปตาม EN/IEC 60068-2-6 6 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม. (f = 10 ถึง 50 Hz) ไม่ทำงานเป็นไปตาม EN/IEC 60068-2-6 | 10 gn สำหรับการเปิด เป็นไปตาม EN / IEC 60068-2-27 5 gn สำหรับการปิด เป็นไปตาม EN / IEC 60068-2-27 | 250 V AC 250 V DC | 100000 รอบสำหรับโหลดความต้านทานไฟฟ้า | 10000000 รอบ | IP40 เป็นไปตาม EN/IEC 60529 | CE เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS EN/IEC 61810-1 (iss. 2) | -40 ถึง 55 °C | -40 ถึง 85 °C | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 120 V AC 50/60 Hz | ตำแหน่งใดก็ได้ | มี | 10 mA | 10 | 250 V เป็นไปตาม IEC | 17 V | 5 A ที่ -40 ถึง 55°C | 3.6 kV ในช่วง 1.2/50µs เป็นไปตาม IEC 61810-7 | มาตรฐาน | 21 mm | 27 mm | 46 mm | 1250 VA AC 140 W DC | โลหะผสมเงิน (Ag/Ni) | B10d = 100000 | 5 A (AC-1/DC-1) NO เป็นไปตาม IEC 2.5 A (AC-1/DC-1) NC เป็นไปตาม IEC | ไม่มี | ไม่มีปุ่มกด | 20 ms ระหว่างไม่มีไฟกระตุ้นคอยล์และหน้าสัมผัสหน่วงการปิด 20 ms ระหว่างมีไฟกระตุ้นคอยล์และหน้าสัมผัสหน่วงการเปิด | 2000 V AC ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส 2000 V AC ระหว่างขั้ว 1000 V AC ระหว่างหน้าสัมผัส | ขนาดเล็ก | 96: 132 V AC | เครือข่าย 4500 Ohm: AC ที่ 20 °C +/- 15 % | 170 mW | <= 1200 รอบ/ชั่วโมงภายใต้โหลด <= 18000 รอบ/ชั่วโมงโดยไม่มีโหลด | RT I | การติดตั้งกลุ่มระดับ A | 5 A ที่ 250 V AC 5 A ที่ 28 V DC | >= 0.15 Uc AC | 20 % | ไม่มี | 0.031 กก. | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 1.2 AC | — |
RXM2LB1P7 | รีเลย์ Zelio | รีเลย์ปลั๊กอิน | RXM | 3 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม. (f = 10 ถึง 50 Hz) ทำงานเป็นไปตาม EN/IEC 60068-2-6 6 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม. (f = 10 ถึง 50 Hz) ไม่ทำงานเป็นไปตาม EN/IEC 60068-2-6 | 10 gn สำหรับการเปิด เป็นไปตาม EN / IEC 60068-2-27 5 gn สำหรับการปิด เป็นไปตาม EN / IEC 60068-2-27 | 250 V AC 250 V DC | 100000 รอบสำหรับโหลดความต้านทานไฟฟ้า | 10000000 รอบ | IP40 เป็นไปตาม EN/IEC 60529 | เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS CE EN/IEC 61810-1 (iss. 2) | -40 ถึง 55 °C | -40 ถึง 85 °C | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 230 V AC 50/60 Hz | ตำแหน่งใดก็ได้ | มี | 10 mA | 10 | 250 V เป็นไปตาม IEC | 17 V | 5 A ที่ -40 ถึง 55°C | 3.6 kV ในช่วง 1.2/50µs เป็นไปตาม IEC 61810-7 | มาตรฐาน | 21 mm | 27 mm | 46 mm | 1250 VA AC 140 W DC | โลหะผสมเงิน (Ag/Ni) | B10d = 100000 | 5 A (AC-1/DC-1) NO เป็นไปตาม IEC 2.5 A (AC-1/DC-1) NC เป็นไปตาม IEC | ไม่มี | ไม่มีปุ่มกด | 20 ms ระหว่างไม่มีไฟกระตุ้นคอยล์และหน้าสัมผัสหน่วงการปิด 20 ms ระหว่างมีไฟกระตุ้นคอยล์และหน้าสัมผัสหน่วงการเปิด | 2000 V AC ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส 2000 V AC ระหว่างขั้ว 1000 V AC ระหว่างหน้าสัมผัส | ขนาดเล็ก | 184: 253 V AC | เครือข่าย 15000 Ohm: AC ที่ 20 °C +/- 15 % | 170 mW | <= 1200 รอบ/ชั่วโมงภายใต้โหลด <= 18000 รอบ/ชั่วโมงโดยไม่มีโหลด | RT I | การติดตั้งกลุ่มระดับ A | 5 A ที่ 250 V AC 5 A ที่ 28 V DC | >= 0.15 Uc AC | 20 % | ไม่มี | — | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 1.2 AC | — |
RXM2LB2B7 | รีเลย์ Zelio | รีเลย์ปลั๊กอิน | RXM | 3 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม. (f = 10 ถึง 50 Hz) ทำงานเป็นไปตาม EN/IEC 60068-2-6 6 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม. (f = 10 ถึง 50 Hz) ไม่ทำงานเป็นไปตาม EN/IEC 60068-2-6 | 10 gn สำหรับการเปิด เป็นไปตาม EN / IEC 60068-2-27 5 gn สำหรับการปิด เป็นไปตาม EN / IEC 60068-2-27 | 250 V AC 250 V DC | 100000 รอบสำหรับโหลดความต้านทานไฟฟ้า | 10000000 รอบ | IP40 เป็นไปตาม EN/IEC 60529 | CE เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS EN/IEC 61810-1 (iss. 2) | -40 ถึง 55 °C | -40 ถึง 85 °C | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 24 V AC 50/60 Hz | ตำแหน่งใดก็ได้ | มี | 10 mA | 10 | 250 V เป็นไปตาม IEC | 17 V | 5 A ที่ -40 ถึง 55°C | 3.6 kV ในช่วง 1.2/50µs เป็นไปตาม IEC 61810-7 | มาตรฐาน | 21 mm | 27 mm | 46 mm | 1250 VA AC 140 W DC | โลหะผสมเงิน (Ag/Ni) | B10d = 100000 | 5 A (AC-1/DC-1) NO เป็นไปตาม IEC 2.5 A (AC-1/DC-1) NC เป็นไปตาม IEC | กับ | ไม่มีปุ่มกด | 20 ms ระหว่างไม่มีไฟกระตุ้นคอยล์และหน้าสัมผัสหน่วงการปิด 20 ms ระหว่างมีไฟกระตุ้นคอยล์และหน้าสัมผัสหน่วงการเปิด | 2000 V AC ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส 2000 V AC ระหว่างขั้ว 1000 V AC ระหว่างหน้าสัมผัส | ขนาดเล็ก | 19.2: 26.4 V AC | เครือข่าย 160 Ohm: AC ที่ 20°C +/- 15 % | 170 mW | <= 1200 รอบ/ชั่วโมงภายใต้โหลด <= 18000 รอบ/ชั่วโมงโดยไม่มีโหลด | RT I | การติดตั้งกลุ่มระดับ A | 5 A ที่ 250 V AC 5 A ที่ 28 V DC | >= 0.15 Uc AC | 20 % | ไม่มี | 0.033 กก. | — | 1.2 AC | — |
RXM2LB2BD | รีเลย์ Zelio | รีเลย์ปลั๊กอิน | RXM | 3 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม. (f = 10 ถึง 50 Hz) ทำงานเป็นไปตาม EN/IEC 60068-2-6 6 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม. (f = 10 ถึง 50 Hz) ไม่ทำงานเป็นไปตาม EN/IEC 60068-2-6 | 10 gn สำหรับการเปิด เป็นไปตาม EN / IEC 60068-2-27 5 gn สำหรับการปิด เป็นไปตาม EN / IEC 60068-2-27 | 250 V AC 250 V DC | 100000 รอบสำหรับโหลดความต้านทานไฟฟ้า | 10000000 รอบ | IP40 เป็นไปตาม EN/IEC 60529 | EN/IEC 61810-1 (iss. 2) CE เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | -40 ถึง 55 °C | -40 ถึง 85 °C | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 24 V DC | ตำแหน่งใดก็ได้ | มี | 10 mA | 10 | 250 V เป็นไปตาม IEC | 17 V | 5 A ที่ -40 ถึง 55°C | 3.6 kV ในช่วง 1.2/50µs เป็นไปตาม IEC 61810-7 | มาตรฐาน | 21 mm | 27 mm | 46 mm | 1250 VA AC 140 W DC | โลหะผสมเงิน (Ag/Ni) | B10d = 100000 | 5 A (AC-1/DC-1) NO เป็นไปตาม IEC 2.5 A (AC-1/DC-1) NC เป็นไปตาม IEC | กับ | ไม่มีปุ่มกด | 20 ms ระหว่างไม่มีไฟกระตุ้นคอยล์และหน้าสัมผัสหน่วงการปิด 20 ms ระหว่างมีไฟกระตุ้นคอยล์และหน้าสัมผัสหน่วงการเปิด | 2000 V AC ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส 2000 V AC ระหว่างขั้ว 1000 V AC ระหว่างหน้าสัมผัส | ขนาดเล็ก | 19.2: 26.4 V DC | เครือข่าย 630 Ohm: DC ที่ 20 °C +/- 10 % | 170 mW | <= 1200 รอบ/ชั่วโมงภายใต้โหลด <= 18000 รอบ/ชั่วโมงโดยไม่มีโหลด | RT I | การติดตั้งกลุ่มระดับ A | 5 A ที่ 250 V AC 5 A ที่ 28 V DC | >= 0.1 Uc DC | 20 % | ไม่มี | 0.032 กก. | — | — | 0.9 W, DC |
RXM2LB2ED | รีเลย์ Zelio | รีเลย์ปลั๊กอิน | RXM | 3 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม. (f = 10 ถึง 50 Hz) ทำงานเป็นไปตาม EN/IEC 60068-2-6 6 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม. (f = 10 ถึง 50 Hz) ไม่ทำงานเป็นไปตาม EN/IEC 60068-2-6 | 10 gn สำหรับการเปิด เป็นไปตาม EN / IEC 60068-2-27 5 gn สำหรับการปิด เป็นไปตาม EN / IEC 60068-2-27 | 250 V AC 250 V DC | 100000 รอบสำหรับโหลดความต้านทานไฟฟ้า | 10000000 รอบ | IP40 เป็นไปตาม EN/IEC 60529 | CE EN/IEC 61810-1 (iss. 2) เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | -40 ถึง 55 °C | -40 ถึง 85 °C | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 48 V DC | ตำแหน่งใดก็ได้ | มี | 10 mA | 10 | 250 V เป็นไปตาม IEC | 17 V | 5 A ที่ -40 ถึง 55°C | 3.6 kV ในช่วง 1.2/50µs เป็นไปตาม IEC 61810-7 | มาตรฐาน | 21 mm | 27 mm | 46 mm | 1250 VA AC 140 W DC | โลหะผสมเงิน (Ag/Ni) | B10d = 100000 | 5 A (AC-1/DC-1) NO เป็นไปตาม IEC 2.5 A (AC-1/DC-1) NC เป็นไปตาม IEC | กับ | ไม่มีปุ่มกด | 20 ms ระหว่างไม่มีไฟกระตุ้นคอยล์และหน้าสัมผัสหน่วงการปิด 20 ms ระหว่างมีไฟกระตุ้นคอยล์และหน้าสัมผัสหน่วงการเปิด | 2000 V AC ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส 2000 V AC ระหว่างขั้ว 1000 V AC ระหว่างหน้าสัมผัส | ขนาดเล็ก | 38.4: 52.8 V DC | เครือข่าย 2600 Ohm : DC ที่ 20 °C +/- 10 % | 170 mW | <= 1200 รอบ/ชั่วโมงภายใต้โหลด <= 18000 รอบ/ชั่วโมงโดยไม่มีโหลด | RT I | การติดตั้งกลุ่มระดับ A | 5 A ที่ 250 V AC 5 A ที่ 28 V DC | >= 0.1 Uc DC | 20 % | ไม่มี | 0.033 กก. | — | — | 0.9 W, DC |
RXM2LB2F7 | รีเลย์ Zelio | รีเลย์ปลั๊กอิน | RXM | 3 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม. (f = 10 ถึง 50 Hz) ทำงานเป็นไปตาม EN/IEC 60068-2-6 6 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม. (f = 10 ถึง 50 Hz) ไม่ทำงานเป็นไปตาม EN/IEC 60068-2-6 | 10 gn สำหรับการเปิด เป็นไปตาม EN / IEC 60068-2-27 5 gn สำหรับการปิด เป็นไปตาม EN / IEC 60068-2-27 | 250 V AC 250 V DC | 100000 รอบสำหรับโหลดความต้านทานไฟฟ้า | 10000000 รอบ | IP40 เป็นไปตาม EN/IEC 60529 | EN/IEC 61810-1 (iss. 2) CE เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | -40 ถึง 55 °C | -40 ถึง 85 °C | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 120 V AC 50/60 Hz | ตำแหน่งใดก็ได้ | มี | 10 mA | 10 | 250 V เป็นไปตาม IEC | 17 V | 5 A ที่ -40 ถึง 55°C | 3.6 kV ในช่วง 1.2/50µs เป็นไปตาม IEC 61810-7 | มาตรฐาน | 21 mm | 27 mm | 46 mm | 1250 VA AC 140 W DC | โลหะผสมเงิน (Ag/Ni) | B10d = 100000 | 5 A (AC-1/DC-1) NO เป็นไปตาม IEC 2.5 A (AC-1/DC-1) NC เป็นไปตาม IEC | กับ | ไม่มีปุ่มกด | 20 ms ระหว่างไม่มีไฟกระตุ้นคอยล์และหน้าสัมผัสหน่วงการปิด 20 ms ระหว่างมีไฟกระตุ้นคอยล์และหน้าสัมผัสหน่วงการเปิด | 2000 V AC ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส 2000 V AC ระหว่างขั้ว 1000 V AC ระหว่างหน้าสัมผัส | ขนาดเล็ก | 96: 132 V AC | เครือข่าย 4500 Ohm: AC ที่ 20 °C +/- 15 % | 170 mW | <= 1200 รอบ/ชั่วโมงภายใต้โหลด <= 18000 รอบ/ชั่วโมงโดยไม่มีโหลด | RT I | การติดตั้งกลุ่มระดับ A | 5 A ที่ 250 V AC 5 A ที่ 28 V DC | >= 0.15 Uc AC | 20 % | ไม่มี | 0.032 กก. | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 1.2 AC | — |
RXM2LB2P7 | รีเลย์ Zelio | รีเลย์ปลั๊กอิน | RXM | 3 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม. (f = 10 ถึง 50 Hz) ทำงานเป็นไปตาม EN/IEC 60068-2-6 6 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม. (f = 10 ถึง 50 Hz) ไม่ทำงานเป็นไปตาม EN/IEC 60068-2-6 | 10 gn สำหรับการเปิด เป็นไปตาม EN / IEC 60068-2-27 5 gn สำหรับการปิด เป็นไปตาม EN / IEC 60068-2-27 | 250 V AC 250 V DC | 100000 รอบสำหรับโหลดความต้านทานไฟฟ้า | 10000000 รอบ | IP40 เป็นไปตาม EN/IEC 60529 | เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS CE EN/IEC 61810-1 (iss. 2) | -40 ถึง 55 °C | -40 ถึง 85 °C | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 230 V AC 50/60 Hz | ตำแหน่งใดก็ได้ | มี | 10 mA | 10 | 250 V เป็นไปตาม IEC | 17 V | 5 A ที่ -40 ถึง 55°C | 3.6 kV ในช่วง 1.2/50µs เป็นไปตาม IEC 61810-7 | มาตรฐาน | 21 mm | 27 mm | 46 mm | 1250 VA AC 140 W DC | โลหะผสมเงิน (Ag/Ni) | B10d = 100000 | 5 A (AC-1/DC-1) NO เป็นไปตาม IEC 2.5 A (AC-1/DC-1) NC เป็นไปตาม IEC | กับ | ไม่มีปุ่มกด | 20 ms ระหว่างไม่มีไฟกระตุ้นคอยล์และหน้าสัมผัสหน่วงการปิด 20 ms ระหว่างมีไฟกระตุ้นคอยล์และหน้าสัมผัสหน่วงการเปิด | 2000 V AC ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส 2000 V AC ระหว่างขั้ว 1000 V AC ระหว่างหน้าสัมผัส | ขนาดเล็ก | 184: 253 V AC | เครือข่าย 15000 Ohm: AC ที่ 20 °C +/- 15 % | 170 mW | <= 1200 รอบ/ชั่วโมงภายใต้โหลด <= 18000 รอบ/ชั่วโมงโดยไม่มีโหลด | RT I | การติดตั้งกลุ่มระดับ A | 5 A ที่ 250 V AC 5 A ที่ 28 V DC | >= 0.15 Uc AC | 20 % | ไม่มี | 0.031 กก. | — | 1.2 AC | — |
RXM4LB1B7 | รีเลย์ Zelio | รีเลย์ปลั๊กอิน | RXM | 3 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม. (f = 10 ถึง 50 Hz) ทำงานเป็นไปตาม EN/IEC 60068-2-6 6 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม. (f = 10 ถึง 50 Hz) ไม่ทำงานเป็นไปตาม EN/IEC 60068-2-6 | 10 gn สำหรับการเปิด เป็นไปตาม EN / IEC 60068-2-27 5 gn สำหรับการปิด เป็นไปตาม EN / IEC 60068-2-27 | 250 V AC 250 V DC | 100000 รอบสำหรับโหลดความต้านทานไฟฟ้า | 10000000 รอบ | IP40 เป็นไปตาม EN/IEC 60529 | เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS EN/IEC 61810-1 (iss. 2) CE | -40 ถึง 55 °C | -40 ถึง 85 °C | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 24 V AC 50/60 Hz | ตำแหน่งใดก็ได้ | มี | 10 mA | 10 | 250 V เป็นไปตาม IEC | 17 V | 3 A ที่ -40 ถึง 55°C | 3.6 kV ในช่วง 1.2/50µs เป็นไปตาม IEC 61810-7 | มาตรฐาน | 21 mm | 27 mm | 46 mm | 750 VA AC 84 W DC | โลหะผสมเงิน (Ag/Ni) | B10d = 100000 | 3 A (AC-1/DC-1) NO เป็นไปตาม IEC 1.5 A (AC-1/DC-1) NC เป็นไปตาม IEC | ไม่มี | ไม่มีปุ่มกด | 20 ms ระหว่างไม่มีไฟกระตุ้นคอยล์และหน้าสัมผัสหน่วงการปิด 20 ms ระหว่างมีไฟกระตุ้นคอยล์และหน้าสัมผัสหน่วงการเปิด | 2000 V AC ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส 2000 V AC ระหว่างขั้ว 1000 V AC ระหว่างหน้าสัมผัส | ขนาดเล็ก | 19.2: 26.4 V AC | เครือข่าย 160 Ohm: AC ที่ 20°C +/- 15 % | 170 mW | <= 1200 รอบ/ชั่วโมงภายใต้โหลด <= 18000 รอบ/ชั่วโมงโดยไม่มีโหลด | RT I | การติดตั้งกลุ่มระดับ A | 3 A ที่ 250 V AC 3 A ที่ 28 V DC | >= 0.15 Uc AC | 20 % | ไม่มี | 0.034 กก. | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 1.2 AC | — |
RXM4LB1BD | รีเลย์ Zelio | รีเลย์ปลั๊กอิน | RXM | 3 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม. (f = 10 ถึง 50 Hz) ทำงานเป็นไปตาม EN/IEC 60068-2-6 6 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม. (f = 10 ถึง 50 Hz) ไม่ทำงานเป็นไปตาม EN/IEC 60068-2-6 | 10 gn สำหรับการเปิด เป็นไปตาม EN / IEC 60068-2-27 5 gn สำหรับการปิด เป็นไปตาม EN / IEC 60068-2-27 | 250 V AC 250 V DC | 100000 รอบสำหรับโหลดความต้านทานไฟฟ้า | 10000000 รอบ | IP40 เป็นไปตาม EN/IEC 60529 | เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS CE EN/IEC 61810-1 (iss. 2) | -40 ถึง 55 °C | -40 ถึง 85 °C | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 24 V DC | ตำแหน่งใดก็ได้ | มี | 10 mA | 10 | 250 V เป็นไปตาม IEC | 17 V | 3 A ที่ -40 ถึง 55°C | 3.6 kV ในช่วง 1.2/50µs เป็นไปตาม IEC 61810-7 | มาตรฐาน | 21 mm | 27 mm | 46 mm | 750 VA AC 84 W DC | โลหะผสมเงิน (Ag/Ni) | B10d = 100000 | 3 A (AC-1/DC-1) NO เป็นไปตาม IEC 1.5 A (AC-1/DC-1) NC เป็นไปตาม IEC | ไม่มี | ไม่มีปุ่มกด | 20 ms ระหว่างไม่มีไฟกระตุ้นคอยล์และหน้าสัมผัสหน่วงการปิด 20 ms ระหว่างมีไฟกระตุ้นคอยล์และหน้าสัมผัสหน่วงการเปิด | 2000 V AC ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส 2000 V AC ระหว่างขั้ว 1000 V AC ระหว่างหน้าสัมผัส | ขนาดเล็ก | 19.2: 26.4 V DC | เครือข่าย 630 Ohm: DC ที่ 20 °C +/- 10 % | 170 mW | <= 1200 รอบ/ชั่วโมงภายใต้โหลด <= 18000 รอบ/ชั่วโมงโดยไม่มีโหลด | RT I | การติดตั้งกลุ่มระดับ A | 3 A ที่ 250 V AC 3 A ที่ 28 V DC | >= 0.1 Uc DC | 20 % | ไม่มี | 0.033 กก. | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | — | 0.9 W, DC |
RXM4LB1F7 | รีเลย์ Zelio | รีเลย์ปลั๊กอิน | RXM | 3 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม. (f = 10 ถึง 50 Hz) ทำงานเป็นไปตาม EN/IEC 60068-2-6 6 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม. (f = 10 ถึง 50 Hz) ไม่ทำงานเป็นไปตาม EN/IEC 60068-2-6 | 10 gn สำหรับการเปิด เป็นไปตาม EN / IEC 60068-2-27 5 gn สำหรับการปิด เป็นไปตาม EN / IEC 60068-2-27 | 250 V AC 250 V DC | 100000 รอบสำหรับโหลดความต้านทานไฟฟ้า | 10000000 รอบ | IP40 เป็นไปตาม EN/IEC 60529 | เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS CE EN/IEC 61810-1 (iss. 2) | -40 ถึง 55 °C | -40 ถึง 85 °C | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | 120 V AC 50/60 Hz | ตำแหน่งใดก็ได้ | มี | 10 mA | 10 | 250 V เป็นไปตาม IEC | 17 V | 3 A ที่ -40 ถึง 55°C | 3.6 kV ในช่วง 1.2/50µs เป็นไปตาม IEC 61810-7 | มาตรฐาน | 21 mm | | | | ||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |
รหัสสินค้า |
---|
RXM2LB1B7 |
RXM2LB1BD |
RXM2LB1F7 |
RXM2LB1P7 |
RXM2LB2B7 |
RXM2LB2BD |
RXM2LB2F7 |
RXM2LB2P7 |
RXM4LB1B7 |
RXM4LB1BD |
RXM4LB1P7 |
RXM4LB2B7 |
RXM4LB2BD |
RXM4LB2ED |
RXM4LB2F7 |
RXM4LB2P7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันไฟฟ้าของวงจร อุปกรณ์ควบคุม |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 85.56 | RELAY 2CONT. 5A COIL24VAC | 1 ชิ้น | 2 วัน | 24 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 85.56 | RELAY 2CONT. 5A COIL24VDC | 1 ชิ้น | 2 วัน | 24 V DC | ||
฿ 85.56 | RELAY 2CONT. 5A COIL120VAC | 270 ชิ้น | ขอราคา | 120 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 85.56 | RELAY 2CONT. 5A COIL230VAC | 1 ชิ้น | 2 วัน | 230 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 97.13 | RELAY2CONT5ACOIL24VAC | 1 ชิ้น | 2 วัน | 24 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 97.13 | RELAY 2CONT. 5A COIL24VDC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 V DC | ||
฿ 97.13 | RELAY 2CONT. 5A COIL120VAC | 10 ชิ้น | 90 วัน | 120 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 97.13 | RELAY2CONT.5AW/LED | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 230 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 104.06 | RELAY 4CONT. 3A COIL24VAC | 1 ชิ้น | 2 วัน | 24 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 104.06 | RELAY4CONT.3ACOIL24VDC | 1 ชิ้น | 2 วัน | 24 V DC | ||
฿ 104.06 | RELAY 4CONT. 3A COIL230VAC | 1 ชิ้น | 2 วัน | 230 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 115.63 | RELAY4CONT.3ACOIL24VACLED | 1 ชิ้น | 2 วัน | 24 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 115.63 | RELAY 4CONT. 3A COIL24VDC LED | 1 ชิ้น | 2 วัน | 24 V DC | ||
฿ 115.63 | RELAY 4CONT. 3A COIL48VDC LED | 1 ชิ้น | ขอราคา | 48 V DC | ||
฿ 115.63 | RELAY 4CONT. 3A COIL120VAC LED | 1 ชิ้น | ขอราคา | 120 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 115.63 | RELAY4CONT.3ACOIL230VACLED | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 230 V AC 50/60 Hz |
กำลังโหลด …
พิสัย | รีเลย์ Zelio | Series | ขนาดเล็ก | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | รีเลย์ปลั๊กอิน |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุด | 250 V AC / 250 V DC | ติดต่อ วัสดุ | โลหะผสมเงิน (Ag/Ni) | แรงดันไฟฟ้าสลับขั้นต่ำ | 17 V |
ความทนทาน กล | 10000000 รอบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง