รีเลย์ปลั๊กอิน ขนาดเล็ก Zelio RXM

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    - รีเลย์ Zelio RXM สำหรับการควบคุมอัตโนมัติจาก Schneider Electric
    - รีเลย์อุตสาหกรรม RXM นำเสนอคุณสมบัติสำหรับการควบคุมที่ง่ายและพัฒนาระบบอัตโนมัติทั้งแบบที่เรียบง่ายและซับซ้อนให้ดีขึ้น
    - ตัวเลือกของหน้าสัมผัสที่กว้างขึ้น (2, 3 และ 4 CO)
    - แรงดันไฟฟ้าวงจรควบคุมและประเภทของซ็อกเก็ตที่หลากหลาย
    - ปุ่มทดสอบแบบล็อคในขั้นตอนเดียว
    - ตัวแสดงสถานะของหน้าสัมผัสด้วยกลไก
    - ลดเวลาในการเดินสายไฟลง 64% ด้วยซ็อกเก็ตแบบกด (ไม่ต้องใช้ไขควง)
    - ซ็อกเก็ตสำหรับการติดตั้งราง DIN และแผงจัมเปอร์บัสช่วยประหยัดเวลา

    รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ทนการสั่นสะเทือนทนต่อแรงกระแทกแรงดันไฟฟ้าสลับสูงสุดความทนทานทางไฟฟ้าความทนทานเชิงกลน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับมลพิษมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมWEEEกฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCการประกันmUcn แรงดันไฟฟ้าวงจรควบคุมตำแหน่งปฏิบัติการปลอดสารพิษโลหะหนักmUin พิกัดทนแรงดันไฟฟ้าฉนวนโครงสร้างและชนิดหน้าสัมผัส[Ithe] ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อนในที่ปิดทั่วไป[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ค่าความจุการสลับสูงสุดวัสดุหน้าสัมผัสการนำเสนออุปกรณ์[Ie] พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งานLED แสดงสถานะชนิดควบคุมความคงทนของฉนวนไฟฟ้าชื่อซีรีส์ขีดจำกัดพิกัดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้รูปทรงพินค่าความจุการสลับต่ำสุดอัตราการทำงานประเภทการป้องกันระดับการทดสอบDrop-out
    แรงดันเทรชโฮลด์
    ค่าสัมประสิทธิ์การใช้งานพิกัดโหลดความต้านทานเวลาใช้งานเวลาปล่อยความต้านทานคอยล์โดยเฉลี่ยความสูงโดยรวมของ CADความลึกโดยรวมของ CADข้อมูลด้านความปลอดภัยปริมาณการใช้ไฟของคอยล์โดยเฉลี่ย Wปริมาณการใช้ไฟของคอยล์โดยเฉลี่ย VAปริมาณการใช้ไฟโดยเฉลี่ย
    RXM2AB2P7รีเลย์ Zelioรีเลย์ปลั๊กอินRXM3 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม.
    (f = 10 ถึง 150 Hz)
    5 รอบเมื่อทำงาน

    5 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม.
    (f = 10 ถึง 150 Hz)
    5 รอบเมื่อไม่ทำงาน
    10 gn สำหรับเมื่อทำงาน
    30 gn สำหรับเมื่อไม่ทำงาน
    250 V เป็นไปตาม IEC100000 รอบสำหรับโหลดความต้านทานไฟฟ้า10000000 รอบ0.096 กก.IP40 เป็นไปตาม EN/IEC 605293EN/IEC 61810-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    -40 ถึง 55 °C-40 ถึง 85 °CCSA
    RoHS
    GOST
    UL
    CE
    REACH
    Lloyd's
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป
    ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
    ประกาศ REACHมี18 เดือน230 V AC 50/60 Hzตำแหน่งใดก็ได้มี250 V เป็นไปตาม IEC
    300 V เป็นไปตาม CSA
    300 V เป็นไปตาม UL
    2 C/O12 A ที่ -40 ถึง 55°C4 kV ในช่วง 1.2/50µs3000 VA/336 WAgNiผลิตภัณฑ์สมบูรณ์12 A ที่ 28 V (DC)
    เป็นไปตาม IEC

    12 A ที่ 250 V (AC)
    เป็นไปตาม IEC

    6 A ที่ 28 V (DC) NC
    เป็นไปตาม IEC

    6 A ที่ 250 V (AC) NC
    เป็นไปตาม IEC

    12 A ที่ 28 V (DC) เป็นไปตาม UL

    12 A ที่ 277 V (AC) เป็นไปตาม UL
    กับปุ่มทดสอบที่ล็อคได้1300 V AC ระหว่างหน้าสัมผัส
    มีการตัดการเชื่อมต่อแบบไมโคร

    2000 V AC ระหว่างคอยล์และหน้าสัมผัสพร้อมการเสริมความแข็งแรง

    2000 V AC 
    ระหว่างขั้วพื้นฐาน
    ขนาดเล็ก184: 253 V ACแบบเรียบ170 mW ที่ 10 mA, 17 V<= 1200 รอบ/ชั่วโมงภายใต้โหลด
    <= 18000 รอบ/ชั่วโมงโดยไม่มีโหลด
    RT Iการติดตั้งกลุ่มระดับ A>= 0.15 Uc20 %12 A ที่ 250 V AC
    12 A ที่ 28 V DC
    20 ms20 ms15000 Ohm
    ที่ 20°C +/- 15 %
    82.8 mm80.35 mmB10d = 1000001.2 ที่ 60 Hz1.2 VA ที่ 60 Hz
    RXM4AB2EDรีเลย์ Zelioรีเลย์ปลั๊กอินRXM3 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม.
    (f = 10 ถึง 150 Hz)
    5 รอบเมื่อทำงาน

    5 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม.
    (f = 10 ถึง 150 Hz)
    5 รอบเมื่อไม่ทำงาน
    10 gn สำหรับเมื่อทำงาน
    30 gn สำหรับเมื่อไม่ทำงาน
    250 V เป็นไปตาม IEC100000 รอบสำหรับโหลดความต้านทานไฟฟ้า10000000 รอบ0.037 กก.IP40 เป็นไปตาม EN/IEC 605292CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 61810-1
    -40 ถึง 55 °C-40 ถึง 85 °CGOST
    RoHS
    Lloyd's
    UL
    REACH
    CE
    CSA
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป
    ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
    ประกาศ REACHมี18 เดือน48 V DCตำแหน่งใดก็ได้มี250 V เป็นไปตาม IEC
    300 V เป็นไปตาม CSA
    300 V เป็นไปตาม UL
    4 C/O6 A ที่ -40 ถึง 55 °C2.5 kV ในช่วง 1.2/50µs1500 VA/168 WAgNiผลิตภัณฑ์สมบูรณ์3 A ที่ 28 V (DC) NC
    เป็นไปตาม IEC

    3 A ที่ 250 V (AC) NC
    เป็นไปตาม IEC

    6 A ที่ 28 V (DC)
    เป็นไปตาม IEC

    6 A ที่ 250 V (AC) NO
    เป็นไปตาม IEC

    6 A ที่ 277 V (AC) เป็นไปตาม UL

    8 A ที่ 30 V (DC) เป็นไปตาม UL
    กับปุ่มทดสอบที่ล็อคได้1300 V AC ระหว่างหน้าสัมผัส
    มีการตัดการเชื่อมต่อแบบไมโคร

    2000 V AC ระหว่างคอยล์
    และหน้าสัมผัสพร้อมการเสริมความแข็งแรง

    2000 V AC 
    ระหว่างขั้วพื้นฐาน
    ขนาดเล็ก38.4: 52.8 V DCแบบเรียบ170 mW ที่ 10 mA, 17 V<= 1200 รอบ/ชั่วโมงภายใต้โหลด
    <= 18000 รอบ/ชั่วโมงโดยไม่มีโหลด
    RT Iการติดตั้งกลุ่มระดับ A>= 0.1 Uc20 %6 A ที่ 250 V AC
    6 A ที่ 28 V DC
    20 ms20 ms2560 Ohm
    ที่ 20°C +/- 10 %
    79 mm78.45 mmB10d = 1000000.9 W
    RXM4GB2BDรีเลย์ Zelioรีเลย์ปลั๊กอินRXM3 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม.
    (f = 10 ถึง 150 Hz)
    5 รอบเมื่อทำงาน

    5 gn, แอมพลิจูด = +/- 1 มม.
    (f = 10 ถึง 150 Hz)
    5 รอบเมื่อไม่ทำงาน
    10 gn สำหรับเมื่อทำงาน
    30 gn สำหรับเมื่อไม่ทำงาน
    250 V เป็นไปตาม IEC100000 รอบ
    สำหรับโหลดความต้านทานไฟฟ้าขึ้นอยู่กับ
    ตำแหน่งติดตั้งและสภาพแวดล้อมการทำงาน
    10000000 รอบ0.037 กก.IP40 เป็นไปตาม EN/IEC 605292EN/IEC 61810-1
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    -40 ถึง 55 °C-40 ถึง 85 °CRoHS
    Lloyd's
    CSA
    CE
    REACH
    UL
    GOST
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active
    (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
    มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป
    ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
    ประกาศ REACHมี18 เดือน24 V DCตำแหน่งใดก็ได้มี250 V เป็นไปตาม IEC
    300 V เป็นไปตาม CSA
    300 V เป็นไปตาม UL
    4 C/O3 A ที่ -40 ถึง 55°C2.5 kV ในช่วง 1.2/50µs750 VA/84 Wซิลเวอร์แยกชุบทองผลิตภัณฑ์สมบูรณ์2 A ที่ 28 V (DC)
    เป็นไปตาม IEC

    2 A ที่ 250 V (AC)
    เป็นไปตาม IEC

    1 A ที่ 28 V (DC) NC 
    เป็นไปตาม IEC

    1 A ที่ 250 V (AC) NC
    เป็นไปตาม IEC

    3 A ที่ 28 V (DC)
    เป็นไปตาม UL

    3 A ที่ 277 V (AC)
    เป็นไปตาม UL
    กับปุ่มทดสอบที่ล็อคได้1300 V AC ระหว่างหน้าสัมผัส
    มีการตัดการเชื่อมต่อแบบไมโคร

    2000 V AC ระหว่างคอยล์
    และหน้าสัมผัสพร้อมการเสริมความแข็งแรง

    2000 V AC 
    ระหว่างขั้วพื้นฐาน
    ขนาดเล็ก19.2: 26.4 V DCแบบเรียบ15 mW ที่ 3 mA, 5 V<= 1200 รอบ/ชั่วโมงภายใต้โหลด
    <= 18000 รอบ/ชั่วโมงโดยไม่มีโหลด
    RT Iการติดตั้งกลุ่มระดับ A>= 0.1 Uc20 %3 A ที่ 250 V AC
    3 A ที่ 28 V DC
    20 ms20 ms650 Ohm
    ที่ 20°C +/- 10 %
    0.9 W
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
    RXM2AB2BD | รีเลย์ปลั๊กอิน ขนาดเล็ก Zelio RXM | Schneider Electric | MISUMI ประเทศไทย