(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- รีเลย์ควบคุม TeSys K (CA2KN, CA3KN) สำหรับวงจรควบคุม AC และ DC จาก schneider electric
- รีเลย์ควบคุมสำหรับวงจรควบคุม AC หรือ DC (AC15, DC13)
- 4 หน้าสัมผัส (พร้อมหน้าสัมผัสรูปแบบการผสมของ NO + NC ที่แตกต่างกัน)
- การดำเนินการพร้อมกันระหว่างหน้าสัมผัส
- แรงดันไฟฟ้าของคอยล์รีเลย์ที่หลากหลาย: AC, DC
- หน้าสัมผัสแบบฉับพลันบนรีเลย์ควบคุม
- บล็อกของนหน้าสัมผัสเสริมแบบฉับพลันและแบบหน่วงเวลา
- อุปกรณ์สำหรับติดตั้งและทำเครื่องหมาย
- สอดคล้องกับมาตรฐาน IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660, BS 5424
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | ความทนทานเชิงกล | ความกว้าง | ความสูง | ความลึก | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | โครงแบบกลม | WEEE | ระดับความสูงในการทำงาน | กฎระเบียบ REACH | REACh ปราศจาก SVHC | การประกัน | หมวดการใช้งาน | [Uc] แรงดันไฟฟ้าวงจรควบคุม | แรงบิดขันแน่น | กระแสไฟฟ้าสลับต่ำสุด | ช่วง | [Ue] พิกัดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | [Ui] พิกัดทนแรงดันไฟฟ้าฉนวน | [Ith] ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อนในอากาศเปิดทั่วไป | แรงดันไฟฟ้าสลับต่ำสุด | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | อัตราการทำงานสูงสุด | การเคลือบป้องกัน | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ความหน่วงไฟ | ความต้านทานของฉนวน | อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | ความต้านทานต่อการขาดการเชื่อมต่อแบบไมโคร | องค์ประกอบของหน้าสัมผัสขั้ว | Irms พิกัดความจุการทำงาน | การใช้งานคอนแทคเตอร์ | ชนิดวงจรควบคุม | ฟิวส์ที่เกี่ยวข้อง | ขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้าวงจรควบคุม | เวลาในการทำงาน | การกระจายความร้อน | ความแข็งแรงเชิงกล | ระยะไม่ทับซ้อนกัน | ไฟฟ้าพุ่งเข้า VA | Hold-in การใช้พลังงาน ใน VA | Hold-in อัตราการกินไฟ W | เทคโนโลยีคอยล์ | ไฟฟ้าพุ่งเข้า W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA2KN22M7 | รีเลย์ควบคุม | CA2K | 10 Mcycles | 45 mm | 58 mm | 57 mm | 0.18 กก. | IP2x | BS 5424 IEC 60947 NF C 63-140 VDE 0660 | -25 ถึง 50 °C | -50 ถึง 80 °C | CSA UL | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | ประกาศสอดคล้องตามมาตรฐาน EU RoHS | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์จะตัองถูกกำจัดทิ้งในตลาดสหภาพยุโรปตามวิธีการ เก็บขยะและห้ามทิ้งลงถังขยะทั่วไป | 2000 ม. โดยไม่มีค่าพิกัดปรับลด | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | AC-15 DC-13 | 220...230 V AC 50/60 Hz | 1.3 N.m - นเทอร์มินอลแบบสกรูยึด - ด้วยไขควงปากแบน Ø 6 มม. 1.3 N.m - บนเทอร์มินอลแบบสกรูยึด - ด้วยไขควง Philips No 26 mm | 5 mA | TeSys | <= 690 V <= 400 Hz | 690 V เป็นไปตาม IEC 60947 750 V เป็นไปตาม VDE 0110 Group C 690 V เป็นไปตาม BS 5424 600 V เป็นไปตาม CSA C22.2 No 14 | 10 A (ที่ 50 °C) | 17 V | สายเคเบิล 1 เทอร์มินอลสกรูยึด 1.5 ถึง 4 มม.2 เส้นเดียว สายเคเบิล 2 เทอร์มินอลสกรูยึด 1.5 ถึง 4 มม.2 เส้นเดียว สายเคเบิล 1 เทอร์มินอลสกรูยึด 0.75 ถึง 4 มม.2 ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล สายเคเบิล 2 เทอร์มินอลสกรูยึด 0.75 ถึง 4 มม.2 ยืดหยุ่น ไม่มีปลายสายเคเบิล สายเคเบิล 1 เทอร์มินอลสกรูยึด 0.34 ถึง 1.5 มม.2 ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล สายเคเบิล 2 เทอร์มินอลสกรูยึด 0.34 ถึง 1.5 มม.2 ยืดหยุ่น ไม่มีปลายสายเคเบิล | 10000 cyc/h | TC เป็นไปตาม IEC 60068 | TeSys CAK | V1 เป็นไปตาม UL 94 ข้อกำหนด 2 ที่เป็นไปตาม NF F 16-101 ข้อกำหนด 2 ที่เป็นไปตาม NF F 16-102 | > 10 MOhm | ราง แผ่นเพลท | 2 ms | 2 NO + 2 NC | 110 A เป็นไปตาม IEC 60947 | วงจรควบคุม | AC ที่ 50/60 Hz | 10 A gG เป็นไปตาม IEC 60947 10 A gG เป็นไปตาม VDE 0660 | Drop-out: 0.2...0.75 Uc (ที่ <50 °C) เมื่อทำงาน: 0.8...1.15 Uc (ที่ <50 °C) | 10...20 ms ไม่มีไฟกระตุ้นคอยล์และ การเปิด NO 10...20 ms มีไฟกระตุ้นคอยล์และการปิด NO 15...25 ms ไม่มีไฟกระตุ้นคอยล์และ การปิด NC 5...15 ms มีไฟกระตุ้นคอยล์และการเปิด NC | 1.3 W | คอนแทคเตอร์เปิดควบคุมการสั่นสะเทือน: 2 Gn, 5...300 Hz เป็นไปตาม IEC 60068-2-6 คอนแทคเตอร์ปิดควบคุมการสั่นสะเทือน: 4 Gn, 5...300 Hz เป็นไปตาม IEC 60068-2-6 คอนแทคเตอร์เปิดควบคุมแรงกระแทก: 10 Gn เป็นเวลา 11 ms เป็นไปตาม IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์เปิดควบคุมแรงกระแทก: 15 Gn เป็นเวลา 11 ms เป็นไปตาม IEC 60068-2-27 | 0.5 mm | 30 VA (ที่ 20 °C) | 4.5 VA (ที่ 20 °C) | — | — | — |
CA2KN31M7 | รีเลย์ควบคุม | CA2K | 10 Mcycles | 45 mm | 58 mm | 57 mm | 0.18 กก. | IP2x | BS 5424 IEC 60947 NF C 63-140 VDE 0660 | -25 ถึง 50 °C | -50 ถึง 80 °C | UL CSA | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | ประกาศสอดคล้องตามมาตรฐาน EU RoHS | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์จะตัองถูกกำจัดทิ้งในตลาดสหภาพยุโรปตามวิธีการ เก็บขยะและห้ามทิ้งลงถังขยะทั่วไป | 2000 ม. โดยไม่มีค่าพิกัดปรับลด | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | AC-15 DC-13 | 220...230 V AC 50/60 Hz | 1.3 N.m - นเทอร์มินอลแบบสกรูยึด - ด้วยไขควงปากแบน Ø 6 มม. 1.3 N.m - บนเทอร์มินอลแบบสกรูยึด - ด้วยไขควง Philips No 26 mm | 5 mA | TeSys | <= 690 V <= 400 Hz | 690 V เป็นไปตาม IEC 60947 750 V เป็นไปตาม VDE 0110 group C 690 V เป็นไปตาม BS 5424 600 V เป็นไปตาม CSA C22.2 No 14 | 10 A (ที่ 50 °C) | 17 V | สายเคเบิล 1 เทอร์มินอลสกรูยึด 1.5 ถึง 4 มม.2 เส้นเดียว สายเคเบิล 2 เทอร์มินอลสกรูยึด 1.5 ถึง 4 มม.2 เส้นเดียว สายเคเบิล 1 เทอร์มินอลสกรูยึด 0.75 ถึง 4 มม.2 ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล สายเคเบิล 2 เทอร์มินอลสกรูยึด 0.75 ถึง 4 มม.2 ยืดหยุ่น ไม่มีปลายสายเคเบิล สายเคเบิล 1 เทอร์มินอลสกรูยึด 0.34 ถึง 1.5 มม.2 ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล สายเคเบิล 2 เทอร์มินอลสกรูยึด 0.34 ถึง 1.5 มม.2 ยืดหยุ่น ไม่มีปลายสายเคเบิล | 10000 cyc/h | TC เป็นไปตาม IEC 60068 | TeSys CAK | V1 เป็นไปตาม UL 94 ข้อกำหนด 2 ที่เป็นไปตาม NF F 16-101 ข้อกำหนด 2 ที่เป็นไปตาม NF F 16-102 | > 10 MOhm | แผ่นเพลท ราง | 2 ms | 3 NO + 1 NC | 110 A เป็นไปตาม IEC 60947 | วงจรควบคุม | AC ที่ 50/60 Hz | 10 A gG เป็นไปตาม IEC 60947 10 A gG เป็นไปตาม VDE 0660 | Drop-out: 0.2...0.75 Uc (ที่ <50 °C) เมื่อทำงาน: 0.8...1.15 Uc (ที่ <50 °C) | 10...20 ms ไม่มีไฟกระตุ้นคอยล์และ การเปิด NO 10...20 ms มีไฟกระตุ้นคอยล์และการปิด NO 15...25 ms ไม่มีไฟกระตุ้นคอยล์และ การปิด NC 5...15 ms มีไฟกระตุ้นคอยล์และการเปิด NC | 1.3 W | คอนแทคเตอร์เปิดควบคุมการสั่นสะเทือน: 2 Gn, 5...300 Hz เป็นไปตาม IEC 60068-2-6 คอนแทคเตอร์ปิดควบคุมการสั่นสะเทือน: 4 Gn, 5...300 Hz เป็นไปตาม IEC 60068-2-6 คอนแทคเตอร์เปิดควบคุมแรงกระแทก: 10 Gn เป็นเวลา 11 ms เป็นไปตาม IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์เปิดควบคุมแรงกระแทก: 15 Gn เป็นเวลา 11 ms เป็นไปตาม IEC 60068-2-27 | 0.5 mm | 30 VA (ที่ 20 °C) | 4.5 VA (ที่ 20 °C) | — | — | — |
CA2KN40F7 | รีเลย์ควบคุม | CA2K | 10 Mcycles | 45 mm | 58 mm | 57 mm | 0.18 กก. | IP2x | BS 5424 IEC 60947 NF C 63-140 VDE 0660 | -25 ถึง 50 °C | -50 ถึง 80 °C | CSA UL | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | ประกาศสอดคล้องตามมาตรฐาน EU RoHS | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์จะตัองถูกกำจัดทิ้งในตลาดสหภาพยุโรปตามวิธีการ เก็บขยะและห้ามทิ้งลงถังขยะทั่วไป | 2000 ม. โดยไม่มีค่าพิกัดปรับลด | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | DC-13 AC-15 | 110 V AC 50/60 Hz | 1.3 N.m - นเทอร์มินอลแบบสกรูยึด - ด้วยไขควงปากแบน Ø 6 มม. 1.3 N.m - บนเทอร์มินอลแบบสกรูยึด - ด้วยไขควง Philips No 26 mm | 5 mA | TeSys | <= 690 V <= 400 Hz | 690 V เป็นไปตาม IEC 60947 750 V เป็นไปตาม VDE 0110 group C 690 V เป็นไปตาม BS 5424 600 V เป็นไปตาม CSA C22.2 No 14 | 10 A (ที่ 50 °C) | 17 V | สายเคเบิล 1 เทอร์มินอลสกรูยึด 1.5 ถึง 4 มม.2 เส้นเดียว สายเคเบิล 2 เทอร์มินอลสกรูยึด 1.5 ถึง 4 มม.2 เส้นเดียว สายเคเบิล 1 เทอร์มินอลสกรูยึด 0.75 ถึง 4 มม.2 ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล สายเคเบิล 2 เทอร์มินอลสกรูยึด 0.75 ถึง 4 มม.2 ยืดหยุ่น ไม่มีปลายสายเคเบิล สายเคเบิล 1 เทอร์มินอลสกรูยึด 0.34 ถึง 1.5 มม.2 ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล สายเคเบิล 2 เทอร์มินอลสกรูยึด 0.34 ถึง 1.5 มม.2 ยืดหยุ่น ไม่มีปลายสายเคเบิล | 10000 cyc/h | TC เป็นไปตาม IEC 60068 | TeSys CAK | V1 เป็นไปตาม UL 94 ข้อกำหนด 2 ที่เป็นไปตาม NF F 16-101 ข้อกำหนด 2 ที่เป็นไปตาม NF F 16-102 | > 10 MOhm | ราง แผ่นเพลท | 2 ms | 4 NO | 110 A เป็นไปตาม IEC 60947 | วงจรควบคุม | AC ที่ 50/60 Hz | 10 A gG เป็นไปตาม IEC 60947 10 A gG เป็นไปตาม VDE 0660 | Drop-out: 0.2...0.75 Uc (ที่ <50 °C) เมื่อทำงาน: 0.8...1.15 Uc (ที่ <50 °C) | 10...20 ms ไม่มีไฟกระตุ้นคอยล์และ การเปิด NO 10...20 ms มีไฟกระตุ้นคอยล์และการปิด NO | 1.3 W | คอนแทคเตอร์เปิดควบคุมการสั่นสะเทือน: 2 Gn, 5...300 Hz เป็นไปตาม IEC 60068-2-6 คอนแทคเตอร์ปิดควบคุมการสั่นสะเทือน: 4 Gn, 5...300 Hz เป็นไปตาม IEC 60068-2-6 คอนแทคเตอร์เปิดควบคุมแรงกระแทก: 10 Gn เป็นเวลา 11 ms เป็นไปตาม IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์เปิดควบคุมแรงกระแทก: 15 Gn เป็นเวลา 11 ms เป็นไปตาม IEC 60068-2-27 | 0.5 mm | 30 VA (ที่ 20 °C) | 4.5 VA (ที่ 20 °C) | — | — | — |
CA2KN40M7 | รีเลย์ควบคุม | CA2K | 10 Mcycles | 45 mm | 58 mm | 57 mm | 0.18 กก. | IP2x | BS 5424 IEC 60947 NF C 63-140 VDE 0660 | -25 ถึง 50 °C | -50 ถึง 80 °C | CSA UL | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | ประกาศสอดคล้องตามมาตรฐาน EU RoHS | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์จะตัองถูกกำจัดทิ้งในตลาดสหภาพยุโรปตามวิธีการ เก็บขยะและห้ามทิ้งลงถังขยะทั่วไป | 2000 ม. โดยไม่มีค่าพิกัดปรับลด | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | AC-15 DC-13 | 220...230 V AC 50/60 Hz | 1.3 N.m - บนเทอร์มินอลแบบสกรูยึด - ด้วยไขควง ปากแบน ⌀ 6 มม. 1.3 N.m - บนเทอร์มินอลแบบสกรูยึด - ด้วยไขควง Philips No 26 mm | 5 mA | TeSys | <= 690 V <= 400 Hz | 690 V เป็นไปตาม IEC 60947 750 V เป็นไปตาม VDE 0110 group C 690 V เป็นไปตาม BS 5424 600 V เป็นไปตาม CSA C22.2 No 14 | 10 A (ที่ 50 °C) | 17 V | สายเคเบิล 1 เทอร์มินอลสกรูยึด 1.5 ถึง 4 มม.2 เส้นเดียว สายเคเบิล 2 เทอร์มินอลสกรูยึด 1.5 ถึง 4 มม.2 เส้นเดียว สายเคเบิล 1 เทอร์มินอลสกรูยึด 0.75 ถึง 4 มม.2 ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล สายเคเบิล 2 เทอร์มินอลสกรูยึด 0.75 ถึง 4 มม.2 ยืดหยุ่น ไม่มีปลายสายเคเบิล สายเคเบิล 1 เทอร์มินอลสกรูยึด 0.34 ถึง 1.5 มม.2 ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล สายเคเบิล 2 เทอร์มินอลสกรูยึด 0.34 ถึง 1.5 มม.2 ยืดหยุ่น ไม่มีปลายสายเคเบิล | 10000 cyc/h | TC เป็นไปตาม IEC 60068 | TeSys CAK | V1 เป็นไปตาม UL 94 ข้อกำหนด 2 ที่เป็นไปตาม NF F 16-101 ข้อกำหนด 2 ที่เป็นไปตาม NF F 16-102 | > 10 MOhm | แผ่นเพลท ราง | 2 ms | 4 NO | 110 A เป็นไปตาม IEC 60947 | วงจรควบคุม | AC ที่ 50/60 Hz | 10 A gG เป็นไปตาม IEC 60947 10 A gG เป็นไปตาม VDE 0660 | Drop-out: 0.2...0.75 Uc (ที่ <50 °C) เมื่อทำงาน: 0.8...1.15 Uc (ที่ <50 °C) | 10...20 ms ไม่มีไฟกระตุ้นคอยล์และ การเปิด NO 10...20 ms มีไฟกระตุ้นคอยล์และการปิด NO | 1.3 W | คอนแทคเตอร์เปิดควบคุมการสั่นสะเทือน: 2 Gn, 5...300 Hz เป็นไปตาม IEC 60068-2-6 คอนแทคเตอร์ปิดควบคุมการสั่นสะเทือน: 4 Gn, 5...300 Hz เป็นไปตาม IEC 60068-2-6 คอนแทคเตอร์เปิดควบคุมแรงกระแทก: 10 Gn เป็นเวลา 11 ms เป็นไปตาม IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์เปิดควบคุมแรงกระแทก: 15 Gn เป็นเวลา 11 ms เป็นไปตาม IEC 60068-2-27 | 0.5 mm | 30 VA (ที่ 20 °C) | 4.5 VA (ที่ 20 °C) | — | — | — |
CA2KN40P7 | รีเลย์ควบคุม | CA2K | 10 Mcycles | 45 mm | 58 mm | 57 mm | 0.18 กก. | IP2x | BS 5424 IEC 60947 NF C 63-140 VDE 0660 | -25 ถึง 50 °C | -50 ถึง 80 °C | CSA UL | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | ประกาศสอดคล้องตามมาตรฐาน EU RoHS | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์จะตัองถูกกำจัดทิ้งในตลาดสหภาพยุโรปตามวิธีการ เก็บขยะและห้ามทิ้งลงถังขยะทั่วไป | 2000 ม. โดยไม่มีค่าพิกัดปรับลด | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | DC-13 AC-15 | 230 V AC 50/60 Hz | 1.3 N.m - นเทอร์มินอลแบบสกรูยึด - ด้วยไขควงปากแบน Ø 6 มม. 1.3 N.m - บนเทอร์มินอลแบบสกรูยึด - ด้วยไขควง Philips No 26 mm | 5 mA | TeSys | <= 690 V <= 400 Hz | 690 V เป็นไปตาม IEC 60947 750 V เป็นไปตาม VDE 0110 group C 690 V เป็นไปตาม BS 5424 600 V เป็นไปตาม CSA C22.2 No 14 | 10 A (ที่ 50 °C) | 17 V | สายเคเบิล 1 เทอร์มินอลสกรูยึด 1.5 ถึง 4 มม.2 เส้นเดียว สายเคเบิล 2 เทอร์มินอลสกรูยึด 1.5 ถึง 4 มม.2 เส้นเดียว สายเคเบิล 1 เทอร์มินอลสกรูยึด 0.75 ถึง 4 มม.2 ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล สายเคเบิล 2 เทอร์มินอลสกรูยึด 0.75 ถึง 4 มม.2 ยืดหยุ่น ไม่มีปลายสายเคเบิล สายเคเบิล 1 เทอร์มินอลสกรูยึด 0.34 ถึง 1.5 มม.2 ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล สายเคเบิล 2 เทอร์มินอลสกรูยึด 0.34 ถึง 1.5 มม.2 ยืดหยุ่น ไม่มีปลายสายเคเบิล | 10000 cyc/h | TC เป็นไปตาม IEC 60068 | TeSys CAK | V1 เป็นไปตาม UL 94 ข้อกำหนด 2 ที่เป็นไปตาม NF F 16-101 ข้อกำหนด 2 ที่เป็นไปตาม NF F 16-102 | > 10 MOhm | แผ่นเพลท ราง | 2 ms | 4 NO | 110 A เป็นไปตาม IEC 60947 | วงจรควบคุม | AC ที่ 50/60 Hz | 10 A gG เป็นไปตาม IEC 60947 10 A gG เป็นไปตาม VDE 0660 | Drop-out: 0.2...0.75 Uc (ที่ <50 °C) เมื่อทำงาน: 0.8...1.15 Uc (ที่ <50 °C) | 10...20 ms ไม่มีไฟกระตุ้นคอยล์และ การเปิด NO 10...20 ms มีไฟกระตุ้นคอยล์และการปิด NO | 1.3 W | คอนแทคเตอร์เปิดควบคุมการสั่นสะเทือน: 2 Gn, 5...300 Hz เป็นไปตาม IEC 60068-2-6 คอนแทคเตอร์ปิดควบคุมการสั่นสะเทือน: 4 Gn, 5...300 Hz เป็นไปตาม IEC 60068-2-6 คอนแทคเตอร์เปิดควบคุมแรงกระแทก: 10 Gn เป็นเวลา 11 ms เป็นไปตาม IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์เปิดควบคุมแรงกระแทก: 15 Gn เป็นเวลา 11 ms เป็นไปตาม IEC 60068-2-27 | 0.5 mm | 30 VA (ที่ 20 °C) | 4.5 VA (ที่ 20 °C) | — | — | — |
CA3KN31BD3 | รีเลย์ควบคุม | CA3K | 20 Mcycles | 45 mm | 58 mm | 57 mm | 0.225 กก. | IP2x | BS 5424 IEC 60947 NF C 63-140 VDE 0660 | -25 ถึง 50 °C | -50 ถึง 80 °C | UL CSA | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | ประกาศสอดคล้องตามมาตรฐาน EU RoHS | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์จะตัองถูกกำจัดทิ้งในตลาดสหภาพยุโรปตามวิธีการ เก็บขยะและห้ามทิ้งลงถังขยะทั่วไป | 2000 ม. โดยไม่มีค่าพิกัดปรับลด | ประกาศ REACH | มี | 18 เดือน | DC-13 AC-15 | 24 V DC | 1.3 N.m - บนเทอร์มินอลแบบสกรูยึด - ด้วยไขควงปากแบน Ø 6 มม. 1.3 N.m - บนเทอร์มินอลแบบสกรูยึด - ด้วยไขควง Philips No 26 mm | 5 mA | TeSys | <= 690 V <= 400 Hz | 690 V เป็นไปตาม IEC 60947 750 V เป็นไปตาม VDE 0110 group C 690 V เป็นไปตาม BS 5424 600 V เป็นไปตาม CSA C22.2 No 14 | 10 A (ที่ 50 °C) | 17 V | สายเคเบิล 1 เทอร์มินอลสกรูยึด 1.5 ถึง 4 มม.2 เส้นเดียว สายเคเบิล 2 เทอร์มินอลสกรูยึด 1.5 ถึง 4 มม.2 เส้นเดียว สายเคเบิล 1 เทอร์มินอลสกรูยึด 0.75 ถึง 4 มม.2 ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล สายเคเบิล 2 เทอร์มินอลสกรูยึด 0.75 ถึง 4 มม.2 ยืดหยุ่น ไม่มีปลายสายเคเบิล สายเคเบิล 1 เทอร์มินอลสกรูยึด 0.34 ถึง 1.5 มม.2 ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล สายเคเบิล 2 เทอร์มินอลสกรูยึด 0.34 ถึง 1.5 มม.2 ยืดหยุ่น ไม่มีปลายสายเคเบิล | 10000 cyc/h | TC เป็นไปตาม IEC 60068 | TeSys CAK | V1 เป็นไปตาม UL 94 ข้อกำหนด 2 ที่เป็นไปตาม NF F 16-101 ข้อกำหนด 2 ที่เป็นไปตาม NF F 16-102 | > 10 MOhm | ราง แผ่นเพลท | 2 ms | 3 NO + 1 NC | 110 A เป็นไปตาม IEC 60947 | วงจรควบคุม | มาตรฐาน DC | 10 A gG เป็นไปตาม IEC 60947 10 A gG เป็นไปตาม VDE 0660 | เมื่อทำงาน: 0.8...1.15 Uc (ที่ <50 °C) Drop-out: 0.1...0.75 Uc (ที่ <50 °C) | 10 ms ไม่มีไฟกระตุ้นคอยล์และการเปิด NO 30...40 ms มีไฟกระตุ้นคอยล์และการปิด NO 15 ms ไม่มีไฟกระตุ้นคอยล์และการปิด NC 25...35 ms มีไฟกระตุ้นคอยล์และการเปิด NC | 3 W | คอนแทคเตอร์เปิดควบคุมการสั่นสะเทือน: 2 Gn, 5...300 Hz เป็นไปตาม IEC 60068-2-6 คอนแทคเตอร์ปิดควบคุมการสั่นสะเทือน: 4 Gn, 5...300 Hz เป็นไปตาม IEC 60068-2-6 คอนแทคเตอร์เปิดควบคุมแรงกระแทก: 10 Gn เป็นเวลา 11 ms เป็นไปตาม IEC 60068-2-27 คอนแทคเตอร์เปิดควบคุมแรงกระแทก: 15 Gn เป็นเวลา 11 ms เป็นไปตาม IEC 60068-2-27 | 0.5 mm | — | — | 3 W ที่ 20 °C | มีในตัว ขีดจำกัดสูงสุดสองทิศทาง ตัวยับยั้งไดโอด | 3 W (ที่ 20 °C) |
รหัสสินค้า |
---|
CA2KN22M7 |
CA2KN31M7 |
CA2KN40F7 |
CA2KN40M7 |
CA2KN40P7 |
CA3KN22BD |
CA3KN31BD3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันไฟฟ้าของวงจร อุปกรณ์ควบคุม | ความทนทาน กล |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 531.88 | ELECTROMAGNETIC RELAYS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 220...230 V AC 50/60 Hz | 10 Mcycles | ||
฿ 545.75 | ELECTROMAGNETIC RELAYS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 220...230 V AC 50/60 Hz | 10 Mcycles | ||
฿ 545.75 | ELECTROMAGNETIC RELAYS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 110 V AC 50/60 Hz | 10 Mcycles | ||
฿ 545.75 | ELECTROMAGNETIC RELAYS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 220...230 V AC 50/60 Hz | 10 Mcycles | ||
฿ 545.75 | ELECTROMAGNETIC RELAY | 1 ชิ้น | 60 วัน | 230 V AC 50/60 Hz | 10 Mcycles | ||
฿ 925.00 | MONITORINGRELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 V DC | - | ||
฿ 971.25 | ELECTROMAGNETIC RELAY | 1 ชิ้น | 60 วัน | 24 V DC | 20 Mcycles |
กำลังโหลด …
พิสัย | TeSys | ความกว้าง | 45 mm | ความลึก | 57 mm |
---|---|---|---|---|---|
ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | รีเลย์ควบคุม | แรงดันไฟฟ้าสลับขั้นต่ำ | 17 V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง