รีเลย์ควบคุม TeSys D 3NO

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    - รีเลย์ควบคุม TeSys D (CAD) สำหรับวงจรควบคุม AC และ DC จาก Schneider electric
    - จำนวนหน้าสัมผัส: 5 หน้าสัมผัส (3 NO + 2NC)
    - รีเลย์ควบคุม TeSys Deca และบล็อกส่วนเสริม
    - การดำเนินการพร้อมกันระหว่างหน้าสัมผัส
    - แรงดันไฟฟ้าของคอยล์รีเลย์หลากหลาย : AC, DC หรือ ชนิดสูญเสียพลังงานต่ำ
    - หน้าสัมผัสแบบฉับพลันบนรีเลย์ควบคุม
    - บล็อกสัมผัสเสริมแบบฉับพลันและแบบหน่วงเวลา
    - ช่วงอุณหภูมิใช้งานที่กว้าง: - 40°C – 70°C
    - เป็นไปตามมาตรฐาน IEC60947-5-1, N-FC63-140, VDE0660, BS4794, EN60947-5, UL, CSA

    รหัส ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ความทนทานเชิงกลความกว้างความสูงความลึกน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโครงแบบกลมWEEEระดับความสูงในการทำงานกฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCการประกันหมวดการใช้งาน[Uc] แรงดันไฟฟ้าวงจรควบคุมแรงบิดขันแน่นกระแสไฟฟ้าสลับต่ำสุดช่วง[Ue] พิกัดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้[Ui] พิกัดทนแรงดันไฟฟ้าฉนวน[Ith] ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อนในอากาศเปิดทั่วไปแรงดันไฟฟ้าสลับต่ำสุดการเชื่อมต่อ - ขั้วอัตราการทำงานสูงสุด[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์การเคลือบป้องกันชื่อผลิตภัณฑ์ความต้านทานของฉนวนอุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้งองค์ประกอบของหน้าสัมผัสขั้วIrms พิกัดความจุการทำงาน[Icw]
    พิกัดระยะสั้น 
    กระแสไฟฟ้าที่ต้านทานได้
    เวลาที่ไม่ทับซ้อนกันการใช้งานคอนแทคเตอร์ชนิดวงจรควบคุมฟิวส์ที่เกี่ยวข้องขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้าวงจรควบคุมเวลาในการทำงานไฟฟ้าพุ่งเข้า VAHold-in 
    การใช้พลังงาน ใน VA
    ความแข็งแรงเชิงกล
    CAD32D7รีเลย์ควบคุมCAD30 Mcycles45 mm77
    mm
    84 mm0.58 กก.ด้านหน้า IP2x เป็นไปตาม VDE 0106BS 4794
    EN 
    60947-5
    IEC 
    60947-5-1
    NF C 
    63-140
    VDE 0660
    -40 ถึง 70°C-60 ถึง 80°CUL
    CSA
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumประกาศสอดคล้องตามมาตรฐาน EU RoHSมีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์จะตัองถูกกำจัดทิ้งในตลาดสหภาพยุโรปตามวิธีการ 
    เก็บขยะและห้ามทิ้งลงถังขยะทั่วไป
    3000 ม. โดยไม่มีค่าพิกัดปรับลดประกาศ REACHมี18 เดือนAC-15
    AC-14
    DC-13
    42 V AC 50/60 Hz1.2 N.m - บนเทอร์มินอลแบบสกรูยึด - ด้วยไขควง Philips No 2
    1.2 N.m - บนเทอร์มินอลแบบสกรูยึด - ด้วยไขควงปากแบน Ø 6 มม.
    5 mATeSys<= 690 V AC 25...400 Hzได้รับการรับรอง 600 V UL
    ได้รับการรับรอง 600 V CSA
    690 V เป็นไปตาม 
    IEC 60947-5-1
    10 A (ที่ 60°C)17 Vสายเคเบิล 1 เทอร์มินอลสกรูยึด 
    1 ถึง 4 มม.2 ยืดหยุ่น ไม่มีปลายสายเคเบิล
    สายเคเบิล 2 เทอร์มินอลสกรูยึด 
    1 ถึง 4 มม.2 ยืดหยุ่น ไม่มีปลายสายเคเบิล
    สายเคเบิล 1 เทอร์มินอลสกรูยึด 
    1 ถึง 4 มม.2
    ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล
    สายเคเบิล 2 เทอร์มินอลสกรูยึด 
    1 ถึง 2.5 มม.2 ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล
    สายเคเบิล 1 เทอร์มินอลสกรูยึด 
    1 ถึง 4 มม.2 เส้นเดียว ไม่มีปลายสายเคเบิล
    สายเคเบิล 2 เทอร์มินอลสกรูยึด 
    1 ถึง 4 มม.2 เส้นเดียว ไม่มีปลายสายเคเบิล
    180 cyc/mn6 kV เป็นไปตาม IEC 60947TH เป็นไปตาม IEC 60068TeSys CAD> 10 MOhmราง
    แผ่นเพลท
    3 NO + 2 NC140 A AC เป็นไปตาม 
    IEC 60947-5-1
    250 A DC เป็นไปตาม 
    IEC 60947-5-1
    100 A - 1 s
    120 A - 500 ms
    140 A - 100 ms
    1.5 ms 
    เมื่อมีไฟเลี้ยงระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO
    1.5 ms 
    เมื่อไม่มีไฟเลี้ยงระหว่างหน้าสัมผัส NC และ NO
    วงจรควบคุมAC ที่ 50/60 Hz10 A gG เป็นไปตาม 
    IEC 60947-5-1
    การทำงาน: 0.8...1.1 Uc ที่ 50 Hz
    การทำงาน: 0.85...1.1 Uc ที่ 60 Hz
    Drop-out: 0.3...0.6 Uc
    12...22 ms มีไฟกระตุ้นคอยล์และการปิด NO
    4...12 ms ไม่มีไฟกระตุ้นคอยล์และ 
    การเปิด NO
    4...19 ms มีไฟกระตุ้นคอยล์และการเปิด NC
    6...17 ms ไม่มีไฟกระตุ้นคอยล์และ 
    การปิด NC
    70 VA 50 Hz 
    (ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส)
    8 VA 50 Hz 
    (ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส)
    รีเลย์เปิดควบคุมแรงกระแทก: 10 Gn เป็นเวลา 11 ms เป็นไปตาม 
    IEC 60068-2-27
    รีเลย์ปิดควบคุมแรงกระแทก: 15 Gn เป็นเวลา 11 ms เป็นไปตาม 
    IEC 60068-2-27
    รีเลย์เปิดควบคุมการสั่นสะเทือน: 2 Gn, 5...300 Hz เป็นไปตาม 
    IEC 60068-2-6
    รีเลย์ปิดควบคุมการสั่นสะเทือน: 4 Gn, 5...300 Hz เป็นไปตาม 
    IEC 60068-2-6
    CAD32E7รีเลย์ควบคุมCAD30 Mcycles45 mm77
    mm
    84 mm0.58 กก.ด้านหน้า IP2x เป็นไปตาม VDE 0106BS 4794
    EN 
    60947-5
    IEC 
    60947-5-1
    NF C 
    63-140
    VDE 0660
    -40 ถึง 70°C-60 ถึง 80°CUL
    CSA
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumประกาศสอดคล้องตามมาตรฐาน EU RoHSมีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์จะตัองถูกกำจัดทิ้งในตลาดสหภาพยุโรปตามวิธีการ 
    เก็บขยะและห้ามทิ้งลงถังขยะทั่วไป
    3000 ม. โดยไม่มีค่าพิกัดปรับลดประกาศ REACHมี18 เดือนDC-13
    AC-15
    AC-14
    48 V AC 50/60 Hz1.2 N.m - บนเทอร์มินอลแบบสกรูยึด - ด้วยไขควง Philips No 2
    1.2 N.m - บนเทอร์มินอลแบบสกรูยึด - ด้วยไขควงปากแบน Ø 6 มม.
    5 mATeSys<= 690 V AC 25...400 Hzได้รับการรับรอง 600 V UL
    ได้รับการรับรอง 600 V CSA
    690 V เป็นไปตาม 
    IEC 60947-5-1
    10 A (ที่ 60°C)17 Vสายเคเบิล 1 เทอร์มินอลสกรูยึด 
    1 ถึง 4 มม.2 ยืดหยุ่น ไม่มีปลายสายเคเบิล
    สายเคเบิล 2 เทอร์มินอลสกรูยึด 
    1 ถึง 4 มม.2 ยืดหยุ่น ไม่มีปลายสายเคเบิล
    สายเคเบิล 1 เทอร์มินอลสกรูยึด 
    1 ถึง 4 มม.2
    ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล
    สายเคเบิล 2 เทอร์มินอลสกรูยึด 
    1 ถึง 2.5 มม.2 ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล
    สายเคเบิล 1 เทอร์มินอลสกรูยึด 
    1 ถึง 4 มม.2 เส้นเดียว ไม่มีปลายสายเคเบิล
    สายเคเบิล 2 เทอร์มินอลสกรูยึด 
    1 ถึง 4 มม.2 เส้นเดียว ไม่มีปลายสายเคเบิล
    180 cyc/mn6 kV เป็นไปตาม IEC 60947TH เป็นไปตาม IEC 60068TeSys CAD> 10 MOhmราง
    แผ่นเพลท
    3 NO + 2 NC140 A AC เป็นไปตาม 
    IEC 60947-5-1
    250 A DC เป็นไปตาม 
    IEC 60947-5-1
    100 A - 1 s
    120 A - 500 ms
    140 A - 100 ms
    1.5 ms 
    เมื่อมีไฟเลี้ยงระหว่างหน้าสัมผัส NC 
    หน้าสัมผัส NO
    1.5 ms 
    เมื่อไม่มีไฟเลี้ยงระหว่างหน้าสัมผัส NC 
    และหน้าสัมผัส NO
    วงจรควบคุมAC ที่ 50/60 Hz10 A gG เป็นไปตาม 
    IEC 60947-5-1
    การทำงาน: 0.8...1.1 Uc ที่ 50 Hz
    การทำงาน: 0.85...1.1 Uc ที่ 60 Hz
    Drop-out: 0.3...0.6 Uc
    12...22 ms มีไฟกระตุ้นคอยล์และการปิด NO
    4...12 ms ไม่มีไฟกระตุ้นคอยล์และ 
    การเปิด NO
    4...19 ms มีไฟกระตุ้นคอยล์และการเปิด NC
    6...17 ms ไม่มีไฟกระตุ้นคอยล์และ 
    การปิด NC
    70 VA 50 Hz 
    (ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส)
    8 VA 50 Hz 
    (ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส)
    รีเลย์เปิดควบคุมแรงกระแทก: 10 Gn เป็นเวลา 11 ms เป็นไปตาม 
    IEC 60068-2-27
    รีเลย์ปิดควบคุมแรงกระแทก: 15 Gn เป็นเวลา 11 ms เป็นไปตาม 
    IEC 60068-2-27
    รีเลย์เปิดควบคุมการสั่นสะเทือน: 2 Gn, 5...300 Hz เป็นไปตาม 
    IEC 60068-2-6
    รีเลย์ปิดควบคุมการสั่นสะเทือน: 4 Gn, 5...300 Hz เป็นไปตาม 
    IEC 60068-2-6
    CAD32M7รีเลย์ควบคุมCAD30 Mcycles45 mm77
    mm
    84 mm0.58 กก.ด้านหน้า IP2x เป็นไปตาม VDE 0106BS 4794
    EN 
    60947-5
    IEC 
    60947-5-1
    NF C 
    63-140
    VDE 0660
    -40 ถึง 70°C-60 ถึง 80°CCSA
    UL
    ผลิตภัณฑ์ Green Premiumประกาศสอดคล้องตามมาตรฐาน EU RoHSมีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์จะตัองถูกกำจัดทิ้งในตลาดสหภาพยุโรปตามวิธีการ 
    เก็บขยะและห้ามทิ้งลงถังขยะทั่วไป
    3000 ม. โดยไม่มีค่าพิกัดปรับลดประกาศ REACHมี18 เดือนDC-13
    AC-14
    AC-15
    220 V AC 50/60 Hz1.2 N.m - บนเทอร์มินอลแบบสกรูยึด - ด้วยไขควง Philips No 2
    1.2 N.m - บนเทอร์มินอลแบบสกรูยึด - ด้วยไขควงปากแบน Ø 6 มม.
    5 mATeSys<= 690 V AC 25...400 Hzได้รับการรับรอง 600 V UL
    ได้รับการรับรอง 600 V CSA
    690 V เป็นไปตาม 
    IEC 60947-5-1
    10 A (ที่ 60°C)17 Vสายเคเบิล 1 เทอร์มินอลสกรูยึด 
    1 ถึง 4 มม.2 ยืดหยุ่น ไม่มีปลายสายเคเบิล
    สายเคเบิล 2 เทอร์มินอลสกรูยึด 
    1 ถึง 4 มม.2 ยืดหยุ่น ไม่มีปลายสายเคเบิล
    สายเคเบิล 1 เทอร์มินอลสกรูยึด 
    1 ถึง 4 มม.2
    ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล
    สายเคเบิล 2 เทอร์มินอลสกรูยึด 
    1 ถึง 2.5 มม.2 ยืดหยุ่น มีปลายสายเคเบิล
    สายเคเบิล 1 เทอร์มินอลสกรูยึด 
    1 ถึง 4 มม.2 เส้นเดียว ไม่มีปลายสายเคเบิล
    สายเคเบิล 2 เทอร์มินอลสกรูยึด 
    1 ถึง 4 มม.2 เส้นเดียว ไม่มีปลายสายเคเบิล
    180 cyc/mn6 kV เป็นไปตาม IEC 60947TH เป็นไปตาม IEC 60068TeSys CAD> 10 MOhmแผ่นเพลท
    ราง
    3 NO + 2 NC140 A AC เป็นไปตาม 
    IEC 60947-5-1
    250 A DC เป็นไปตาม 
    IEC 60947-5-1
    100 A - 1 s
    120 A - 500 ms
    140 A - 100 ms
    1.5 ms 
    เมื่อมีไฟเลี้ยงระหว่างหน้าสัมผัส NC 
    หน้าสัมผัส NO
    1.5 ms 
    เมื่อไม่มีไฟเลี้ยงระหว่างหน้าสัมผัส NC 
    และหน้าสัมผัส NO
    วงจรควบคุมAC ที่ 50/60 Hz10 A gG เป็นไปตาม 
    IEC 60947-5-1
    การทำงาน: 0.8...1.1 Uc ที่ 50 Hz
    การทำงาน: 0.85...1.1 Uc ที่ 60 Hz
    Drop-out: 0.3...0.6 Uc
    12...22 ms มีไฟกระตุ้นคอยล์และการปิด NO
    4...12 ms ไม่มีไฟกระตุ้นคอยล์และ 
    การเปิด NO
    4...19 ms มีไฟกระตุ้นคอยล์และการเปิด NC
    6...17 ms ไม่มีไฟกระตุ้นคอยล์และ 
    การปิด NC
    70 VA 50 Hz 
    (ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส)
    8 VA 50 Hz 
    (ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส)
    รีเลย์เปิดควบคุมแรงกระแทก: 10 Gn เป็นเวลา 11 ms เป็นไปตาม 
    IEC 60068-2-27
    รีเลย์ปิดควบคุมแรงกระแทก: 15 Gn เป็นเวลา 11 ms เป็นไปตาม 
    IEC 60068-2-27
    รีเลย์เปิดควบคุมการสั่นสะเทือน: 2 Gn, 5...300 Hz เป็นไปตาม 
    IEC 60068-2-6
    รีเลย์ปิดควบคุมการสั่นสะเทือน: 4 Gn, 5...300 Hz เป็นไปตาม 
    IEC 60068-2-6
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
    CAD32D7 | รีเลย์ควบคุม TeSys D 3NO | Schneider Electric | MISUMI ประเทศไทย